Please wait ...
List price per piece
On request
Price and availability afterLogin
Your price per piece
On request
PU (SPU): 1 Piece
The value you entered was rounded.
Not available for order under SPU!
The item is already added and will not be added again. If necessary, please adjust the quantity directly on the article.
Invalid input
1
Item no. 2854-9001

Weather Distribution box

Please wait ...
List price per piece
On request
Price and availability afterLogin
Your price per piece
On request
PU (SPU): 1 Piece
The value you entered was rounded.
Not available for order under SPU!
The item is already added and will not be added again. If necessary, please adjust the quantity directly on the article.
Invalid input
1

Description



Der flexROOM®-Weather-Verteiler wurde zur Erfassung und Verteilung von Wetterdaten innerhalb eines aus flexROOM®-Office-Verteilern bestehenden Gebäudeautomationsnetzwerkes konzipiert.

Ein flexROOM®-Weather-Verteiler wird mit einer Wetterstation oder verschiedenen einzelnen Sensoren verbunden. Die gemessenen Wetterdaten werden über die Digital- und Analogeingänge des Verteilers aufgenommen und direkt/aufbereitet anderen flexROOM®-Office-Verteilern zur Verfügung gestellt.

Neben der Erfassung von Wetterdaten unterstützt der flexROOM®-Weather-Verteiler zusätzlich bis zu 10 Zeitschaltkanäle, mit denen bei flexROOM®-Office-Verteilern, jeweils zeitabhängig, Schaltvorgänge und Sollwertänderungen für die Gewerke Beleuchtung, Beschattung und die Einzelraumregelung (Heizen, Kühlen) initiiert werden.

Die Steuerungsaufgabe wird durch einen im flexROOM®-Weather-Verteiler enthaltenen „Application Controller BA“, der mit einer flexROOM®-Applikation vorgeladen ist, durchgeführt.

Die Erstinbetriebnahme erfolgt mit WAGOupload (IP-Adressvergabe über BootPServer).

Eine weitere Konfiguration und die Einrichtung der Kommunikation zu flexROOM®-Office-Verteilern wird über einen Standard-Web-Browser direkt auf dem im Verteiler enthaltenen Controller durchgeführt.

Für die Anbindung von übergeordneten Managementstationen stellt jeder flexROOM®-Weather-Verteiler seine Daten in MODBUS-Tabellen, die von Managementstationen ausgelesen und teilweise beschrieben werden können, zur Verfügung, Konfigurationsdaten des flexROOM®-Weather-Verteilers können entweder direkt auf dem enthaltenen Controller oder auf einen separaten Rechner über eine Netzwerkverbindung zyklisch gesichert werden.

Die Anschlüsse des flexROOM®-Verteilers sind in WAGO-WINSTA®-Anschlusstechnik ausgeführt.

Product details

Details

Technical Data

Baud rate 10/100 Mbit/s

Connection data

Connection technology: communication/fieldbus EtherNet/IP: 2 x RJ-45; Modbus TCP/UDP: 2 x RJ-45

Geometrical Data

Width 350 mm
Height from upper-edge of DIN-35 rail 140 mm
Depth 250 mm

Material Data

Fire load 15.727 MJ

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature -5 … 45 °C
Surrounding air (storage) temperature -20 … 70 °C

Downloads

Documentation

Manual

flexROOM®-Weather-Applikation
efficient. individual. simple.
V 1.0.1
pdf (6.6 MB)
flexROOM®-Weather-Verteiler
V 1.0.2
pdf (1.2 MB)

Quick-Start Guide

Zubehörliste für flexROOM-Weather-Verteiler
pdf (163.0 kB)

Additional Information

Schema flexROOM-Weather-Verteiler 2854-9001
pdf (63.2 kB)

Compatibility Information

VDI3813-Liste flexROOM-Weather-Verteiler 2854-9001
zip (39.3 kB)

CAD files

WSCAD

WSCAD Universe