750-103
- Beschriftungsträger 750/753
750-106
- Beschriftungsträger 750/753, 4 LED
750-107
- Beschriftungsträger 750/753, 8/16 LED
750-300
- Feldbuskoppler II/0-LIGHTBUS 2,5 MBaud, analoge und digitale
Signale
750-301
- Feldbuskoppler PROFIBUS DP/FMS EN 50170, 1,5 MBaud, digitale und
analoge Signale
750-303
- Feldbuskoppler PROFIBUS DP/FMS EN 50170, 12 MBaud , digitale und
analoge Signale
750-304
- Feldbuskoppler INTERBUS EN 50254, digitale und analoge Signale
750-305
- Feldbuskoppler CAL 10 kBaud - 1 Mbaud, digitale und analoge Signale
750-306
- Feldbuskoppler DeviceNet 125 - 500 kBaud, digitale und analoge
Signale
750-307
- Feldbuskoppler CANopen 10 kBaud -1 MBaud, digitale und analoge
Signale
750-310
- Feldbuskoppler CC-Link 156 kBaud -10 MBaud, digitale und analoge
Signale
750-312
- Feldbuskoppler MODBUS RS 485, 150 - 19200 Baud, digitale und
analoge Signale
750-313
- Feldbuskoppler SDS digitale und analoge Signale
750-314
- Feldbuskoppler MODBUS RS 232, 150 - 19200 Baud, digitale und
analoge Signale
750-315
- Feldbuskoppler MODBUS RS 485, 1,2 - 115,2 kBaud, digitale und
analoge Signale
750-315/300-000
- Feldbuskoppler MODBUS RTU, RS 485, 150 Baud - 115,2 kBaud, digitale und
analoge Signale
750-316
- Feldbuskoppler MODBUS RS 232, 1,2 - 115,2 kBaud, digitale und
analoge Signale
750-316/300-000
- Feldbuskoppler MODBUS RTU, RS 232, 150 Baud - 115,2 kBaud, digitale und
analoge Signale
750-319
- Feldbuskoppler LonWorks® digitale und analoge Signale
750-319/004-000
- LON® Datenaustausch-Koppler (Peer to Peer),FTT, digitale und
analoge Signale
750-320
- Feldbuskoppler II/0-LIGHTBUS digitale Signale
750-323
- Feldbuskoppler PROFIBUS DP EN 50170, 12 MBaud , digitale Signale
750-324
- Feldbuskoppler INTERBUS EN 50254, digitale Signale
750-325
- Feldbuskoppler CC-Link, digitale und Signale
-
750-330
-
Feldbuskoppler BACnet/IP, 32-Bit CPU mit Multitasking
750-331
- Feldbuskoppler PROFIBUS DP EN 50170, 1,5 MBaud, LWL-Anschluss,
digitale und analoge Signale
-
750-332
-
Feldbuskoppler BACnet/IP
750-333
- Feldbuskoppler PROFIBUS DP/V1 EN 50170, 12 MBaud , digitale und
analoge Signale
-
750-333/040-000
- PROFIBUS-Feldbuskoppler /XTR, für eXTReme
Umgebungsbedingungen; 12 Mbaud, digitale und analoge
Signale
750-334
- Feldbuskoppler INTERBUS EN 50254, LWL-Anschluss, digitale und
analoge Signale
750-337
- Feldbuskoppler CANopen 10 kBaud -1 MBaud, digitale und analoge
Signale, MCS
750-338
- Feldbuskoppler CANopen 10 kBaud -1 MBaud, digitale und analoge
Signale, D-Sub
-
750-338/040-000
- CANopen-Feldbuskoppler /XTR, für eXTReme
Umgebungsbedingungen; 10 kbaud...1Mbaud, digitale und analoge
Signale
750-339
- Feldbuskoppler Firewire
750-340
- Feldbuskoppler PROFINET IO 100 Mbit/s; digitale und analoge Signale
750-341
Produkt abgekündigt! (Ersatzartikel 750-352)
- Feldbuskoppler ETHERNET TCP/IP 10 / 100 Mbit/s; digitale und
analoge Signale
750-342
- Feldbuskoppler ETHERNET TCP/IP 10 Mbit/s; digitale und analoge
Signale
750-343
- Feldbuskoppler PROFIBUS DP ECO
750-344
- Feldbuskoppler INTERBUS ECO, 500 kBaud
750-345
- Feldbuskoppler INTERBUS ECO, 2 MBaud
750-346
- Feldbuskoppler DeviceNet ECO
750-347
- Feldbuskoppler CANopen ECO, MSS Feldbusanschluss
750-348
- Feldbuskoppler CANopen ECO, D-Sub Feldbusanschluss
750-350
- Feldbuskoppler ETHERNET Powerlink, 100 Mbit/s; digitale und analoge
Signale
750-351
- Feldbuskoppler SERCOS III, 2-port, 100 Mbit/s; digitale und analoge
Signale
750-352
- Feldbuskoppler ETHERNET, 10 / 100 Mbit/s; digitale und
analoge Signale
-
750-352/040-000
- ETHERNET-Feldbuskoppler /XTR, für eXTReme
Umgebungsbedingungen; 10/ 100 Mbit/s, digitale und analoge
Signale
750-352/020-000
Produkt abgekündigt! (Ersatzartikel 750-352)
- Feldbuskoppler ETHERNET TCP/IP ECO, 10 / 100 Mbit/s; digitale und
analoge Signale
750-354
- Feldbuskoppler EtherCAT, 100 Mbit/s; digitale und
analoge Signale
750-354/000-001
- Feldbuskoppler EtherCAT, ID-Switch, 100 Mbit/s; digitale und
analoge Signale
750-354/000-002
- Feldbuskoppler EtherCAT, ID-Switch, 100 Mbit/s; digitale und
analoge Signale, Diagnose
750-362
- Feldbuskoppler Modbus TCP
750-362/040-000
- Feldbukoppler Modbus TCP; 4. Generation; XTR
750-363
- Feldbukoppler EtherNet/IP
750-363/040-000
- Feldbukoppler EtherNet/IP; 4. Generation; ECO; XTR
750-364/040-010
- Feldbukoppler Modbus TCP M12; 4. Generation; XTR
750-365/040-010
- Feldbuskoppler EtherNet/IP M12; 4. Generation; XTR
750-366
- Feldbuskoppler EtherNet/IP; 4. Generation; Device Level Ring
750-370
- Feldbuskoppler PROFINET IO, 2-port, 100 Mbit/s; digitale und
analoge Signale
750-375
- Feldbuskoppler PROFINET IO advanced, 2-port, 100 Mbit/s; digitale,
analoge und komplexe Signale
750-377
- Feldbuskoppler PROFINET IO advanced ECO, 2-port, 100 Mbit/s; digitale,
analoge und komplexe Signale
750-400
- 2DI, DC 24 V, 3,0 ms 2 bis 4-Leiter Anschluss, p-schaltend
750-401
- 2DI, DC 24 V, 0,2 ms 2 bis 4-Leiter Anschluss, p-schaltend
750-402
- 4DI, DC 24 V, 3,0 ms 2-Leiter Anschluss, p-schaltend
750-403
- 4DI, DC 24 V, 0,2 ms 2-Leiter Anschluss, p-schaltend
750-404
- Vor-/Rückwärtszähler DC 24 V, 100 kHz
750-404/000-001
- Vorwärtszähler / Freigabeeingang
750-404/000-002
- Torzeitzähler
750-404/000-003
- Frequenzmessung 0,1 Hz - 100 kHz
750-404/000-004
- Vor-/Rückwärtszähler/ Schaltausgang
750-404/000-005
- 2 Vorwärtszähler/ 16 Bit / 5 kHz
750-404/040-003
- Zähler /XTR
750-405
- 2DI, AC 230 V 2-Leiter Anschluss, p-schaltend
750-406
- 2DI, AC 120 V 2- bis 4-Leiter Anschluss, p-schaltend
750-407
- 2DI, DC 220 V 2- bis 4-Leiter Anschluss, p-schaltend
750-407/040-000
- 2 DI 24 V DC 3,0 ms 2 bis 4-Leiter Anschluss /XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen; p-schaltend
750-408
- 4DI, DC 24 V, 3,0 ms 2-Leiter Anschluss, n-schaltend
750-409
- 4DI, DC 24 V, 0,2 ms 2-Leiter Anschluss, n-schaltend
750-410
- 2DI, DC 24 V, 3,0 ms 2 bis 4-Leiter Anschluss, p-schaltend
750-411
- 2DI, DC 24 V, 0,2 ms 2 bis 4-Leiter Anschluss, p-schaltend
750-412
- 2DI, DC 48 V, 3,0ms 2 bis 4-Leiter Anschluss, p-schaltend
750-414
- 4DI, DC 5 V, 0,2 ms p-schaltend
750-415
- 4DI, AC/DC 24 V p-schaltend
750-418
- 2DI, DC 24 V, 3,0 ms 2 bis 3-Leiter Anschluss, p-schaltend, mit
Diagnose (Quittierung)
750-421
- 2DI, DC 24 V, 3,0 ms, p-schaltend, mit Diagnose
750-422
- 4DI, DC 24 V 2-Leiter Anschluss, p-schaltend, mit
Impulsverlängerung 10 ms
750-423
- 4DI, AC/DC 24 V p-schaltend , mit Leistungskontakten
750-424
- 2DI, DC 24 V Einbruchsmeldung
750-425
- 2DI, NAMUR Näherungssensor nach DIN EN 50227
750-427
- 2DI, DC 110 V
750-427/040-000
- 2DI, DC 110 V 3,0 ms /XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen; p-schaltend oder
n-schaltend
750-428
- 4DI, AC/DC 42 V, 2-Leiter Anschluss
750-429/040-001
- 2DI, DC 60 V 3,0 ms /XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen; p-schaltend oder
n-schaltend
750-430
- 8DI, DC 24 V, 3,0 ms 1-Leiter Anschluss, p-schaltend
750-430/040-000
- 8DI, DC 24 V, 3,0 ms 1-Leiter Anschluss, p-schaltend /XTR
750-431
- 8DI, DC 24 V, 0,2 ms 1-Leiter Anschluss, p-schaltend
750-431/040-000
- 8DI, DC 24 V, 0,2 ms 1-Leiter Anschluss, p-schaltend /XTR
750-432
- 4DI, DC 24 V, 3 ms 2-Leiter Anschluss, p-schaltend
750-433
- 4DI, DC 24 V, 0,2 ms 2-Leiter Anschluss, p-schaltend
750-435
- 1DI, NAMUR Ex i, Näherungssensor nach DIN EN 50227
750-436
- 8DI, DC 24 V, 3 ms, n-schaltend
750-437
- 8DI, DC 24 V, 0,2 ms, n-schaltend
750-438
- 2DI, NAMUR Ex i, Näherungssensor nach DIN EN 50227
750-439
- 8DI, NAMUR Ex i, Näherungssensor nach DIN EN 50227
750-439/040-000
- 8DI, NAMUR Ex i /XTR
750-450
- 4AI, RTD, Widerstandssensoren, frei konfigurierbar
750-451
- 8AI, RTD, Widerstandssensoren, frei konfigurierbar
750-452
- 2AI, 0 - 20 mA, Diff.
750-453
- 4AI, 0 - 20 mA, single ended
-
750-453/040-000
-
4 AI, 0-20 mA S.E. /XTR, für eXTReme
Umgebungsbedingungen;single ended
750-454
- 2AI, 4 - 20 mA, Diff.
750-455
- 4AI, 4 - 20 mA, single ended
750-455/020-000
- 4AI, 4 - 20 mA, single ended, 4 x 24 V
-
750-455/040-000
-
4 AI, 4-20 mA S.E. /XTR, für
eXTReme Umgebungsbedingungen;single ended
750-456
- 2AI, DC ± 10 V, Diff.
750-457
- 4AI, DC ± 10 V, single ended
-
750-457/040-000
- 4 AI, ±10 V DC S.E. /XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen;single ended
750-458
- 8AI, Thermoelemente, frei konfigurierbar
750-459
- 4AI, DC 0 - 10 V, single ended
750-460
- 4AI, Pt100 / RTD ,Widerstandssensoren
750-461
- 2AI, PT100 / RTD ,Widerstandssensoren
750-461/020-000
- 2AI, NTC 20 kOhm ,Widerstandssensoren
750-462
- 2AI, Thermoelemente, Drahtbrucherkennung
750-463
- 4AI, Pt1000 / RTD ,Widerstandssensoren
-
750-464/040-000
-
2/4 AI, RTD, frei konfigurierbar
/XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen
750-464/020-000
- 4AI, Widerstandssensoren, NTC, parametrierbar
750-464
- 2/4AI, Widerstandssensoren, parametrierbar
750-465
- 2AI, 0 - 20 mA, single ended
750-466
- 2AI, 4 - 20 mA, single ended
750-467
- 2AI, DC 0 - 10 V, single ended
750-468
- 4AI, DC 0 - 10 V, single ended
-
750-468/040-000
- 4 AI, 0-10 V DC S.E. /XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen;single ended
750-469
- 2AI, Thermoelemente, Drahtbrucherkennung
-
750-469/040-000
-
2 AI, Thermoelement, konfigurierbar
/XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen
750-470
- 2AI, 0 - 20 mA , single ended, kurzschlussfest
750-471
- 4-Kanal-Analogeingang; für Spannung/Strom, Diff Galv
750-471/040-000
- 4-Kanal-Analogeingang; für Spannung/Strom, Diff Galv
750-472
- 2AI, 0 - 20 mA Überlastschutz, 16Bit
750-473
- 2AI, 4 - 20 mA , single ended, kurzschlussfest
750-474
- 2AI, 4 - 20 mA Überlastschutz, 16Bit
750-475
- 2AI, 0 - 1 A AC/DC, Diff. Messeingang
750-475/020-000
- 2AI, 0 - 5 A AC/DC, Diff. Messeingang
750-476
- 2AI, DC ± 10 V, single ended
750-477
- 2AI, AC/DC 0 - 10 V, Diff.
750-478
- 2AI, DC 0 - 10 V, single ended
750-479
- 2AI, DC ± 10 V, Diff. Messeingang
750-480
- 2AI, 0 - 20 mA, Diff. Messeingang
750-481/003-000
- 2AI, PT100 / RTD ,Widerstandssensoren, Ex i
750-481/040-000
- 2AI, Widerstandsmessung Ex i /XTR
750-482
- 2AI, 4 - 20 mA , single ended, HART
750-482/000-001
- 2AI, 4 - 20 mA , single ended, HART, NAMUR NE43
750-483
- 2AI, DC 0 - 30 V, Diff. Messeingang
750-483/040-000
- 2AI, DC 0 - 30 V, Diff. Messeingang /XTR
750-484
- 2AI, 4 - 20 mA, single ended, HART, Ex i
750-484/000-001
- 2AI, 4 - 20 mA, HART, Ex i, NAMUR NE43
750-484/040-000
- 2AI, 4 - 20 mA, HART, Ex i /XTR
750-485
- 2AI, 4 - 20 mA, single ended, Ex i
750-486
- 4AI, 0/4 - 20 mA, NE43, Ex i
750-486/040-000
- 4AI, 0/4 - 20 mA, NE43, Ex i /XTR
750-487/003-000
- 2AI, Thermoelemente Ex i
-
750-489
-
4AI, RTD/TC/Strain Gauge Ex i
750-491
- 1AI Eingangsklemme für Widerstandsbrücken (DMS)
750-492
- 2AI, 4 - 20 mA, Diff. Messeingang
750-492/040-001
- 2AI, 4 - 20 mA, Diff. Messeingang /XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen
750-493
- 3-Phasen-Leistungsmessklemme
750-494
- 3-Phasen-Leistungsmessklemme
750-494/000-005
- 3-Phasen-Leistungsmessklemme
750-495
- 3-Phasen-Leistungsmessklemme
750-495/040-000
- 3-Phasen-Leistungsmessklemme (690V / 1A) /XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen
750-495/040-001
- 3-Phasen-Leistungsmessklemme (690V / 5A) /XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen
750-495/040-002
- 3-Phasen-Leistungsmessklemme (690V / RC) Rogowski Spule /XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen
750-495/040-010
- 3-Phasen-Leistungsmessklemme (AC 20 kV / 300 A) , für eXTReme Umgebungsbedingungen
750-496
- 8AI, 0/4 - 20 mA
750-497
- 8AI, DC 0-10 V / ± 10 V
-
750-498
-
8AI, Thermoelemente, frei konfigurierbar
750-501
- 2DO, DC 24 V, 0,5 A kurzschlussfest, p-schaltend
750-502
- 2DO, DC 24 V, 2,0 A kurzschlussfest, p-schaltend
750-504
- 4DO, DC 24 V, 0,5 A kurzschlussfest, p-schaltend
750-506
- 2DO, DC 24 V, 0,5 A, mit Diagnose kurzschlussfest, p-schaltend
750-507 Nicht mehr
lieferbar!
- 2DO, DC 24 V, 2,0 A, mit Diagnose kurzschlussfest, p-schaltend
(Ersetzt durch 750-508)
750-508
- 2DO, DC 24 V, 2,0 A, mit Diagnose kurzschlussfest, p-schaltend
(Ersatz für 750-507)
750-508/020-001
- 2DO, DC 24 V, 2,0 A, 30k Diagnose, kurzschlussfest
-
750-508/040-000
- 2 DO 24 V DC 2,0 A, Diagnose /XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen;
kurzschlussfest, p-schaltend, mit Diagnose
750-509
- 2DO Solid State Lastrelais AC/DC 230 V, 300 mA
750-511
- 2DO Pulsweiten, 24 V DC kurzschlussfest, p-schaltend
750-512
- 2DO Relais, AC 230 V, DC 30 V, AC/DC 2 A potentialgebunden, 2
Schließer
750-513
- 2DO Relais, AC 230 V, DC 30 V, AC/DC 2 A potentialfrei; 2
Schließer
750-514
- 2DO Relais, AC 125 V , AC 0,5 A , DC 30 V, DC 1 A potentialfrei, 2
Wechsler
750-515
- 4DO Relais, AC 250 V, 2 A potentialfrei; 4
Schließer
750-516
- 4DO, DC 24 V, 0,5 A, TYP N n-schaltend
750-517
- 2DO Relais, AC 230 V, DC 300 V, 1 A potentialfrei, 2 Wechsler
-
750-517/040-000
-
2 DO 230 V
AC 1,0 A, Relais
2CO, potentialfrei /XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen;
2 Wechsler
750-519
- 4DO, DC 5 V, 20 mA p-schaltend
750-522
- 2DO Solid State Lastrelais AC/DC 230 V, 500 mA, 3 A (< 30 s)
750-523
- 1DO Relais, AC 230 V, 16 A, potentialfrei; 1 Schließer
750-527
- 4DO, AC/DC 30 V, 2 A
750-528
- 4DO, AC/DC 30 V, 2 A, Isolated
750-530
- 8DO, DC 24 V, 0,5 A kurzschlussfest, p-schaltend
750-531
- 4DO, DC 24 V, 0,5 A, 2-Leiter Anschluss, kurzschlussfest,
p-schaltend
750-532
- 4DO, DC 24 V, 0,5 A, 2-Leiter Anschluss, kurzschlussfest,
p-schaltend, Diagnose
750-534
- 8DO, DC 5...14 V, 1A p-schaltend
750-535
- 2DO, DC 24 V, Ex i, kurzschlussfest, p-schaltend
750-535/040-000
- 2DO, DC 24 V, Ex i, /XTR
750-536
- 8DO, DC 24 V, 0,5 A, kurzschlussfest, n-schaltend
750-537
- 8DO, DC 24 V, 0,5 A, kurzschlussfest, p-schaltend, Diagnose
750-537/040-000
- 8DO, DC 24 V, 0,5 A, kurzschlussfest, p-schaltend, Diagnose /XTR
750-538
- 2DO Relais, AC 100 V , AC 0,5 A , DC 30 V, DC 1 A, Ex i, potentialfrei, 2
Wechsler
750-539
- 4DO, DC 24 V, VALVE Ex i
750-550
- 2AO, DC 0 - 10 V
750-552
- 2AO, 0 - 20 mA
750-553
- 4AO, 0 - 20 mA
750-554
- 2AO, 4 - 20 mA
750-555
- 4AO, 4 - 20 mA
750-556
- 2AO, DC ± 10 V
750-557
- 4AO, DC ± 10 V
-
750-557/040-000
-
4 AO, ±10 V DC /XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen
750-559
- 4AO, DC 0 - 10 V
-
750-559/040-000
-
4 AO, 0-10 V DC /XTR, für eXTReme
Umgebungsbedingungen
750-560
- 2AO, DC 0 - 10 V, 10 Bit, 100 mW, 24 V
750-562
- 2AO, DC 0 / +- 10 V, 16 Bit
750-563
- 2AO, 0 / 4 - 20 mA, 16 Bit, DC 6-18 V
-
750-563/040-000
-
2 AO, 0/4-20 mA,
6-18 V DC, konfigurierbar /XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen;16 Bit
750-564
- 4AO, Spannung / Strom
750-585
- 2AO, 0 - 20 mA, Ex i
750-585/040-000
- 2AO, 0 - 20 mA, Ex i /XTR
750-586
- 2AO, 4 - 20 mA, Ex i
750-597
- 8AO, 0-10 V / ± 10 V
750-600
- Endklemme zur Rückführung des internen Klemmenbus
750-600/000-001
- Endklemme mit Potentialgruppe
-
750-600/040-000
- Busendklemme /XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen
-
750-600/040-001
- Busendklemme /XTR, mit Potentialgruppe
750-601
- Potentialeinspeiseklemme DC 24 V, max. 6,3 A ohne Diagnose, mit
Sicherungshalter
-
750-601/040-000
-
Potentialeinspeiseklemme DC 24 V, ohne Diagnose, mit Sicherungshalter /XTR
750-602
- Potentialeinspeiseklemme DC 24 V ohne Diagnose, passiv
-
750-602/040-000
-
24 V DC Einspeisung /XTR,
Potentialeinspeisung für eXTReme Umgebungsbedingungen
750-603
- Potentialvervielfältigungsklemme DC 24 V
750-604
- Potentialvervielfältigungsklemme DC 0 V
750-606
- Potentialeinspeiseklemme DC 24 V, 1,0 A Ex i
750-606/040-000
- Potentialeinspeiseklemme DC 24 V, Ex i /XTR
750-609
- Potentialeinspeiseklemme AC 230 V, max. 6,3 A ohne Diagnose, mit
Sicherungshalter
750-610
- Potentialeinspeiseklemme DC 24 V, max. 6,3 A mit Diagnose, mit
Sicherungshalter
750-610/040-000
- Potentialeinspeiseklemme DC 24 V, mit Diagnose, mit
Sicherungshalter /XTR
750-611
- Potentialeinspeiseklemme AC 230 V, max. 6,3 A mit Diagnose, mit
Sicherungshalter
750-612
- Potentialeinspeiseklemme AC/DC 230 V ohne Diagnose, passiv
-
750-612/040-000
-
0-230 V AC/DC Einspeisung /XTR,
Potentialeinspeisung für eXTReme
Umgebungsbedingungen, passiv
750-613
- Potentialeinspeiseklemme mit Busnetzteil DC 24 V
-
750-613/040-000
-
24 V DC Buseinspeisung /XTR,
Potentialeinspeisung für eXTReme Umgebungsbedingungen
750-614
- Potentialvervielfältigungsklemme AC/DC 0 V - 230 V
750-614/040-000
- Potentialvervielfältigungsklemme AC/DC 0 V - 230 V /XTR
750-615
- Potentialeinspeiseklemme AC 120 V, max. 6,3 A ohne Diagnose, mit
Sicherungshalter
750-616
- Distanzklemme
750-616/040-000
- Distanzklemme /XTR für eXTReme Umgebungsbedingungen
750-617
- Potentialeinspeiseklemme AC 24 V, mit
Sicherungshalter
750-621
- Distanzklemme mit Leistungskontakten
750-622
- Binäre Platzhalterklemme
750-623
- Potentialeinspeiseklemme DC 24 V / 5 V-15 V
750-624
- Filtermodul für Feldversorgung
750-624/020-000
- Filtermodul für Feldversorgung
750-624/020-002
- Feldeinspeisefilter; Erdschlussdiagnose
-
750-624/040-000 -
24 V DC Feldeinspeisefilter (Surge)
/XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen, für Feldversorgung
-
750-624/040-001 -
24 V DC Feldeinspeisefilter
HI NC (Surge)
/XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen, für Feldversorgung
750-625 Nicht mehr
lieferbar!
- Potentialeinspeiseklemme DC 24 V, Ex i, mit Sicherungshalter
750-626
- Filtermodul für System- und Feldversorgung
750-626/020-000
- Filtermodul für System- und Feldversorgung
750-626/020-002
- Netzteilfilter; Erdschlussdiagnose
-
750-626/040-000
-
24 V DC Netzteilfilter (Surge) /XTR,
Filtermodul für eXTReme Umgebungsbedingungen, für System-
und Feldversorgung
750-627
- Klemmenbusverlängerungs-Endklemme
750-628
- Klemmenbusverlängerungs-Kopplerklemme
750-630
- SSI-Geber-Interface
750-630/040-001
- SSI-Geber-Interface /XTR
750-631
- Inkremental Encoder Interface Differenzeingänge
750-632
- Proportionalventilmodul
750-632/000-100
- Proportionalventilmodul, 2 Kanäle,3-Leiter-Anschluss
750-633
- Vor-/Rückwärtszähler Ex i
750-633/040-000
- Vor-/Rückwärtszähler Ex i /XTR
750-634
- Inkremental Encoder Interface 24 V
750-635
- Digitale Impuls Schnittstelle
750-636
- DC-Drive Controller 24 V / 5 A
750-637
- Inkremental Encoder Interface RS 422, Nockenausgänge
750-637/040-000
- Inkremental Encoder Interface /XTR
750-637/040-001
- Inkremental Encoder Interface /XTR
750-638
- 2 Vor-/Rückwärtszähler DC 24 V / 16Bit / 500 Hz
750-640
- RTC Modul
750-641
- DALI/DSI-Masterklemme
750-642
- RF-Receiver EnOcean
750-643
- MP-Bus Masterklemme
750-644
- Bluetooth® RF-Transceiver
750-645
- 2-Kanal Schwingstärke / Wälzlagerüberwachung VIB
I/O
750-650
- Schnittstellenbaustein RS 232 C
750-651
- TTY-Schnittstelle, 20 mA Current Loop
750-652
- Serielle Schnittstelle RS-232 / RS-485
-
750-652/040-000
- RS-232 / RS-485, frei konfigurierbar /XTR,
Serielle Schnittstelle für eXTReme Umgebungsbedingungen
750-653
- Serielle Schnittstelle RS-485
750-654
- Datenaustauschklemme
750-655
- AS-Interface Master
750-657
- 4-Kanal IO-Link-Master
750-658
- CAN-Gateway
750-658/040-000
- CAN-Gateway
750-660/000-001
- 8FDI 24V DC PROFIsafe V1.3
750-661/000-003
- 4FDI 24V DC PROFIsafe V2 iPar
750-661/000-004
- 4FDI 24V DC PROFIsafe
750-662/000-003
- 8FDI 24V DC PROFIsafe V2 iPar
750-662/000-004
- 8FDI 24V DC PROFIsafe
750-663/000-003
- 4FDI 24V DC PROFIsafe V2 iPar
750-663/000-004
- 4FDI 24V DC PROFIsafe
750-665/000-001
- 4FDO 0,5A / 4FDI 24V DC PROFIsafe V1.3
750-666/000-003
- 4FDI / 2FDO 10 A / 24V DC PROFIsafe V2 iPar
750-666/000-004
- 4FDI / 2FDO 10 A / 24V DC PROFIsafe
750-666/000-104
- 4FDI / 2FDO 10 A / 24V DC Logik PROFIsafe
750-667/000-003
- 4FDI / 4FDO 2 A / 24V DC PROFIsafe V2 iPar
750-667/000-004
- 4FDI / 4FDO 2 A / 24V DC PROFIsafe
750-667/000-104
- 4FDI / 4FDO 2 A / 24V DC Logik PROFIsafe
750-668/000-004
- 4FAI 0/4-20 mA Diff. PROFIsafe
750-669/000-003
- 4FDI / 4FRO 48V AC / 60V DC / 6 A PROFIsafe V2 iPar
750-670
- Steppercontroller RS 422 / 24 V / 20 mA
750-671
- Steppercontroller 24 V / 1,5 A
750-672
- Steppercontroller 70 V / 7,5 A 6IN, 2OUT
750-673
- Stepperservo 70 V / 7,5 A 6IN, 2OUT
750-677
- 4.Kanal Pulsweitenmodulation, 24 V DC kurzschlussfest
750-677/040-000
- 4.Kanal Pulsweitenmodulation, 24 V DC kurzschlussfest; XTR
750-804
- Programmierbare Feldbuscontroller INTERBUS EN 50254, digitale und
analoge Signale
750-806
- Programmierbare Feldbuscontroller DeviceNet 125 - 500 kBaud,
digitale und analoge Signale
750-812
- Programmierbare Feldbuscontroller MODBUS RS 485, 150 - 19200 Baud,
digitale und analoge Signale
750-814
- Programmierbare Feldbuscontroller MODBUS RS 232, 150 - 19200 Baud,
digitale und analoge Signale
750-815
- Programmierbare Feldbuscontroller MODBUS RS 485, 1.2 - 115,2 kBaud,
digitale und analoge Signale
750-815/300-000
- Programmierbare Feldbuscontroller MODBUS RS 485, 1.2 - 115,2 kBaud,
digitale und analoge Signale
750-816
- Programmierbare Feldbuscontroller MODBUS RS232, 1.2 - 115,2 kBaud,
digitale und analoge Signale
750-816/300-000
- Programmierbare Feldbuscontroller MODBUS RS232, 150 Baud - 115,2 kBaud,
digitale und analoge Signale
750-819
- Programmierbare Feldbuscontroller LONWORKS® 78 kbps, digitale
und analoge Signale
-
750-823
-
EtherNet/IP Controller; ECO
-
750-829
-
SPS - Programmierbare Feldbuscontroller BACnet MS/TP, 32-Bit CPU mit
Multitasking
750-830
- SPS - Programmierbare Feldbuscontroller BACnet/IP, 32-Bit CPU mit Multitasking
750-831
- Programmierbare Feldbuscontroller BACnet/IP, 32-Bit-CPU mit Multitasking
-
750-832
-
Controller BACnet/IP, 4.Generation; 2xETHERNET; SD CARD Slot
750-833
- Programmierbare Feldbuscontroller PROFIBUS DP/V1 EN 50170, 12
MBaud, digitale und analoge Signale
750-837
- Programmierbare Feldbuscontroller CANopen 10 kBaud -1 MBaud,
digitale und analoge Signale, MCS
750-838
- Programmierbare Feldbuscontroller CANopen 10 kBaud -1 MBaud,
digitale und analoge Signale, D-Sub
-
750-838/040-000
-
Programmierbare CANopen-Controller /XTR, für eXTReme
Umgebungsbedingungen; 16-Bit-CPU, D-Sub
750-841
Produkt abgekündigt! (Ersatzartikel 750-881, 750-880)
- Programmierbare Feldbuscontroller ETHERNET TCP/IP 10/100 Mbit/s;
digitale und analoge Signale
750-842
- Programmierbare Feldbuscontroller ETHERNET TCP/IP 10 Mbit/s;
digitale und analoge Signale
750-843
- Programmierbare Feldbuscontroller ETHERNET TCP/IP 10 Mbit/s;
digitale und analoge Signale
750-849
- Programmierbare Feldbuscontroller KNX IP, 10/100 Mbit/s, digitale
und analoge Signale
750-852
- SPS-Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET ECO;
32-Bit-CPU
750-860
- Linux® Programmierbare Feldbuscontroller, ETHERNET 10/100
Mbit/s; digitale und analoge Signale
-
750-862
-
Modbus TCP Controller; 4G; 2xETH; ECO
750-863
- Linux® Programmierbare Feldbuscontroller, RS-232, ETHERNET 10/100
Mbit/s; digitale und analoge Signale
750-871
- Programmierbare Feldbuscontroller ETHERNET TCP/IP 2 Port 10/100
Mbit/s; digitale und analoge Signale
750-873
- Programmierbare Feldbuscontroller ETHERNET TCP/IP & RS232,
10/100 Mbit/s; digitale und analoge Signale
750-880
- Programmierbare Feldbuscontroller ETHERNET,
10/100 Mbit/s; digitale und analoge Signale
750-880/040-000
- Programmierbare ETHERNET-Controller /XTR, für eXTReme
Umgebungsbedingungen; 32-Bit-CPU, Multitasking
-
750-880/040-001
-
Programmierbare ETHERNET-Controller Telecontrol
/XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen; 32-Bit-CPU, Multitasking
750-881
- Programmierbare Feldbuscontroller ETHERNET,
10/100 Mbit/s; digitale und analoge Signale
750-882
- Programmierbare Medienredundanz-Feldbuscontroller ETHERNET,
10/100 Mbit/s; digitale und analoge Signale
750-884
- Application-Controller BA, 32-Bit-CPU mit Multitasking
750-885
- Programmierbare Medienredundanz-Feldbuscontroller ETHERNET,
32-Bit-CPU, mit Speicherkarten-Steckplatz
-
750-889
- Controller KNX IP
750-890
- Modbus TCP Controller; 4G; 2xETH; SD
750-890/040-000
- Modbus TCP -Controller XTR, 4G, 2xETH, SD
750-891
- Modbus TCP Controller; 4G; 2xETH
750-893
- EtherNet/IP Controller; SD
750-920
- WAGO-RS-232-Kommunikationskabel
750-921
- Bluetooth® Adapter
750-923
- WAGO-USB-Kommunikationskabel
750-940
- EnOcean RS-485 Gateway; 868 MHz
750-960
- Feldbusstecker PROFIBUS Busanschlussstecker mit D-SUB-Stecker;
9-polig
750-961
- Feldbusstecker INTERBUS (IN) Busanschlussstecker mit D-SUB-Buchse;
9-polig
750-962
- Feldbusstecker INTERBUS (OUT) Busanschlussstecker mit D-SUB-Stecker;
9-polig
750-963
- Feldbusstecker CANopen Busanschlussstecker mit D-SUB-Buchse;
9-polig
750-965
- Feldbusstecker CC-Link Busanschlussstecker mit D-SUB-Stecker;
9-polig
750-970
- Feldbusstecker PROFIBUS Busanschlussstecker mit D-SUB-Stecker und
-Buchse; 9-polig
750-971
- Feldbusstecker PROFIBUS Busanschlussstecker mit D-SUB-Stecker;
9-polig
750-972
- Feldbusstecker PROFIBUS Busanschlussstecker mit D-SUB-Stecker und
Buchse; 9-polig
750-975
- ETHERNET Stecker RJ45
750-976
- PROFINET Stecker RJ45
750-977/000-011
- ETHERNET Stecker RJ45
750-977/000-012
- ETHERNET Stecker RJ45
750-977/000-013
- PROFINET Stecker RJ45
750-977/000-021
- ETHERNET Stecker RJ45
750-977/000-022
- ETHERNET Stecker RJ45
750-978/000-011
- ETHERNET Stecker RJ45
750-978/000-012
- ETHERNET Stecker RJ45
750-978/000-013
- PROFINET Stecker RJ45
750-978/000-021
- ETHERNET Stecker RJ45
750-978/000-022
- ETHERNET Stecker RJ45
750-979/000-011
- ETHERNET Stecker RJ45
750-979/000-012
- ETHERNET Stecker RJ45
750-979/000-013
- PROFINET Stecker RJ45
750-979/000-021
- ETHERNET Stecker RJ45
750-979/000-022
- ETHERNET Stecker RJ45
750-1400
- 16 DI, DC 24 V, Flachbandkabel, p-schaltend
750-1402
- 16 DI, DC 24 V, Flachbandkabel, n-schaltend
750-1405
- 16 DI, DC 24 V, p-schaltend
-
750-1405/040-000
- 16 DI 24 V DC 3,0 ms /XTR, für eXTReme
Umgebungsbedingungen; positivschaltend
750-1406
- 16 DI, DC 24 V, p-schaltend
750-1407
- 16 DI, DC 24 V, n-schaltend
750-1415
- 8DI, DC 24 V, 3,0 ms 2-Leiter Anschluss, p-schaltend
-
750-1415/040-000 -
8 DI 24 V DC 3,0 ms, 2-Leiter Anschluss
/XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen; positivschaltend
750-1416
- 8DI, DC 24 V, 0,2 ms 2-Leiter Anschluss, p-schaltend
750-1416/040-000
- 8DI, DC 24 V, 0,2 ms 2-Leiter Anschluss /XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen;
positivschaltend
750-1417
- 8DI, DC 24 V, 3,0 ms 2-Leiter Anschluss, n-schaltend
-
750-1417/040-000 -
8 DI 24 V DC 3,0 ms, 2-Leiter Anschluss
/XTR, für eXTReme Umgebungsbedingungen; negativschaltend
750-1418
- 8DI, DC 24 V, 0,2 ms 2-Leiter Anschluss, n-schaltend
750-1420
- 4DI, DC 24 V, 3,0 ms 3-Leiter Anschluss, p-schaltend
750-1421
- 4DI, DC 24 V, 0,2 ms 3-Leiter Anschluss, p-schaltend
750-1422
- 4DI, DC 24 V, 3,0 ms 3-Leiter Anschluss, n-schaltend
750-1423
- 4DI, DC 24 V, 0,2 ms 3-Leiter Anschluss, n-schaltend
750-1425
- 8DI, PTC
750-1491
- 2AI Eingangsklemme für Widerstandsbrücken (DMS)
750-1500
- 16 DO, DC 24 V, Flachbandkabel, p-schaltend
750-1501
- 16 DO, DC 24 V, Flachbandkabel, n-schaltend
750-1502
- 8 DI/DO, DC 24 V, Flachbandkabel, p-schaltend
750-1504
- 16 DO, DC 24 V, p-schaltend
750-1505
- 16 DO, DC 24 V, n-schaltend
750-1506
- 8 DI/DO, DC 24 V, p-schaltend
750-1515
- 8DO, DC 24 V, 0,5 A, 2-Leiter Anschluss, p-schaltend
-
750-1515/040-000 -
8 DO 24 V DC 0,5
A, 2-Leiter Anschluss /XTR, für eXTReme
Umgebungsbedingungen; p-schaltend
750-1516
- 8DO, DC 24 V, 0,5 A, 2-Leiter Anschluss, n-schaltend
-
750-1516/040-000 -
8 DO 24 V DC 0,5
A, 2-Leiter Anschluss /XTR, für eXTReme
Umgebungsbedingungen; n-schaltend
750-1605
- Potentialvervielfältigungsklemme, 16+, DC 24 V
-
750-1605/040-000
-
Potentialvervielfältigungsklemme, 16+ /XTR,
für eXTReme Umgebungsbedingungen, DC 24 V
750-1606
- Potentialvervielfältigungsklemme, 16-, DC 0 V
-
750-1606/040-000
-
Potentialvervielfältigungsklemme, 16- /XTR, für eXTReme
Umgebungsbedingungen, DC 0 V
750-1607
- Potentialvervielfältigungsklemme, 8+/8-, DC 24 V / 0V
750-1632/000-100
- Proportionalventilmodul
750-1652
- Serielle Schnittstelle RS-232 / RS-485
750-1657
- 4-Port IO-Link-Master
750-1665/000-004
- 4FDO 0,5A, 24V DC PROFIsafe
750-1689
- Sicherer Relaisausgang, 2
Kanäle; 250 V; 6 A
750-8000
- Basic Controller 100; 2ETH, ECO
750-8001
- Basic Controller 100; 2ETH
750-8100
- PFC100; 2ETH; ECO - Controller PFC100; 2 x ETHERNET; ECO
750-8101
- PFC100; 2ETH - Controller PFC100; 2 x ETHERNET
750-8101/025-000
- PFC100; 2ETH; T - Controller PFC100; 2 x ETHERNET; Erw. Temperatur
750-8102
- PFC100; 2ETH RS - Controller PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
750-8102/025-000
- PFC100; 2ETH RS; T - Controller PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Erw. Temperatur
750-8202
- PFC200; 2ETH RS - Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
750-8202/000-011
- PFC200; FG1; 2ETH RS - Application-Controller PFC200; FG1; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
750-8202/000-012
- PFC200; FG2; 2ETH RS - Application-Controller PFC200; FG2; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
750-8202/000-022
- PFC200; FGE; 2ETH RS - Application-Controller PFC200; Applikation für Energiedatenmanagement; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
750-8202/025-000
- PFC200; 2ETH RS; T - Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Erw. Temperatur
750-8202/025-001
- PFC200; 2ETH RS; Tele; T - Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Fernwirktechnik; Erw. Temperatur
750-8202/025-002
- PFC200; 2ETH RS; Tele; T; ECO - Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Fernwirktechnik; Erw. Temperatur; ECO
750-8202/040-000
- SPS - Controller PFC200 CS 2ETH RS /XTR
750-8202/040-001
- SPS - Controller PFC200 CS 2ETH RS Telecontrol /XTR
750-8203
- PFC200; 2ETH CAN - Controller PFC200; 2 x ETHERNET, CAN, CANopen
750-8203/025-000
- PFC200; 2ETH CAN; T - Controller PFC200; 2 x ETHERNET, CAN, CANopen; Erw. Temperatur
750-8204
- PFC200; 2ETH RS CAN - Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen
750-8204/025-001
- PFC200; 2ETH RS CAN; T - Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen; Erw. Temperatur
750-8206
- PFC200; 2ETH RS CAN DPS - Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Slave
750-8206/000-012
- PFC200; FG2; 2ETH RS CAN DPS - Application-Controller PFC200; FG2; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Slave
750-8206/025-000
- PFC200; 2ETH RS CAN DPS; T - Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Slave; Erw. Temperatur
750-8206/025-001
- PFC200; 2ETH RS CAN DPS; Tele; T - Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Slave; Fernwirktechnik; Erw. Temperatur
750-8206/040-000
- SPS - Controller PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS /XTR
750-8206/040-001
- SPS - Controller PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS Telecontrol /XTR
750-8207
- PFC200; 2ETH RS 3G - Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul
750-8207/025-000
- PFC200; 2ETH RS 3G; T - Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul; Erw. Temperatur
750-8207/025-001
- PFC200; 2ETH RS 3G; Tele; T - Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul; Fernwirktechnik; Erw. Temperatur
750-8208
- PFC200; 2ETH RS CAN DPM - Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Master
750-8208/025-000
- PFC200; 2ETH RS CAN DPM; T - Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Master; Erw. Temperatur
750-8208/025-001
- PFC200; 2ETH RS CAN DPM; Tele; T - Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Master; Fernwirktechnik; Erw. Temperatur
750-8210
- PFC200; G2; 4ETH - Controller PFC200; 2. Generation; 4 x ETHERNET
750-8210/025-000
- PFC200; G2; 4ETH; T - Controller PFC200; 2. Generation; 4 x ETHERNET; Erw. Temperatur
750-8210/040-000
- PFC200; G2; 4ETH; XTR
750-8211
- PFC200; G2; 2ETH 2SFP - Controller PFC200, 2. Generation, 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX
750-8211/040-000
- PFC200; G2; 2ETH 2SFP; XTR - Controller PFC200, 2. Generation, 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX für eXTReme Umgebungsbedingungen
750-8211/040-001
- PFC200; G2; 2ETH 2SFP; TELE; XTR - Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Fernwirktechnik für eXTReme Umgebungsbedingungen
750-8212
- PFC200; G2; 2ETH RS - Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
750-8212/025-000
- PFC200; G2; 2ETH RS; T - Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Erw. Temperatur
750-8212/025-001
- PFC200; G2; 2ETH RS; Tele; T - Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Fernwirktechnik; Erw. Temperatur
750-8212/025-002
- PFC200; G2; 2ETH RS; Tele; T; ECO - Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Fernwirktechnik; Erw. Temperatur; ECO
750-8212/040-010
- PFC200; G2; 2ETH M12 RS; XTR
750-8213
- PFC200; G2; 2ETH CAN - Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, CAN, CANopen
750-8213/040-010
- PFC200; G2; 2ETH M12 CAN; XTR
750-8214
- PFC200; G2; 2ETH RS CAN - Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen
750-8215
- PFC200; G2; 4ETH CAN USB - Controller PFC200; 2. Generation; 4 x ETHERNET, CAN, CANopen, USB-A
750-8216
- PFC200; G2; 2ETH RS CAN DPS - Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Slave
750-8216/025-000
- PFC200; G2; 2ETH RS CAN DPS; T - Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Slave; Erw. Temperatur
750-8216/025-001
- PFC200; G2; 2ETH RS CAN DPS; Tele; T - Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Slave; Fernwirktechnik; Erw. Temperatur
750-8217
- PFC200; G2; 2ETH RS 4G; Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul 4G
750-8217/025-000
- PFC200; G2; 2ETH RS 4G; Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul 4G; Erw. Temperatur
750-8217/600-000
- PFC200; G2; 2ETH RS 4G; Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul 4G; Global
750-8217/625-000
- PFC200; G2; 2ETH RS 4G; Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul 4G; Global; Erw. Temperatur