859-302
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u)
Eingangsnennspannung DC 5 V
859-303
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u)
Eingangsnennspannung DC 12 V
859-304
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u)
Eingangsnennspannung DC 24 V
859-305
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u)
Eingangsnennspannung DC 48 V
859-306
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u)
Eingangsnennspannung DC 60 V
859-307
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u)
Eingangsnennspannung DC 120 V
859-308
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u)
Eingangsnennspannung DC 230 V
859-314
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u),
Goldkontakte Eingangsnennspannung DC 24 V
859-317
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u),
Goldkontakte Eingangsnennspannung DC 115 V
859-318
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u),
Goldkontakte Eingangsnennspannung DC 230 V
859-353
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u)
Eingangsnennspannung AC/DC 12 V
859-354
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u)
Eingangsnennspannung AC/DC 24 V
859-355
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u)
Eingangsnennspannung AC/DC 48 V
859-356
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u)
Eingangsnennspannung AC/DC 60 V
859-357
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u)
Eingangsnennspannung AC 115 V
859-358
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u)
Eingangsnennspannung AC 230 V
859-359
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u),
Goldkontakte Eingangsnennspannung AC 230 V
859-360
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u),
Goldkontakte Eingangsnennspannung AC 115 V
859-367
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u),
Eingangsnennspannung AC 115 V
859-368
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u),
Eingangsnennspannung AC 230 V
859-384
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u),
Goldkontakte Eingangsnennspannung DC 48 V
859-386
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u),
Goldkontakte Eingangsnennspannung DC 36 V
859-390
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u)
Eingangsnennspannung DC 24 V
859-391
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u)
Eingangsnennspannung DC 110 V
859-392
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u)
Eingangsnennspannung DC 24 V
859-395
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u)
Eingangsnennspannung DC 170 V
859-397
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u)
Eingangsnennspannung DC 48 V
859-398
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u)
Eingangsnennspannung DC 24 V
859-399
- Elektronikklemmen mit Kleinschaltrelais; 1 Wechsler (1u)
Eingangsnennspannung DC 110 V
859-450
- Elektronikklemme mit Schmitt Trigger
859-702
- Elektronikklemmen mit Optokoppler; Eingangsnennspannung DC 5 V ;
Ausgang DC 24V / 0,5A / 25 kHz minusschaltend
859-706
- Elektronikklemmen mit Optokoppler; Eingangsnennspannung DC 24 V ;
Ausgang DC 5V / 0,5A / 25 kHz minusschaltend
859-708
- Elektronikklemmen mit Optokoppler; Eingangsnennspannung DC 24 V ;
Ausgang DC 24V / 0,5A / 25 kHz minusschaltend
859-712
- Elektronikklemmen mit Optokoppler; Eingangsnennspannung AC 230 V ;
Ausgang DC 24V / 0,5A minusschaltend
859-720
- Elektronikklemmen mit Optokoppler; Eingangsnennspannung DC 24 V ;
Ausgang DC 24V / 3A minusschaltend
859-730
- Elektronikklemmen mit Optokoppler; Eingangsnennspannung DC 24 V ;
Ausgang DC 3 - 30V / 3A
859-734
- Elektronikklemmen mit Optokoppler; Eingangsnennspannung DC 24 V ;
Ausgang AC 230V / 0,5A
859-740
- Elektronikklemmen mit Optokoppler; Eingangsnennspannung DC 24 V ;
Ausgang DC 3 - 30V / 3A
859-752
- Elektronikklemmen mit Optokoppler; Eingangsnennspannung DC 5 V ;
Ausgang DC 24V / 0,5A / 10 kHz plusschaltend
859-756
- Elektronikklemmen mit Optokoppler; Eingangsnennspannung DC 24 V ;
Ausgang DC 5V / 0,5A / 10 kHz plusschaltend
859-758
- Elektronikklemmen mit Optokoppler; Eingangsnennspannung DC 24 V ;
Ausgang DC 24V / 0,5A / 10 kHz plusschaltend
859-791
- Elektronikklemmen mit Optokoppler; Eingangsnennspannung DC 24 V ;
sichere elektrische Trennung nach DIN VDE 0106, Teil 101
859-793
- Elektronikklemmen mit Optokoppler; Eingangsnennspannung DC 5V TTL,
für erweiterten Spannungsbereich
859-794
- Elektronikklemmen mit Optokoppler; Eingangsnennspannung DC 24 V,
für erweiterten Spannungsbereich
859-795
- Elektronikklemmen mit Optokoppler; Eingangsnennspannung DC 5 V
TTL
859-796
- Elektronikklemmen mit Optokoppler; Eingangsnennspannung DC 24 V
859-902
- Elektronikklemmen mit Optokoppler; Eingangsnennspannung DC 5 V ;
Ausgang AC 230 V / 0,5 A
859-903
- Elektronikklemmen mit Photo-MOS Relais