789-304
- Relaisbaustein, 1 Wechsler, Eingangsnennspannung DC 24 V
789-312
- Relaisbaustein, 2 Wechsler, Eingangsnennspannung DC 24 V
789-313
- Relaisbaustein, 2 Wechsler, Eingangsnennspannung DC 48 V
789-315
- Relaisbaustein, 2 Wechsler, Eingangsnennspannung DC 110 V
789-320
- Relaisbaustein, 1 Schließer, Eingangsnennspannung DC 24 V
789-321
- Relaisbaustein, 1 Schließer, Eingangsnennspannung AC 230 V für
Lampenlasten
789-323
- Relaisbaustein, 1 Schließer, Eingangsnennspannung DC 24 V,
MAN-0-AUT Umschalter
789-324
- Relaisbaustein, 1 Schließer, Eingangsnennspannung DC 24 V,
MAN-0-AUT Umschalter mit Rückmeldekontakt
789-325
- Relaisbaustein, 1 Schließer, Eingangsnennspannung DC 24 V,
MAN-0-AUT Umschalter mit Rückmeldekontakt
789-326
- Relaisbaustein, 1 Wechsler, Eingangsnennspannung DC 24 V,
MAN-0-AUT Umschalter
789-329
- Relaisbaustein, 1 Wechsler, Eingangsnennspannung DC 24 V,
MAN-0-AUT Umschalter mit Rückmeldung der Schalterstellung
789-336
- Relaisbaustein, 2 Öffner,2 Schließer, Eingangsnennspannung DC
24 V
789-352
- Relaisbaustein, 4 Schließer, Eingangsnennspannung DC 24 V
789-504
- Relaisbaustein, 1 Wechsler, Eingangsnennspannung AC/DC 24 V
789-508
- Relaisbaustein, 1 Wechsler, Eingangsnennspannung AC 230 V
789-512
- Relaisbaustein, 2 Wechsler, Eingangsnennspannung AC/DC 24 V
789-515
- Relaisbaustein, 2 Wechsler, Eingangsnennspannung AC 115 V
789-516
- Relaisbaustein, 2 Wechsler, Eingangsnennspannung AC 230 V
789-520
- Relaisbaustein, 1 Schließer, Eingangsnennspannung AC 24 V für
Lampenlasten
789-535
- Relaisbaustein, 2 Öffner,2 Schliesser, Eingangsnennspannung
AC/DC 12 V
789-536
- Relaisbaustein, 2 Öffner,2 Schliesser, Eingangsnennspannung
AC/DC 24 V
789-551
- Relaisbaustein, 4 Schließer, Eingangsnennspannung AC/DC 12 V
789-552
- Relaisbaustein, 4 Schließer, Eingangsnennspannung AC/DC 24 V
789-570
- Stromstoßschalter, 1 Schließer, Eingangsnennspannung AC 230 V
/ 50/60 Hz
789-571
- Stromstoßschalter, 1 Schließer, Eingangsnennspannung DC 24
V
789-601
- 4 Kanal, EnOcean Funk-Schaltempfänger, 4 Schließer, 16 A
789-602
- 4 Kanal, EnOcean Funk-Schaltempfänger, 4 Wechsler, 8 A
789-620
- Stromsensor mit Busanschluss, DC 0...80 A
789-621
- Stromsensor mit Busanschluss, DC 0...140 A
789-622
- Stromsensor mit Busanschluss, AC 0...50 A
789-652
- Auswerteschaltung für Rogowski-Spulen RT 500
789-654
- Auswerteschaltung für Rogowski-Spulen RT 2000
789-665
- Erdwiderstand-Signalisierungsmodul
789-810
- Handbedienmodul, Digital, 4 Ausgänge
789-811
- Handbedienmodul, Analog, 4 Ausgänge
789-910
- Abschlusswiderstand für FTT 10 Netzwerk
789-912
- RS-232/SMI im Reiheneinbaugehäuse
789-913
- RS-232/SMI LoVo im Reiheneinbaugehäuse
789-1341
- Relaisbaustein, 1 Wechsler, Eingangsnennspannung DC 24 V,
Handbetätigung für manuelle Inbetriebnahme
789-1346
- Relaisbaustein, 2 Wechsler, Eingangsnennspannung DC 24 V,
Handbetätigung für manuelle Inbetriebnahme
789-1544
- Relaisbaustein, 1 Wechsler, Eingangsnennspannung AC 230 V,
Handbetätigung für manuelle Inbetriebnahme
789-1549
- Relaisbaustein, 2 Wechsler, Eingangsnennspannung AC 230 V,
Handbetätigung für manuelle Inbetriebnahme