753-400
- 2DI, DC 24 V, 3,0 ms 2 bis 4-Leiter Anschluss, p-schaltend
753-401
- 2DI, DC 24 V, 0,2 ms 2 bis 4-Leiter Anschluss, p-schaltend
753-402
- 4DI, DC 24 V, 3,0 ms 2-Leiter Anschluss, p-schaltend
753-403
- 4DI, DC 24 V, 0,2 ms 2-Leiter Anschluss, p-schaltend
753-404
- Vor-/Rückwärtszähler DC 24 V, 100 kHz
753-404/000-001
- Vorwärtszähler / Freigabeeingang
753-404/000-002
- Torzeitzähler
753-404/000-003
- Frequenzmessung 0,1 Hz - 100 kHz
753-404/000-004
- Vor-/Rückwärtszähler/ Schaltausgang
753-404/000-005
- 2 Vorwärtszähler/ 16 Bit / 5 kHz
753-405
- 2DI, AC 230 V 2-Leiter Anschluss, p-schaltend
753-406
- 2DI, AC 120 V 2 bis 4-Leiter Anschluss, p-schaltend
753-408
- 4DI, DC 24 V, 3,0 ms 2-Leiter Anschluss, m-schaltend
753-409
- 4DI, DC 24 V, 0,2 ms 2-Leiter Anschluss, m-schaltend
753-410
- 2DI, DC 24 V, 3,0 ms 2 bis 4-Leiter Anschluss, p-schaltend
753-411
- 2DI, DC 24 V, 0,2 ms 2 bis 4-Leiter Anschluss, p-schaltend
753-412
- 2DI, DC 48 V, 3,0ms 2 bis 4-Leiter Anschluss, p-schaltend
753-415
- 4DI, AC/DC 24 V p-schaltend
753-418
- 2DI, DC 24 V, 3,0 ms 2 bis 3-Leiter Anschluss, p-schaltend, mit
Diagnose (Quittierung)
753-421
- 2DI, DC 24 V, 3,0 ms, p-schaltend, mit Diagnose
753-422
- 4DI, DC 24 V 2-Leiter Anschluss, p-schaltend, mit
Impulsverlängerung 10 ms
753-423
- 4DI, AC/DC 24 V p-schaltend , mit Leistungskontakten
753-424
- 2DI, DC 24 V Einbruchsmeldung
753-425
- 2DI, NAMUR Näherungssensor nach DIN EN 50227
753-427
- 2DI, DC 110 V
753-428
- 4DI, AC/DC 42 V, 2-Leiter Anschluss
753-429
- 2DI, DC 60 V
753-430
- 8DI, DC 24 V, 3,0 ms 1-Leiter Anschluss, p-schaltend
753-431
- 8DI, DC 24 V, 0,2 ms 1-Leiter Anschluss, p-schaltend
753-432
- 4DI, DC 24 V, 3 ms 2-Leiter Anschluss, p-schaltend
753-433
- 4DI, DC 24 V, 0,2 ms 2-Leiter Anschluss, p-schaltend
753-434
- 8DI, DC 5/14 V 0,2 ms, positiv schaltend
753-436
- 8DI, DC 24 V, 3,0 ms 1-Leiter Anschluss, n-schaltend
753-437
- 8DI, DC 24 V, 0,2 ms 1-Leiter Anschluss, n-schaltend
753-440
- 4DI, AC 120/230 V, positiv schaltend
753-452
- 2AI, 0 - 20 mA, Diff.
753-453
- 4AI, 0 - 20 mA, single ended
753-454
- 2AI, 4 - 20 mA, Diff.
753-455
- 4AI, 4 - 20 mA, single ended
753-456
- 2AI, DC ± 10 V, Diff.
753-457
- 4AI, DC ± 10 V, single ended
753-459
- 4AI, DC 0 - 10 V, single ended
753-461
- 2AI, PT100 / RTD ,Widerstandssensoren
753-465
- 2AI, 0 - 20 mA, single ended
753-466
- 2AI, 4 - 20 mA, single ended
753-467
- 2AI, DC 0 - 10 V, single ended
753-469
- 2AI, Thermoelemente, Drahtbrucherkennung
753-472
- 2AI, 0 - 20 mA Überlastschutz, 16Bit
753-474
- 2AI, 4 - 20 mA Überlastschutz, 16Bit
753-475
- 2AI, 0 - 1 A AC/DC, Diff. Messeingang
753-476
- 2AI, DC ± 10 V, single ended
753-477
- 2AI, AC/DC 0 - 10 V, Diff.
753-478
- 2AI, DC 0 - 10 V, single ended
753-479
- 2AI, DC ± 10 V, Diff. Messeingang
753-480
- 2AI, 0 - 20 mA, Diff. Messeingang
753-482
- 2AI, 4 - 20 mA , single ended, HART
753-483
- 2AI, DC 0 - 30 V, Diff. Messeingang
753-492
- 2AI, 4 - 20 mA, Diff. Messeingang
753-501
- 2DO, DC 24 V, 0,5 A kurzschlussfest, p-schaltend
753-502
- 2DO, DC 24 V, 2,0 A kurzschlussfest, p-schaltend
753-504
- 4DO, DC 24 V, 0,5 A kurzschlussfest, p-schaltend
753-506
- 2DO, DC 24 V, 0,5 A, mit Diagnose kurzschlussfest, p-schaltend
753-507
- 2DO, DC 24 V, 2,0 A, mit Diagnose kurzschlussfest, p-schaltend
753-508
- 2DO, DC 24 V, 2,0 A, mit Diagnose kurzschlussfest, p-schaltend
(Ersatz für 750-507)
753-509
- 2DO Solid State Lastrelais AC/DC 230 V, 300 mA
753-512
- 2DO Relais, AC 230 V, DC 30 V, AC/DC 2 A potentialgebunden, 2
Schließer
753-513
- 2DO Relais, AC 230 V, DC 30 V, AC/DC 2 A potentialfrei; 2
Schließer
753-514
- 2DO Relais, AC 125 V , AC 0,5 A , DC 30 V, DC 1 A potentialfrei, 2
Wechsler
753-516
- 4DO, DC 24 V, 0,5 A, TYP N m-schaltend
753-517
- 2DO Relais, AC 230 V, DC 300 V, 1 A potentialfrei, 2 Wechsler
753-530
- 8DO, DC 24 V, 0,5 A kurzschlussfest, p-schaltend
753-531
- 4DO, DC 24 V, 0,5 A, 2-Leiter Anschluss, kurzschlussfest,
p-schaltend
753-534
- 8DO, DC 12 V, 1 A, positiv schaltend
753-536
- 8DO, DC 24 V, 0,5 A kurzschlussfest, n-schaltend
753-537
- 8DO, DC 24 V, 0,5 A kurzschlussfest, p-schaltend, mit Diagnose
753-540
- 4DO, AC 120/230 V, 0,25 A
753-550
- 2AO, DC 0 - 10 V
753-552
- 2AO, 0 - 20 mA
753-553
- 4AO, 0 - 20 mA
753-554
- 2AO, 4 - 20 mA
753-555
- 4AO, 4 - 20 mA
753-556
- 2AO, DC ± 10 V
753-557
- 4AO, DC ± 10 V
753-559
- 4AO, DC 0 - 10 V
753-602
- Potentialeinspeisung DC 24 V
-
753-603
-
Potentialvervielfältigungsklemme DC 24 V
753-604
- Potentialvervielfältigungsklemme DC 0 V
-
753-612
-
Potentialeinspeisung AC/DC 230 V
753-614
- Potentialvervielfältigungsklemme AC/DC 0 V - 230 V
753-620
- DALI-Multi-Master-DC-/DC-Converter
753-629/020-000
- Platzhalterklemme, passiv
753-635
- Digitale Impuls Schnittstelle
753-638
- 2 Vor-/Rückwärtszähler DC 24 V / 16Bit / 500 Hz
753-646
- KNX/EIB/TP1-Schnittstelle
753-647
- DALI-Multi-Master-Klemme
753-648
- LON-FTT-Klemme
753-649
- M-Bus-Master
753-650
- Schnittstellenbaustein RS-232 C
753-652
- Schnittstellenbaustein RS-232 / RS-485
753-653
- Schnittstellenbaustein RS-485
753-655
- AS-Interface Master
753-661/000-003
- 4FDI 24V PROFIsafe V2 iPar, PROFIsafe 4-Kanal Digital Eingangsklemme
753-662/000-002
- 8FDI 24V PROFIsafe V2, PROFIsafe 8-Kanal Digital Eingangsklemme
753-662/000-003
- 8FDI 24V PROFIsafe V2 iPar, PROFIsafe 8-Kanal Digital Eingangsklemme
753-666/000-003
- 4FDI/2FDO 24V/10A PROFIsafe V2 iPar 4/2-Kanal Digital Eingangs- und
Ausgangsklemme
753-667/000-002
- 4FDI/4FDO 24V/2A PROFIsafe V2, PROFIsafe 4/4-Kanal Digital Eingangs-
und Ausgangsklemme
753-667/000-003
- 4FDI/4FDO 24V/2A PROFIsafe V2 iPar, PROFIsafe 4/4-Kanal Digital Eingangs-
und Ausgangsklemme
753-667/000-004
- 4FDI/4FDO 24V/2A PROFIsafe, PROFIsafe 4/4-Kanal Digital Eingangs-
und Ausgangsklemme
753-667/000-104
- 4FDI/4FDO 24V/2A Logik PROFIsafe, PROFIsafe 4/4-Kanal Digital Eingangs-
und Ausgangsklemme
753-668/000-004
- 4FAI 0/4-20 mA; Diff. PROFIsafe, PROFIsafe 4-Kanal Analog Eingangsklemme
753-1629
- Platzhalterklemme, aktiv
753-1630
- SMI-Master-Modul; für Antriebe mit AC 230 V
753-1631
- SMI-Master-Modul; Low Voltage
753-1646
- KNX TP SECURE Interface
753-1652
- Schnittstellenbaustein RS-232 / RS-485