| WiFi | Thread |
| Wifi |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 2757-1101 | WAGO Home Relay 1DI/1DO; 16 A; Wi-Fi |
|
||
| 2757-1105 | WAGO Home Blind Control 2DI/2DO; 3 A; Wi-Fi |
|
||
| 2757-1109 | WAGO Home Relay 2DI/2DO; 6 A; Wi-Fi |
|
| Thread |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 2757-1102 | WAGO Home Relay 1DI/1DO; 16 A; Thread |
|
||
| 2757-1106 | WAGO Home Blind Control 2DI/2DO; 3 A; Thread |
|
||
| 2757-1110 | WAGO Home Relay 2DI/2DO; 6 A; Thread |
|
|
|