|
| Messumformer |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 2857-401 |
Messumformer Universal-Trennverstärker |
|
||
| 2857-533 |
Messumformer RTD-Grenzwertschalter |
|
||
|
2857-533 /000-001 |
Messumformer RTD-Grenzwertschalter |
|
||
| 2857-534 |
Messumformer TC-Grenzwertschalter |
|
||
| 2857-535 |
Messumformer RTD-TC-Temperaturmessumformer; analog |
|
||
|
2857-535 /000-001 |
Messumformer RTD-TC-Temperaturmessumformer; seriell |
|
||
| 2857-550 |
Messumformer Strommessumformer AC/DC 100 A |
|
||
| 2857-569 |
1-Phasen-Leistungsmessumformer Strom und Spannung |
Datenblatt generieren |
|
| 3-Phasen-Leistungsmessumformer |
|
2857-0570 /0024-0000 |
3-Phasen-Leistungsmessumformer 3 x 277/480 V; RC; Modbus RTU |
|
|
|
|
2857-0570 /0024-0001 |
3-Phasen-Leistungsmessumformer 3 x 277/480 V; 1 A; Modbus RTU |
|
| |
|
2857-0570 /0024-0005 |
3-Phasen-Leistungsmessumformer 3 x 277/480 V; 5 A; Modbus RTU |
|
| |
|
2857-0570 /0024-0009 |
3-Phasen-Leistungsmessumformer 3 x 277/480 V; LVCT 333 mV; Modbus RTU-0570 |
|
| Zubehör |
| 2857-900 |
Konfigurationsdisplay |
|
|||
| 2857-10x |
Modulares Leergehäuse Gehäusebreite 12,5 mm |
|
|||
| 2857-12x |
Modulares Leergehäuse Gehäusebreite 22,5 mm |
|
|
|