|
|
Sie finden auf diesen Seiten Neuheiten und
Ergänzungen zu den Interface Bausteinen der WAGO Serien 286, 287, 288,
289, 786, 787, 789, 792 und 859. Weitere Informationen sind in
Vorbereitung. Beachten Sie bitte das umfangreiche Produktsortiment an Interface Bausteinen im Katalog W4 Band 3 oder im Online-Katalog. |
| 286-740 | S0-Schnittstelle, AC 230 V |
|
| 286-741 | S0-Schnittstelle, DC 15-120 V |
|
| 286-742 | Stromversorgung für passive S0-Zähler-Schnittstellen |
|