|
|
Sie finden auf diesen Seiten Neuheiten und
Ergänzungen zu den Interface Bausteinen der WAGO Serien 286, 287, 288,
289, 786, 787, 789, 792 und 859. Weitere Informationen sind in
Vorbereitung. Beachten Sie bitte das umfangreiche Produktsortiment an Interface Bausteinen im Katalog Band 4 oder im Online-Katalog. |
| 286-752/002-000 | Optokoppler Eingang DC 5 V, Ausgang DC 24 V, 500 mA Plus-schaltend |
|
| 286-797 | Optokoppler Eingang DC 24 V, Ausgang DC 24 V, 4 A Plus-schaltend |
|
| 286-799 | Optokoppler Eingang DC 24 V, Ausgang DC 24 V, 1,5 A Plus-schaltend |
|