|
Sie finden auf diesen Seiten Neuheiten und
Ergänzungen zu den Interface Bausteinen der WAGO Serien 286, 287, 288,
289, 786, 787, 789, 792 und 859. Weitere Informationen sind in
Vorbereitung. Beachten Sie bitte das umfangreiche Produktsortiment an Interface Bausteinen im Katalog Band 4 oder im Online-Katalog. |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
286-304/004-000 | 1 Wechsler (1u) Eingangsnennspannung DC 24 V |
![]() ![]() ![]() ![]() |
286-307/004-000 | 1 Wechsler (1u) Eingangsnennspannung DC 110 V |
![]() ![]() ![]() ![]() |
286-312/004-000 | 2 Wechsler (2u) Eingangsnennspannung DC 24 V |
![]() ![]() ![]() ![]() |
286-320/004-000 | 1 Öffner und 1 Schliesser
(1ar) Eingangsnennspannung DC 24 V |
![]() ![]() ![]() ![]() |
286-328/004-000 | 2 Schliesser (2a) Eingangsnennspannung DC 24 V |
![]() ![]() ![]() ![]() |
286-344/004-000 | 3 Schliesser und 1 Öffner
(3a1r) Eingangsnennspannung DC 24 V |
![]() ![]() ![]() ![]() |
286-352/004-000 | 4 Schliesser (4a) Eingangsnennspannung DC 24 V |
![]() ![]() ![]() ![]() |
286-364/004-000 | 1 Schliesser (1a) Eingangsnennspannung DC 24 V |
![]() ![]() ![]() ![]() |
286-394/004-000 | 1 Wechsler (1u) Eingangsnennspannung DC 24 V |
![]() ![]() ![]() ![]() |
286-571/001-000 | 1 Öffner, 1 Schliesser,
(1ar) bistabil Eingangsnennspannung DC 24 V |
![]() ![]() ![]() ![]() |
286-906/004-000 | 1 Öffner und 1 Schliesser
(1ar) Eingangsnennspannung DC 24 V |
![]() ![]() ![]() ![]() |