|
|
Sie finden auf diesen Seiten Neuheiten und
Ergänzungen zu den Interface Bausteinen der WAGO Serien 286, 287, 288,
289, 786, 787, 788, 789, 792, 857 und 859. Weitere Informationen sind in
Vorbereitung. Beachten Sie bitte das umfangreiche Produktsortiment an Interface Bausteinen im Hauptkatalog W4 oder im Online-Katalog. |
| Montagesockel für Leiterplatten | Datenblatt | Weitere informationen |
| 288-003 |
Montagesockel zum Aufrasten auf TS35
Geeignet für die Aufnahme einer Europa-Karte |
| Netzgeräte |
| 288-808 288-813 |
AC 230 V / DC 12 V; 0,5 A
AC 115 V / DC 24 V; 2 A |
Datenblatt generieren |
| Stützelko-Modul |
| 288-824 | Stützelko-Modul zur Glättung instabiler DC 24 V Stromversorgungen |
| DC/DC-Wandler |
| 288-895 | DC/DC-Wandler DC 24 V / 18 V; 0,4 A |
|
| Widerstandskoppelglied |
| 288-936 | Widerstandskoppelglied 1 kOhm / 10 kOhm |
| Potentialvervielfachungsmodul |
| 288-867 | Potentialverteilermodul 4 Potentialgruppen |
||
| 288-870/000-030 | Potentialverteilermodul 4 Potentiale von jeweils DC 24 V mit jeweils 5 Anschlussstellen von 24 V und 5 Anschlussstellen von 0 V |
||
| 288-870/000-040 | Potentialverteilermodul 8 Potentiale von jeweils DC 24 V mit jeweils 5 Anschlussstellen von 24 V und 5 Anschlussstellen von 0 V |