|
|
Sie finden auf diesen Seiten Neuheiten und
Ergänzungen zu den Interface Bausteinen der WAGO Serien 286, 287, 288,
289, 786, 787, 788, 789, 792 und 859. Weitere Informationen sind in
Vorbereitung. Beachten Sie bitte das umfangreiche Produktsortiment an Interface Bausteinen im Hauptkatalog Band 4 oder im Online-Katalog. |
| 287-474 | 4 Relais; je 1 Schliesser (1a); AC 250 V/ 16 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
| 287-475 | 4 Relais; je 1 Schliesser (1a); AC 440 V/ 16 A Eingangsnennspannung DC 24 V |
|
| 287-853 | 16 Relais; je 1 Wechsler (1u); Relais
gesteckt, Eingangsnennspannung DC 12 V |
|
| 287-854 | 16 Relais; je1 Wechsler (1u); Relais
gesteckt, Eingangsnennspannung DC 24 V |
|