| 3-polig, mit Kabelanschluss | 3-polig, mit M16-Anschluss |
| M8 Sensor- / Aktor Boxen, 3-polig, mit Kabelanschluss |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 757-443/ 000-005 |
M8-Sensor- /Aktorboxen 4-fach, 3-polig, 5 m oder 10 m Anschlusskabel |
|||
| 757-463/ 000-005 |
M8-Sensor- /Aktorboxen 6-fach, 3-polig, 5 m oder 10 m Anschlusskabel |
|||
| 757-483/ 000-005 |
M8-Sensor- /Aktorboxen 8-fach, 3-polig, 5 m oder 10 m Anschlusskabel |
|||
| 757-403/ 000-005 |
M8-Sensor- /Aktorboxen 10-fach, 3-polig, 5 m oder 10 m Anschlusskabel |
| M8-Sensor- / Aktorboxen, 3-polig, mit M16-Anschluss |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 757-343 | M8-Sensor- /Aktorboxen 4-fach, 3-polig, M16 Anschluss |
|||
| 757-363 | M8-Sensor- /Aktorboxen 6-fach, 3-polig, M16 Anschluss |
|||
| 757-383 | M8-Sensor- /Aktorboxen 8-fach, 3-polig, M16 Anschluss |
|||
| 757-303 | M8-Sensor- /Aktorboxen 10-fach, 3-polig, M16 Anschluss |