Serie 756  WAGO-I/O-SYSTEM 756

Datenblätter, Handbücher, weitere Informationen
Verbindungskabel für Sensor-/ Aktor Boxen
top
Bestell-Nr. Beschreibung Datenblatt Handbuch Weitere Informationen
756-32xx/
xxx-xxx
M23 Verbindungskabel für den Anschluss von M12 Sensor-/ Aktor Boxen
12- oder 19-polig,
M23 Buchse axial oder winklig,
offenes Ende,
Länge 5 m, 10 m oder 15 m
deutschAcrobat Reader300 kB
englishAcrobat Reader45 kB
  Technische Daten
deutschAcrobat Reader60 kB
englishAcrobat Reader50 kB
756-32xx/
xxx-xxx
M16 Verbindungskabel für den Anschluss von M8 Sensor-/ Aktor Boxen
14-polig,
M16 Buchse axial oder winklig,
offenes Ende,
Länge 5 m, 10 m oder 15 m
deutschAcrobat Reader300 kB
englishAcrobat Reader45 kB
  Technische Daten
deutschAcrobat Reader60 kB
englishAcrobat Reader50 kB
top