| Eingangs-/ Ausgangsslaves | Eingangsslaves | Ausgangsslaves | |||
| Eingangs-/ Ausgangsslaves IP20 |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 751-5701 | Digitales IO-Modul 4 IN / 4 OUT 24 V / 2 A Single | |||
| 751-5702 | Digitales IO-Modul 4 IN / 3 OUT 24 V / 2 A A/B |
| Eingangsslaves IP20 |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 751-3501 | Digitales IO-Modul 4 IN 24 V Single | |||
| 751-3502 | Digitales IO-Modul 4 IN 24 V A/B |
| Ausgangsslaves IP20 |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 751-4501 | Digitales IO-Modul 4 OUT 24 V / 2 A Single |