WINSTA® - Das Steckverbindersystem

› Kostenloses Musterset anfordern

WINSTA® - Das Steckverbindersystem

Hier steckt der Unterschied

Vorteile steckbarer Gebäudeinstallation:

  • Innovativer Planungsansatz für die Gebäudeinstallation als Erfolgsfaktor im Wettbewerb
  • Struktur und Nachvollziehbarkeit in der Projektabwicklung
  • Einfache Installation durch umfangreiche Farb- und Kodierungsmöglichkeiten
  • Schnelle, sichere und fehlerfreie Installation durch Plug & Play
  • Kostenvorteile durch kürzere Installationszeiten und geringere Fehlersuche

Einsatzorte

WINSTA® – Steckbare Gebäudeinstallation

WINSTA® ist optimal einzusetzen in Zweckgebäuden, wo sich Anforderungen an eine Installation wiederholen oder in einem Raster geplant sind. Schwerpunkte bilden dabei die Leuchteninstallation sowie die Energieversorgung und -verteilung für Fußbodentanks und Brüstungskanäle. Wiederkehrende und sich wiederholende Anschlussarbeiten machen den Einsatz von konfektionierten Systemlösungen möglich und reduzieren Montagezeiten und Verkabelungsfehler.

Leuchteninstallation

DALI-Leuchten mit Anschlussleitung

×

Mit WINSTA® entfallen aufwendige Installationsarbeiten bei der Durchgangsverdrahtung innerhalb der Leuchte ebenso wie beim Austausch defekter Leuchten während der Betriebsphase. Durch den DALI-Bus wird die Beleuchtung regelbar.

Stückliste für den Anschluss von 6 DALI-Leuchten

PositionArtikelnummerMengeBeschreibung
  Einspeisung 230 V + DALI, Option 1
01 771-9985/106-101 1 Stück Anschlussleitung, Buchse – offenes Leitungsende, WINSTA® MIDI, 5-polig, Kodierung I, blau, Leitung H05VV-F 5G1,5, Länge 1 m
  Einspeisung 230 V + DALI, Option 2
02 770-505 1 Stück Zugentlastungsgehäuse für 2 Leitungen, WINSTA® MIDI, 5-polig, schwarz, für Leitungsdurchmesser 9 ... 13 mm
03 770-1105 1 Stück Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse, WINSTA® MIDI, 5-polig, Kodierung I, blau
  Installation
04 770-618 3 Stück h-Verteiler, 1 x Stecker, 3 x Buchse, WINSTA® MIDI, 5-polig, Kodierung I, blau
05 770-625 3 Stück Montageplatte für Verteiler, schwarz
06 771-9985/206-201 6 Stück Anschlussleitung, Stecker – offenes Leitungsende, WINSTA® MIDI, 5-polig, Kodierung I, blau, Leitung H05VV-F 5G1,5, Länge 2 m
07 771-9985/006-301 2 Stück Verbindungsleitung, Buchse – Stecker, WINSTA® MIDI, 5-polig, Kodierung I, blau, Leitung H05VV-F 5G1,5, Länge 3 m
› Kostenloses Musterset anfordern › Kostenloses Musterset anfordern › Kostenloses Musterset anfordern › Kostenloses Musterset anfordern

Unterflursystem/Bodentanks

Bodentanks für Normalnetz und EDV-Netz

×

Durch das einfache Stecken der Anschlussleitung beim Einbau der Gerätebecher wird eine maximale Zeitersparnis bei der Installation erreicht. Ebenso können defekte Steckdosen schnell gewechselt werden, wodurch Ausfallzeiten während des Betriebes minimiert werden..

Stückliste für den Anschluss von 3 Bodentanks

PositionArtikelnummerMengeBeschreibung
  Einspeisungen 230 V, EDV + Normalnetz, Option 1
01 771-9993/106-102 1 Stück Anschlussleitung, Buchse – off enes Leitungsende, WINSTA® MIDI, 3-polig, Kodierung A, weiß, Leitung H05VV-F 3G1,5, Länge 1 m
02 771-9993/106-101 1 Stück Anschlussleitung, Buchse – off enes Leitungsende, WINSTA® MIDI, 3-polig, Kodierung A, schwarz, Leitung H05VV-F 3G1,5, Länge 1 m
  Einspeisungen 230 V, EDV + Normalnetz, Option 2
03 770-223/035-050 1 Stück Buchse mit Zugentlastungsgehäuse, für Schnellmontage, WINSTA® MIDI, 3-polig, Kodierung A, weiß, für Leitungsdurchmesser 7 ... 11,5 mm
04 770-203/035-000 1 Stück Buchse mit Zugentlastungsgehäuse, für Schnellmontage, WINSTA® MIDI, 3-polig, Kodierung A, schwarz, für Leitungsdurchmesser 7 ... 11,5 mm
  Installation
05 770-657 1 Stück Verteiler, 3-fach, 1 x Stecker/3 x Buchse, WINSTA® MIDI, 3-polig, Kodierung A, weiß
06 770-623 2 Stück Montageplatte für Verteiler, schwarz
07 771-9993/006-502 2 Stück Verbindungsleitung, Buchse – Stecker, WINSTA® MIDI, 3-polig, Kodierung A, weiß, Leitung H05VV-F 3G1,5, Länge 5 m
08 771-9993/006-202 1 Stück Verbindungsleitung, Buchse – Stecker, WINSTA® MIDI, 3-polig, Kodierung A, weiß, Leitung H05VV-F 3G1,5, Länge 2 m
09 770-607 1 Stück Verteiler, 3-fach, 1 x Stecker/3 x Buchse, WINSTA® MIDI, 3-polig, Kodierung A, schwarz
10 771-9993/006-501 2 Stück Verbindungsleitung, Buchse – Stecker, WINSTA® MIDI, 3-polig, Kodierung A, schwarz, Leitung H05VV-F 3G1,5, Länge 5 m
11 771-9993/006-201 1 Stück Verbindungsleitung, Buchse – Stecker, WINSTA® MIDI, 3-polig, Kodierung A, schwarz, Leitung H05VV-F 3G1,5, Länge 2 m
› Kostenloses Musterset anfordern › Kostenloses Musterset anfordern › Kostenloses Musterset anfordern › Kostenloses Musterset anfordern

WINSTA® - Steckbare Installation in der Praxis

Referenzen

Steckverbindersystem im Klinikum Herford

Das Klinikum in Herford wurde grundlegend saniert, erweitert und modernisiert. Bei der Elektroinstallation der neuen geräumigen Ein- und Zwei-Bettzimmer hat sich das Klinikum für die konfektionierte steckbare Verkabelung von WAGO entschieden. 70 % weniger Zeitaufwand und 30 % geringere Kosten waren die entscheidenden Argumente für WINSTA®. Das umfangreiche Produktsortiment wird für die Stromversorgung von Steckdosen in Brüstungskanälen, Fußbodentanks in Doppelböden und Verteilerboxen für die Jalousiesteuerung und zur Leuchteninstallation eingesetzt.

› Mehr erfahren

Dank WINSTA®: Fehler vermeiden und Zeit gewinnen

Die Schweizerische Post hat 2015 ihren Hauptsitz in die Berner „WankdorfCity“ verlegt. Für die Elektroinstallationen im imposanten Neubau wird auf das Steckverbindersystem WINSTA® gesetzt. Auf acht Etagen und 30 000 Quadratmetern bietet es Platz für 1800 Arbeitsplätze. Dimensionen, die auch für die Elektroinstallationen eine besondere Herausforderung bedeuten. Licht, Brandmeldung, Heizung, Lüftung, Klima, Multimedia, Türüberwachung, Zutrittskontrolle und das EDV-Netzwerk: Sie alle brauchen Strom und müssen entsprechend vernetzt sein.

› Mehr erfahren

Bürokomplex mit Steckverbindersystem realisiert

Trondheimsporten ist ein Bürokomplex in der norwegischen Stadt Trondheim. Das Gebäude umfasst insgesamt 29.000 Quadratmeter auf 15 Etagen und das Steckverbindersystem WINSTA® wird in diesem Gebäude für unterschiedliche Aufgaben eingesetzt: Beleuchtungslösungen mit DALI, Energieverteilung sowie Sonnenschutz und KNX-Lösungen werden mit WINSTA® realisiert. Der Wegfall aufwendiger Verkabelungsarbeiten und die damit verbundene Zeitersparnis war dabei ein Hauptgrund für die Verwendung eines steckbaren Installationssystems.

Sie wollen steckbare Gebäudeinstallation selbst erleben? Fordern Sie Ihr kostenloses Musterset an!

Oder rufen Sie uns einfach an!
Wir beraten Sie gerne und unverbindlich.
Tel.: +49 571-887-49160

› Ansprechpartner finden › Großhändler finden

Unsere Expertin berät sie gern!

Dörthe Knefelkamp
Market Manager Gebäudetechnik
Telefonnummer: +49 571 887-77511
E-Mail: [email protected]

Unsere Expertin berät sie gern!

Dörthe Knefelkamp
Market Manager Gebäudetechnik
Telefonnummer: +49 571 887-77511
E-Mail: [email protected]