Tematy
Zarządzanie oświetleniem

Koncepcja zarządzania oświetleniem opracowana przez WAGO to przemyślane rozwiązanie do sterowania oświetleniem w dużych pomieszczeniach – na przykład w halach produkcyjnych i magazynach. Połączenie odpowiednio skonfigurowanego sprzętu z prostym w obsłudze oprogramowaniem ułatwia projektowanie i rozruch instalacji oświetleniowej oraz zapewnia wiele korzyści podczas eksploatacji.

Zarządzanie oświetleniem WAGO:

  • łatwość obsługi i dokumentacji
  • innowacyjna koncepcja obsługi przez standardową przeglądarkę internetową
  • przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika

System zarządzania oświetleniem w WAGO

Rozwiązania do inteligentnego sterowania oświetleniem

Nowe funkcje:

  • obsługa czujników DALI-2
  • kompatybilność z szerokim spektrum czujników DALI od różnych producentów
  • rozszerzone możliwości zastosowania w różnych obszarach
loesungen_lichtmanagement_systemgrafik_2000x2000.jpg
FILM

Instalacja zawsze pod kontrolą

Nowoczesny system zarządzania oświetleniem (WLMS) pozwala zredukować koszty oraz zużycie energii. Łączy ekonomiczność i efektywne wykorzystywanie zasobów z elastycznym podejściem do potrzeb użytkownika. WLMS to koncepcja sprawdzona w praktyce, która dzięki przygotowanej dokumentacji, zdefiniowanemu sprzętowi i gotowej aplikacji sterującej maksymalnie ułatwia projektowanie, uruchamianie i obsługę.

Podstawą koncepcji jest dostosowanie systemu do wymagań oświetleniowych dla hal produkcyjnych i magazynowych. Hala dzielona jest na tzw. wirtualne pomieszczenia, w których oświetlenie możemy swobodnie aranżować. Poziom natężenia oświetlenia każdego wirtualnego pomieszczenia jest regulowany automatycznie, zgodnie z sygnałami wysyłanymi z czujników i elementów wykonawczych. Idea wirtualnych pomieszczeń pozwala na szybką i łatwą zmianę ich przeznaczenia oraz na wprowadzanie zmian w sposobie ich funkcjonowania – wszystkich zmian dokonuje się poprzez przeglądarkę internetową.

Tajemnica sukcesu

Koncepcja zarządzania oświetleniem opracowana przez WAGO to inteligentne rozwiązanie do sterowania w dużych pomieszczeniach – na w przykład halach produkcyjnych i magazynach.

Połączenie odpowiednio skonfigurowanego sprzętu z oprogramowaniem prostym w obsłudze i opartym na internecie ułatwia projektowanie i rozruch instalacji oświetleniowej oraz zapewnia wiele korzyści podczas eksploatacji.

Podstawą systemu jest inteligentne sterowanie, które zapewnia odpowiednie oświetlenie we właściwym momencie – wszystko to dzięki zastosowaniu czujników natężenia światła i czujników obecności oraz przemyślanych i zaprogramowanych scenariuszy działania.

Zalety:

  • efektywne zarządzanie oświetleniem umożliwia redukcję kosztów związanych z cyklem życia urządzeń
  • łatwy rozruch dzięki wspomaganej konfiguracji
  • łatwa konfiguracja bez potrzeby żmudnego programowania

Sprzęt wysokiej jakości

Podstawą sprzętu jest nowy sterownik WAGO PFC200 i moduł I/O DALI z oferty WAGO-I/O-SYSTEM 750. Każdy moduł umożliwia podłączenie do systemu maksymalnie 64 opraw oświetleniowych DALI, 16 czujników DALI i 16 przycisków DALI. Ponieważ liczba zastosowanych modułów I/O może być różna, system można wykorzystywać zarówno w małych halach, jak i wielkich centrach logistycznych. Do sterownika można podłączyć także inne moduły I/O – na przykład 3-fazowy moduł pomiaru mocy, moduł do synchronizacji czasu przez odbiorniki GPS lub moduł odbiornika EnOcean.

building_licht_p_ur_0750_8202_000_012_2000x1125.jpg

Najlepszy sprzęt do systemu zarządzania oświetleniem

Nowoczesne oprogramowanie

System staje się rozwiązaniem wydajnym i przyjaznym w użytkowaniu dopiero dzięki prostej konfiguracji za pośrednictwem interfejsu WWW. Wszystkie ustawienia, zarówno przy rozruchu, jak i podczas eksploatacji, są wprowadzane poprzez interfejs jednym kliknięciem myszki. Programowanie nie jest konieczne. Oprogramowania nie trzeba instalować lokalnie, ponieważ graficzny interfejs użytkownika jest dostępny przez HTTPS i standardową przeglądarkę internetową. Wizualizacja bazująca na HTML5 czyni pracę wyjątkowo komfortową. Wartości parametrów są zapisywane na karcie SD lub poprzez SFTP na serwerze backupowym. Można je przesyłać do nadrzędnego systemu sterowania budynkiem lub do dyspozytorni poprzez sieć MODBUS TCP/IP. W interfejsie użytkownika można wpisywać standardowe ustawienia oraz wyświetlać stany eksploatacyjne dla najważniejszych parametrów w maskach ekranowych.

Sterowniki aplikacyjne PFC200 są tak skonfigurowane, aby przetwarzać konkretną, specjalistyczną aplikację WAGO. Mają one inny numer seryjny niż standardowe sterowniki. Aplikacje są dostępne do pobrania poniżej na stronie internetowej.
Więcej informacji, jak również dokładne przyporządkowanie aplikacji do konkretnego sterownika, można znaleźć w dokumentacji. Do sterowników aplikacyjnych można załadować dowolny inny, własny program.
systemgrafik_konstantlichtregelung-ohne-uhrzeit_2000x1500.jpg

Oprogramowanie do zarządzania oświetleniem

Oprogramowanie do sterowników aplikacyjnych do zarządzania oświetleniem

Aby wykorzystać pełny zakres funkcjonalności oświetlenia, konieczne jest zastosowanie aplikacji WAGO do zarządzania oświetleniem. Sterowniki aplikacyjne są tak skonfigurowane, aby przetwarzać konkretną, specjalistyczną aplikację WAGO.

Sterowniki odpowiednie dla danej aplikacji można rozpoznać po różnych numerach katalogowych. Użytkownikom zarejestrowanym na stronie internetowej WAGO udostępniamy drogą mailową najnowszą wersję danego oprogramowania.

Przegląd funkcji

W systemie zarządzania oświetleniem WAGO dostępne są następujące funkcje:

  • Przełączanie: włączanie i wyłączanie (z funkcją watchdog lub bez niej), przekaźnik impulsowy, funkcja schodowa, oświetlenie automatyczne (czujnik ruchu), wyłącznik zmierzchowy
  • Ściemnianie: w oparciu o czujniki obecności
  • Regulacja natężenia światła: koncepcja Human Centric Lighting, utrzymywanie stałego oświetlenia, sterowanie oświetleniem dziennym
  • Funkcje czasowe: programy tygodniowe, wakacyjne, specjalne, dla dni świątecznych
  • Konfiguracja master/slave: dla układu sterowników aplikacyjnych WLMS
  • Oświetlenie awaryjne: z własnym źródłem zasilania lub baterią centralną
  • Dokładny pomiar zużycia energii
  • Łatwa dokumentacja projektu.

Podręcznik video

Videos:7 | Czas trwania: 29:23
Podręcznik video
Videos:7 | Czas trwania: 29:23

Materiały informacyjne do pobrania

Tutaj znajdziesz materiały informacyjne oraz przegląd produktów do zarządzania oświetleniem. Na zapytanie otrzymasz także dane do programu ePLAN dotyczące zarządzania oświetleniem WAGO.

  • Informacje o nowych wersjach
  • Podręcznik
  • Noty aplikacyjne
  • Schematy
  • Interfejs KNX

Przeczytaj więcej

Inne zastosowania dla automatyki i instalacji budynkowej

Jeśli zamierzasz zaprojektować dla swojego biurowca instalację oświetleniową lub system nią sterujący, przebudować układy HVAC lub po prostu zajmujesz się automatyką pomieszczeń, pomożemy Ci zrealizować wszystkie założenia i sprostać wymaganiom stawianym nowoczesnym budynkom.

Certyfikacja budynków

Zrównoważone budownictwo po prostu się opłaca. O wykorzystywaniu potencjału energooszczędności, wynikającego z zastosowania automatyki budynkowej, świadczy uzyskanie licznych certyfikatów. Ułatwia to również planowanie.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Ekonomiczna automatyka pomieszczeń

Efektywność ekonomiczna jest uwzględniana na wszystkich etapach – od projektowania, przez realizację, aż po samą eksploatację budynku. Równie ważna jest jednak uniwersalność rozwiązań, od niej zależy bowiem możliwość rozbudowy.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

HVAC w instalacjach na miarę przyszłości

Ponad 55% całkowitego zużycia energii przypada na instalacje ogrzewania i chłodzenia. Nic dziwnego, że rewolucja energetyczna zaczyna się od modernizacji kotłowni. Postaw na przyszłościowe rozwiązania WAGO dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

WAGO dla profesjonalistów

Twoje potrzeby na pierwszym planie

Dla instalatorów i integratorów systemów: skorzystaj z naszych artykułów, które zapewnią bezpośredni dostęp do istotnych informacji z zakresu techniki budynkowej.

Wsparcie dla integratorów systemów

Jak stworzyć energooszczędny budynek? Z WAGO zaplanujesz i zrealizujesz swój projekt

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg