La meilleure façon de connecter, c'est la 221 !

Maintenant jusqu'à 6 mm²

Ouvrir le levier, insérer le conducteur, fermer le levier - connecté ! Découvrez la version 6 mm² de la mini-borne à leviers WAGO 221

› Commandez votre échantillon gratuit !

La meilleure façon de connecter, c'est la 221 !

Maintenant jusqu'à 6 mm²

Ouvrir le levier, insérer le conducteur, fermer le levier - connecté ! Découvrez la version 6 mm² de la mini-borne à leviers WAGO 221

› Commandez votre échantillon gratuit !

La mini-borne à leviers WAGO 221 pour tous types de conducteurs de 0,14 à 6 mm² de section

  • Connexion pratique des conducteurs de 0,14 à 6 mm²
  • Insertion de conducteurs rigides, semi-rigides et souples
  • Gain de temps important pour les installateurs et les fabricants d'équipement
  • Installation rapide de dispositifs avec des puissances importantes
  • Insertion sécurisée de câbles longs avec des sections de conducteur plus grandes
  • Ouvrir le levier, insérer le conducteur, fermer le levier - c'est connecté !

Les avantages incroyables de la 221

Etendue de connexion

Prises de test

Opération facilité

Deux tailles pour tous les types de conducteurs

Avec les bornes pour 2, 3 et 5 conducteurs, vous pouvez connecter rapidement et facilement tous les types de conducteurs quelque soit leur section. Les conducteurs souples peuvent être connectés sur une plage de section de 0,14 à 4 mm², et les conducteurs rigides et semi-rigides de 0,2 à 4 mm². La version 6 mm² comprend tous les types de conducteurs avec des sections de 0,5 à 6 mm².

Deux prises de test

Avec les bornes de la série 221, vous pouvez maintenant tester de deux côtés différents, même lorsque les points sont câblés. Les nouvelles bornes de la série 221 ont deux points de test : un dans la direction de connexion du fil et un sur le côté opposé. Les ouvertures de test garantissent des conditions d'essai confortables même lorsqu'elles sont câblées dans de multiples configurations de positions. De plus, leur conception assure un contact optimisé pour les pointes de test de courant.

Une prise en main particulièrement simple

Les bornes de connexion sont particulièrement faciles et rapides à ouvrir. Les leviers de la série 221 peuvent être ouverts avec un minimum d'effort, ce qui vous permet de connecter rapidement les conducteurs - entièrement sans outils ! Les empreintes latérales empêchent également le glissement et assurent un maintien conséquent lorsque le levier est opéré pour le raccordement.

La 221 aussi en connexion fixe !

Les nouveaux adaptateurs de fixation sont disponibles pour toutes les bornes de la série 221 (2, 3 et 5 conducteurs) et peuvent être montés à la fois verticalement et horizontalement. Fixez simplement l'adaptateur en le clipsant sur le rail de montage ou en utilisant des vis sur des surfaces lisses. Les griffes de fixation flexibles vous permettent d'insérer et de libérer facilement les bornes.

Grâce à sa conception pratique, le nouvel adaptateur est tout aussi facile à utiliser que la 221. Vous pouvez connecter et déconnecter les conducteurs avant et après la fixation de la borne à l'adaptateur. La conception garantit également qu'une ouverture de test est toujours accessible. Il est également conforme aux normes VDE en vigueur. De plus, l'adaptateur offre de l'espace pour un marquage individuel.

Produits de la série 221

Commandez dès maintenant votre échantillon gratuit !

Remplissez le formulaire

Vous avez des questions?
N'hésitez pas à nous appeler.
+ 33 (0)1 48 17 25 90

› Trouver votre contact