Wiring Revolution!

WAGO 221: nuovo morsetto da 6 mm² (10 AWG)

Alzare la leva, inserire il conduttore e abbassare la leva - fatto! I morsetti di giunzione serie 221 WAGO collegano in modo semplice, rapido e sicuro conduttori rigidi, semi-rigidi e flessibili, con una gamma da 0,14 a 6 mm² (24-10 AWG).

Wiring Revolution!

WAGO 221: nuovo morsetto da 6 mm² (10 AWG)

Alzare la leva, inserire il conduttore e abbassare la leva - fatto! I morsetti di giunzione serie 221 WAGO collegano in modo semplice, rapido e sicuro conduttori rigidi, semi-rigidi e flessibili, con una gamma da 0,14 a 6 mm² (24-10 AWG).

Morsetto di giunzione serie 221 per tutti i tipi di conduttori con dimensioni comprese tra 0,14 e 6 mm² (24-10 AWG)

  • Per la facile connessione di conduttori da 0,14 a 6 mm² (24-10 AWG)
  • Per collegare conduttori rigidi, semi-rigidi e flessibili
  • Risparmio di tempo per installatori e produttori di dispositivi
  • Anche per la connessione di dispositivi con carichi elevati di lavoro
  • Per la distribuzione su lunghe distanze
  • Alzare la leva, inserire il conduttore e abbassare la leva

Gli imbattibili vantaggi del 221

Area di connessione

Test Slot

Facili da azionare

Due misure per tutti i tipi di conduttori

Collega rapidamente e facilmente tutti i tipi di conduttore di diverse sezioni utilizzando morsetti a 2, 3 e 5 poli. I morsetti nella versione originale alloggiano tutti i tipi di conduttori con dimensioni da 24 a 12 AWG, nonché i conduttori flessibili da 0,14 a 4 mm² e i conduttori rigidi o semirigidi da 0,2 a 4 mm². Il morsetto da 6 mm² (10 AWG) collega tutti i tipi di conduttori da 0,5 a 6 mm² (20-10 AWG).

Due Test Slots

I morsetti serie 221 permettono di eseguire test da due direzioni diverse, anche a morsetto installato. I nuovi morsetti della serie 221 sono dotati di due test slot: uno nella direzione di ingresso del conduttore e uno dal lato opposto. I punti di test di facile accesso offrono condizioni di test estremamente comode, anche a prodotto installato, e in applicazioni particolari. Forniscono inoltre un buon contatto per tutti i puntali di prova standard.

Estremamente facili da utilizzare

I morsetti di giunzione WAGO possono essere aperti in modo facile e veloce Le leve della serie 221 richiedono una forza di azionamento molto leggera, e consentono collegamenti rapidi e senza bisogno di attrezzi! Il design ergonomico facilita le operazioni di cablaggio e montaggio dei morsetti serie 221 WAGO

Gli "Heroes Connection" della serie 221 WAGO - Storie di successo del morsetto di giunzione COMPACT

Gli Heroes Connection della serie 221 WAGO - a 1846 m di altitudine

Stiamo illuminando i cinema - con WAGO 221

Festeggia con 221 WAGO - al festival Open Air

Tutte le armi per i "Connection Heroes"

The Networked Market Garden – con WAGO 221

Il 112 chiama il 221!

WAGO 221 - Witing Revolution!

Esempio di applicazione della serie 221 WAGO

Cablaggio interno in un apparecchio di illuminazione
Estensione di installazione in una piccola scatola di distribuzione
Collegamento di altoparlanti a parete

La Serie 221 WAGO anche per i quadri di distribuzione!

I nuovi supporti di montaggio sono disponibili per tutti i morsetti di giunzione serie 221 (2, 3 e 5 poli) e possono essere installati sia verticalmente che orizzontalmente. Si può fissare il supporto in modo semplice, direttamente sulla guida DIN oppure con viti per montaggio diretto. Un sistema a scatto semplifica il montaggio/smontaggio dei connettori dal supporto.

Grazie al suo design, il supporto è di facile e comodo utilizzo così come i morsetti 221. I conduttori possono essere comodamente collegati sia prima che dopo il montaggio dei morsetti nel supporto di fissaggio. Il design garantisce inoltre che uno slot di test sia sempre accessibile, rendendo il supporto conforme agli attuali standard VDE. Inoltre, il supporto permette di avere spazio per l'etichettatura personalizzata.

Prodotti della serie 221