ArticleTopic
“Desejamos ajudar a moldar as redes de gás inteligentes”
A tecnologia de conexão em rede inteligente da WAGO já foi usada em diferentes setores de energia por algum tempo, no entanto a empresa abriu recentemente o mercado de gás natural para o potencial de seus produtos. Por que você decidiu fazer isso?
A competição entre os fornecedores está se tornando mais intensa do que nunca. Na rede de gás a confiabilidade e o fornecimento seguro são fatores importantes. Em muitos casos, a tecnologia com mais de 30 anos ainda está instalada na rede. Essa tecnologia foi descontinuada, frequentemente não corresponde a nenhum protocolo padronizado como a IEC 60870 ou Profibus e não tem conexão à internet para o gerenciamento da rede. Para fechar essas lacunas, os fornecedores agora estão investindo pesado na automação de suas redes de gás.
A significância do chamado acoplamento do setor de eletricidade e gás está crescendo? Como a WAGO está se preparando para esse novo segmento de mercado?
A transição de energia somente funciona com sistemas de armazenagem. As redes de gás na Alemanha oferecem enormes capacidades. Em paralelo, a tecnologia para converter a eletricidade ou biogás em gás natural está continuamente sua eficiência. Atualmente, a WAGO já fornece para fabricantes de sistemas assim. Para expandirmos ainda mais este novo campo de negócios e obter mais experiência, mantemos um contato próximo com nossos clientes. Se surgirem desafios que ainda não atendemos, analisaremos eles prontamente. Desejamos ajudar a moldar a smart grid, a rede de gás inteligente.
O WAGO-I/O-SYSTEM compreende a base da solução de automação para eles e é cada vez instalado em estações de controle de gás. Onde está o desafio nisso?
Os clientes nos confrontam com listas de sinais e componentes instalados. Nós também recebemos plantas de zonas Ex. Eles expressam seus desejos para que nós planejemos uma solução de automação simplificada. Após nossos departamentos correspondentes perceberem seus desejos, oferecemos aos clientes uma estação piloto para ser colocada em operação junto com a WAGO.
As propriedades especiais de nossos sistemas são sua alta flexibilidade e potencial de aplicação direta para a Zona Ex 2.
Que vantagens o WAGO-I/O-SYSTEM oferece para um sistema de controle de gás?
Os recursos exclusivos de nossos sistemas são alta flexibilidade e potencial de aplicação direta para a Zona Ex 2. Isto é complementado pelo cabeamento direto de sinais intrinsecamente seguros de ambientes perigosos em nossos módulos de I/O azuis, interface de comando remoto IEC-60870 integrada, funcionalidade CLP e servidor da web. Isto nos oferece um sistema que automatiza o controle e as estações de acoplamento. Uma vantagem de custo imbatível, quando você pode economizar em barreiras de isolamento Ex e controles separados para funções de controle.
Que outras áreas de aplicação para a sua tecnologia de conexão em rede inteligente existem no setor de gás?
Apresentamos nossos novos módulos azuis para áreas de aplicação extremas neste ano na Feira de Hannover. Por exemplo, eles estão prontos para faixas de temperatura de −40 a +70°C e um nível específico de condensação. Isto abre oportunidades para aplicações em áreas isoladas, onde o aquecimento e outras conveniências podem não estar disponíveis. Como resultado, nós também exploramos as áreas onde ainda não é possível medir, controlar ou regular, mas onde essas capacidades em breve serão demandadas.
Que desafios você acredita que surgirão do setor de gás para a sua empresa no futuro próximo?
Cada vez mais os clientes nos pedem soluções completas. Anos de soluções versáteis desenvolvidas para os setores de eletricidade e calor não podem ser simplesmente transferidos diretamente para o meio de gás. Para nós, isso significa estruturar a especialização em caixas de distribuição de sistema para a área Ex e controles de software complexos. Estamos enfrentando esses desafios, porque desejamos ser o parceiros também nessa área.