reihenklemmen_topjob-s

Reihenklemmen TOPJOB® S

Reihenklemmen TOPJOB® S bieten maximale Sicherheit, einfache Handhabung und flexible Anschlussmöglichkeiten – für jede Anwendung im Gebäude und in der Industrie. Mit innovativer Push-in-Technik und umfangreichem Zubehör sparen Sie Zeit und Platz bei der Verdrahtung.

Produktübersicht

Entdecken Sie unsere Produktfamilie TOPJOB® S

Betätigungsvarianten

Im Portfolio der Reihenklemmen TOPJOB® S stehen Ihnen drei Betätigungsvarianten zur Verfügung: Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung. Alle Betätigungsvarianten sind zudem optimal für die automatisierte Verdrahtung geeignet. Wählen Sie die Variante, die am besten zu Ihrer Anwendung passt.

Vorteile:

  • Hebel: Alle Leiterarten können einfach und intuitiv per Hand angeschlossen und gelöst werden.

  • Drücker: Zum Öffnen der Klemmstelle durch den Drücker kann das Betätigungswerkzeug frei gewählt werden.

  • Betätigungsöffnung: Betätigungswerkzeug bleibt in der Betätigungsöffnung stecken, bis der Leiteranschluss erfolgt ist.

MM-419325_new-website-page_reihenklemmen-topjob-s_block-mit-druecker_2000x1125

WAGO Durchgangsklemmen

Durchgangsklemmen TOPJOB® S sind als einstöckige, zweistöckige und dreistöckige Varianten erhältlich sowie als Vierstockklemme z. B. für den Motoranschluss.

Vorteile:

  • Großer Querschnittsbereich der Einstockklemmen von 0,14 mm2 bis 25 mm2

  • Große Übersicht durch mittige Beschriftungsrahmen für eine durchgängige Beschriftung mit mehrzeilig bedruckbaren Beschriftungsstreifen sowie WMB-Beschriftungsschildern

  • Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet: Varianten für Anwendungen Ex i und Ex e

  • Varianten mit Zulassung für 800 V gemäß IEC und 600 V gemäß UL

WAGO Verteilerklemmen für Potentialverteilungen

Mit den Verteilerklemmen TOPJOB® S lassen sich Potentialverteilungen extrem kompakt auf 9 mm und mit nur einer Klemme umsetzen. Zum Einsatz kommen die Klemmen in Anwendungen, in denen auf kleinstem Raum viele Signale angeschlossen werden müssen, wie in der Fertigungsindustrie, im Marine-, Offshore-Bereich, in der Bahntechnik und der Prozessindustrie.

Vorteile:

  • Platzsparend dank kompakter Bauform

  • Eingespritzte Kennzeichnung der Leitereinführung für CAE-kompatible Klemmstellenbeschriftung

  • Einfache Potentialzuordnung durch unterschiedliche Klemmenfarben: Blau, Grau, Rot und Schwarz

  • Die ideale Ergänzung für Netzgeräte und elektronische Sicherungen

  • Kombinierbar mit allen Reihenklemmen TOPJOB® S der Serie 2001 sowie dem gesamten Zubehör (Brückern, Beschriftungsstreifen und vieles mehr)

WAGO Installationsreihenklemmen

Schützen Sie Ihre Anlagen vor Fehlern und profitieren Sie von noch mehr Wirtschaftlichkeit. Mit unseren Installationsreihenklemmen halbieren Sie Ihren Prüfaufwand in der normativ geforderten Isolationswiderstandmessung in unter anderem feuergefährdeten Bereichen und baulichen Anlagen für Menschenansammlungen.

Vorteile:

  • Extrem robust: Klemmen mit höchster Strombelastbarkeit am Markt

  • Zeit- und kostensparende Beschriftung: bis zu 3-zeiliger durchgängiger Beschriftungsstreifen

  • Realisierung aller Brückungsaufgaben im platzsparenden einspurigen Brückerschacht

  • Push-in CAGE CLAMP®: direktes Stecken ein- und mehrdrähtiger Leiter sowie feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse

WAGO Trenn- und Messklemmen

Mit unseren Trenn- und Messklemmen gelingt Ihnen die sichere und schnelle Auftrennung von Stromkreisen. Die orangefarbenen Trennmesser bzw. Trennstecker liegen zwischen den Leitern und bieten eine gute optische Kontrolle.

Vorteile:

  • Alternative Trennmöglichkeiten: mit schwenkbarem Trennmesser und zusätzlicher mechanischer Verriegelung oder mit Trennstecker

  • Platz sparen durch Doppelstock-Doppeltrennklemmen: zwei potentialfreie Trennklemmen in zwei Stockwerken

  • Servicefreundliche Prüfung auf evtl. Erdschlüsse mittels Erdleiter-Trennklemmen

  • Auch für Anwendungen im Bereich der regenerativen Energien mit Spannungen bis DC 1.500 V geeignet (Serie 2006)

  • Übersichtlichkeit: Konturengleichheit mit entsprechenden Durchgangsklemmen

  • Sichere und wirtschaftliche Realisierung von Schaltungsaufgaben durch vielfältige Brückersysteme

WAGO Sicherungsklemmen

Unsere Sicherungsklemmen TOPJOB® S schützen Stromkreise optimal vor Kurzschlüssen und sorgen für ihre Ausfallsicherheit im Anlagenbetrieb. Die Sicherungsklemmen sind für G-Sicherungseinsätze oder für Flachsicherungseinsätze vorgesehen.

Vorteile:

  • Klemmen können direkt nebeneinander angereiht werden.

  • Einfaches und gefahrloses Auswechseln der Sicherungen

  • Wahlweise mit LED-Defektanzeige für schnelles Erkennen defekter Sicherungen

  • Sicherungsklemmen können auch durch den Einsatz von Basisklemmen und Sicherungssteckern ohne großen Montage- und Verdrahtungsaufwand erstellt werden.

WAGO Strom- und Spannungswandlerklemmen

Die Stromwandlerklemmen bzw. Trenn- und Messklemmen TOPJOB® S wurden für den Einsatz in Stromwandlerschaltungen entwickelt. Sicheres, automatisches Kurzschließen und einfaches Messen sind mit diesen Klemmen möglich.

Vorteile:

  • Mit oben liegendem Schaltungsbrückerschacht für den Wandlerkurzschluss

  • Intuitive und komfortable Bedienung

  • Genaue Anzeige des Schaltzustandes durch offene und gleichzeitig berührungsgeschützte Bauform

  • Hohe Funktionalität bei geringen Abmessungen

  • Alle Klemmen der Serie 2007 sind für 30 A / 500 V IEC und 300 V UL ausgelegt.

initiatoren-und-aktorenklemmen_2000x1125px.jpg

Initiatoren- und Aktorenklemmen

Initiatoren- und Aktorenklemmen TOPJOB® S eignen sich besonders für die Verdrahtung moderner Maschinensteuerungen. Aufgrund der geringen Teilungsbreite können Sie die Klemmen optimal für kleine Klemmenkästen in der dezentralen Peripherie der Anlage sowie für den zentralen Aufbau im Schaltschrank nutzen.

Vorteile:

  • Teilungsbreite von nur 3,5 mm pro Sensor: viele Sensoren auf kleinstem Raum

  • Brücken mit Standardbrückern ohne Begrenzung in der Polzahl

  • Vereinfachte Zuordnung der Potentiale dank farbiger Brücker

  • Übersichtlich: mehrzeilig bedruckbarer Beschriftungsstreifen ohne Verdecken des Brückerschachtes

  • Gute Lesbarkeit unabhängig von der Einbaulage der Klemmenleiste durch zwei Beschriftungsaufnahmen

  • Einfache Zuordnung: Anzeige-LED, Brückung und Beschriftung auch im verdrahteten Zustand sichtbar

Dioden- und LED-Klemmen

Unsere Diodenklemmen sind speziell für den individuellen Aufbau von Diodenschaltungen wie z. B. Lampenprüf- und Sammelstörmeldeschaltungen konzipiert. Mit LED-Klemmen können Überwachungsbaugruppen z. B. für Steuer- und Arbeitsstromkreise aufgebaut werden.

Vorteile:

  • Hohe Packungsdichte dank geringer Klemmenbreite von nur 5,2 mm

  • Möglicher Aufbau von individuellen Schaltungen durch den Einsatz von Kammbrückern

  • Noch mehr Schaltungsmöglichkeiten durch Doppel- und Dreistock-Dioden- und LED-Klemmen

Steckbare Dioden- und LED-Bausteine

Steckbare Dioden- und LED-Bausteine ermöglichen das einfache Erstellen von speziellen Funktionseinheiten ohne zusätzlichen Montage- und Verdrahtungsaufwand. Sie sind in jeweils zwei Grundausführungen verfügbar. Es gibt sie zum einen für Basisklemmen, bei denen sie einfach in die Trennkontakte gesteckt werden. Zum anderen gibt es Varianten, die in Brückerschächte von herkömmlichen Durchgangsklemmen gesetzt werden können. Für den Einsatz auf Basisklemmen gibt es ebenso Leerstecker, die individuell mit Widerständen, Dioden oder anderen Komponenten bestückt werden können.

Vorteile:

  • Kein zusätzlicher Montage- und Verdrahtungsaufwand

  • Verdrahtungs- und Funktionsebene sind voneinander getrennt.

  • Schneller Austausch gegen andere Funktionseinheiten – steckbare Bausteine auf Durchgangsklemmen ermöglichen ein problemloses Nachrüsten bestehender Anlagen.

  • Einfaches Konfektionieren von Leersteckern durch Schneidklemmanschluss: Es ist kein Löten erforderlich.

  • Beschriftung mit Beschriftungsstreifen oder WMB-Beschriftungsschildern

Anwendungen

Referenzen

Zubehör

MM-490280_3D_Image_Marking_Key_Visual_2023_01_02_C1_2000x1500.jpg

Beschriftung im Schaltschrank

Mehr Überblick, weniger Wartungszeit: Richtige Beschriftung lohnt sich nachhaltig. Mit perfekt aufeinander abgestimmter Hard- und Software finden Sie bei WAGO leistungsstarke, individuelle Beschriftungslösungen. Je nach Arbeitsweise haben Sie die Möglichkeit, aus unterschiedlichsten Systemen heraus Beschriftungen zu drucken.

Arbeitsabläufe in der Verdrahtung optimieren.

Ein Großteil der Arbeit ist beim Schaltschrankbau weiterhin von echter Handarbeit geprägt! Mehr als 70 % gehen bei der Installation auf manuelle Tätigkeiten zurück – umso wichtiger ist es, Arbeitsabläufe bei der mechanischen Bestückung und Verdrahtung zu optimieren. Wer auf hochwertige und funktionale Werkzeuge setzt, kann den Zeitaufwand deutlich verringern und den Prozess effizienter gestalten.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Additional service offerings: