betaetigungsvarianten-topjob-s-keyvisual-2000x1125

WAGO Reihenklemmen mit Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung

WAGO Reihenklemmen sind in drei Betätigungsvarianten erhältlich: mit Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung – alle Varianten eignen sich auch optimal für die automatisierte Verdrahtung.

Das auf das gesamte Reihenklemmenportfolio abgestimmte Beschriftungs- und Brückerprogramm ermöglicht eine klare Kennzeichnung und flexible Potenzialverteilung, was die Installation und Wartung deutlich vereinfacht.

Vorteile:

  • Flexible Anschlussmöglichkeiten: Die Wahl aus 3 verschiedenen Betätigungsvarianten sorgt für optimale Anpassung an unterschiedliche Anforderungen und garantiert eine komfortable, werkzeuglose Bedienung.

  • Einfache und schnelle Verdrahtung: Dank Push-in-Technik und durchgehender Beschriftungsmöglichkeiten lassen sich alle Leiterarten unkompliziert und effizient anschließen – ideal für automatisierte Verdrahtungsprozesse.



Produktübersicht

Drei Betätigungsvarianten – alle mit Push-in

Für Menschen und für Roboter

Betätigungsvarianten

Ob Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung – alle Varianten setzten auf Push-in. Für die manuelle oder automatisierte Verdrahtung geeignet.

Reihenklemmen mit Hebel

Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel ermöglichen einen werkzeuglosen Leiteranschluss, da sich die Klemmstelle einfach per Hand öffnen und schließen lässt. Die Hebel bleiben in geöffneter Position stehen, was die Handhabung besonders bei schwer biegsamen Leitern mit großen Querschnitten komfortabel macht. Alle Leiterarten, inklusive eindrähtiger und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse, können dank der Push-in CAGE CLAMP® direkt gesteckt werden.

Vorteile:

  • Werkzeuglose, schnelle Installation durch selbsterklärende Hebelbedienung

  • Beide Hände bleiben zum Verdrahten frei

  • Schneller und sicherer Verdrahtungsprozess

Reihenklemmen mit Drücker

Die Reihenklemmen TOPJOB® S sind auch mit Drücker verfügbar und decken Nennquerschnitte von 1,0 mm² bis 16 mm² ab. Sie sind als 2-, 3-,4- und je nach Größe auch als 5-Leiter-Variante erhältlich. Die Klemmstelle wird einfach durch Betätigen des orangefarbenen Drückers mit einem beliebigen Werkzeug geöffnet. Dank der Push-in CAGE CLAMP® können alle Leiterarten – auch feindrähtige Leiter mit Aderendhülse – direkt und werkzeuglos gesteckt werden.

Vorteile:

  • Flexibles Arbeiten: Das Werkzeug zum Öffnen des Drückers kann frei gewählt werden

  • Übersichtliche Handhabung: Die orangefarbene Markierung sorgt für eine klare Unterscheidung und verhindert Verwechslungen

Reihenklemmen mit Betätigungsöffnung

Die Reihenklemmen TOPJOB® S mit Betätigungsöffnung ermöglichen einen einfachen Anschluss: Das Betätigungswerkzeug bleibt in der Öffnung, bis der Leiter vollständig angeschlossen ist, sodass die Klemmstelle offen bleibt und beide Hände zum Verdrahten frei sind. Das umfangreiche Sortiment umfasst Einstock-, Doppel- und Dreistockklemmen sowie Funktionsklemmen für vielfältige Anwendungen und bietet Querschnittsbereiche von 0,14 mm² bis 25 mm².

Vorteile:

  • Betätigungswerkzeug bleibt sicher in der Öffnung – volle Konzentration auf den Anschluss möglich

  • Offene Leitereinführung – beide Hände frei, sichere und einfachere Verdrahtung

Videos zu den Betätigungsvarianten

Reihenklemmen mit Hebel

Alle Leiterarten können einfach und intuitiv per Hand angeschlossen und gelöst werden.

  1. 00:00

    Reihenklemmen mit Hebel

  2. 00:00

    Reihenklemmen mit Drücker

  3. 00:00

    Reihenklemmen mit Betätigungsöffnung

Push-in-Technik

Die Push-in CAGE CLAMP® ist ein Universalanschluss für alle Leiterarten. Für einen besonders schnellen Leiteranschluss bietet sie in allen drei Betätigungsvarianten die Möglichkeit, eindrähtige und mehrdrähtige Leiter sowie feindrähtige Leiter mit gasdicht aufgecrimpten Aderendhülsen werkzeuglos direkt zu stecken.

Für alle Leiterarten

Entdecken Sie die Vorteile von TOPJOB® S mit dem Universalanschluss für alle Leiterarten und den hohen Sicherheitsreserven für den Einsatz auch bei rauen Bedingungen.

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Themen und Produkte

MM-490280_3D_Image_Marking_Key_Visual_2023_01_02_C1_2000x1500.jpg

Beschriftung im Schaltschrank

Mehr Überblick, weniger Wartungszeit: Die richtige Beschriftung lohnt sich nachhaltig. WAGO bietet Ihnen eine Vielzahl an Beschriftungslösungen für Ihre Aufgaben.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1125px.jpg

Wegweisende Anschlusstechnik

Der Standard für höhere Sicherheit und niedrigere Kosten: WAGO bietet seit 1951 mit der Federklemmtechnik ein wartungsfreies Anschlusssystem für jeden Bedarf.

Anwendungen

Weltmeister im Spargelschälen – mit den Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel

HEPRO ist nicht nur Weltmarktführer im Bereich der Messerschältechnik für längliches Gemüse, sondern hat die Benutzerfreundlichkeit immer im Blick. Genau hier kommen die WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel zum Einsatz, die hier mit ihrer intuitiven Bedienung dazu beitragen, schneller, effizienter und bedienungsfreundlicher zu werden.

Vorteile für Geschwindigkeit und Qualität

Das Team von SPIE Buchmann in Losheim (Saarland) hat die WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel in der Praxis getestet – und ihre Vorteile für Geschwindigkeit und Qualität für sich entdeckt. Im Video berichten die Kollegen von ihren Erfahrungen.

Schüttgut-Handling trifft Hebel

Sebastian Wiesenbart, Leiter Automatisierungstechnik bei Hecht, mag keinen Stillstand. Im Technikum des Pfaffenhofener Anlagenbauers für Schüttgut-Handling nutzt er deshalb die WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel, um beim häufig wechselnden Anschluss von Anlagen schneller zu sein. Wie ihn das innovativen WAGO Produkt zudem an der Schnittstelle zu seinen Kunden unterstützt, erklärt er im Video.

Perfektes Klima für Robotiktests – werkzeuglos auf der Baustelle

Die Hörburger AG baut Schaltschränke für Klimasysteme von KUKA, mit denen Roboter unter spezifischen Bedingungen getestet werden. Michale Skrake, Fertigungsleiter des Waltenhofener Schaltschrankbauers, setzt auf die WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel, weil sie sowohl beim Aufbau als auch bei der Montage vor Ort enorme Vorteile bieten.

Druckluft neu gedacht

Michael Portwich und sein Geschäftspartner Jens Tiede haben eine Vision. Sie haben sie altAIRnative getauft und sie mit den WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel umgesetzt. Weshalb das gut für den Planeten und gut für die Kunden von altAIRnative ist, zeigt dieses Video.

Nachhaltige Energiegewinnung – mit den Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel

Kühe, Rinder, Schweine: Im Kreis Borken geht es ländlich zu – und Tiere hinterlassen wichtige Nährstoffe. Genügend Fläche, um die Gülle als Nährstoffe auf dem Acker abzugeben, gibt es allerdings im Westmünsterland nicht. Aus Gülle können beispielsweise Stickstoff, Phosphor und Kalisalze zurückgewonnen werden – als Abfall viel zu schade. Was also tun? Doris Nienhaus, Geschäftsführerin der NDM Naturwerkstoffe GmbH in Velen, hatte im Jahr 2013 eine innovative Idee, wie es sie bisher weltweit noch nicht gab. Mit dabei: 90 Landwirte aus der Region Borken und die neue Reihenklemme TOPJOB® S mit Hebel von WAGO.

MM-2472_Referenz_Rihatec_SG-20181207-0067_2000x1125.jpg

„Ein richtiger Clou“

Hier muss jeder Prozessschritt stimmen: 250 Gleichstromantriebe werden täglich von einem übergeordneten Controller gesteuert. Für die Firma Rihatec gehört das zum Arbeitsalltag in ihrem neuesten Technologieprojekt. Die neuen Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel können dabei unterstützen, dass die Prozesse noch einfacher von der Hand gehen.

Zubehör

Multifunktionales Brückerprogramm

Für die komplette Reihenklemmenfamilie mit allen drei Betätigungsvarianten steht Ihnen das bestehende Brückerprogramm TOPJOB® S zur Verfügung. Damit finden Sie für alle Brückungsaufgaben die richtige Lösung.

Vorteile:

  • Komplexe Brückungsaufgaben können auf einfachste Weise gelöst werden.

  • Die Übersichtlichtkeit der Brückung wird erhöht.

Durchgehende Beschriftungsmöglichkeiten

Dank der Konturengleichheit aller drei Varianten können WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit einem durchgehenden Beschriftungsstreifen in kürzester Zeit beschriftet werden. Mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer können die Streifen mehrzeilig bedruckt werden, sodass die funktionale Zuordnung vereinfacht wird.

Vorteile:

  • Mehrzeilig bedruckbare Beschriftungsstreifen für mehr Übersicht im Schaltschrank

  • WMB-Inline, die WMB-Schilder von der Rolle, vielseitig für mehrere Klemmengrößen geeignet

  • Schnell aufzubringen durch Konturengleichheit der Reihenklemmen TOPJOB® S

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S:Ihre Fragen beantworten wir gern.

Additional service offerings: