News

Neue Möglichkeiten in der Fernwirktechnik: Fernwirktechnik-Konfiguratoren in CODESYS V3.5

Maschinen, Anlagen und Versorgungsnetze per Fernwirktechnik zuverlässig zu überwachen, zu warten und zu steuern, ist heute Standard. Um die Aufgaben auch einfach und komfortabel zu erledigen, hat WAGO die neuen Fernwirktechnik-Konfiguratoren entwickelt.

Integriert in die leistungsstarke Entwicklungsumgebung CODESYS V3.5 schlägt WAGO ein neues Kapitel in der Fernwirktechnik auf. Zuerst der monetäre Aspekt: Fernwirktechnik-Konfiguratoren sind in die aktuelle WAGO Engineering-Software CODESYS V3.5 integriert und werden so langfristig unterstützt: Das gibt Investitionssicherheit.

Hinzu kommen die moderne Visualisierung und leistungsstarke Engineering-Tools. CODESYS V3.5 eröffnet dem Anwender die Möglichkeit, in der neuen Version 1.5 die wichtigsten Fernwirktechnik-Stacks IEC-60870- und DNP3-Slaves zu verwenden.

Auf einen Blick

  • Investitionssicherheit durch CODESYS V3.5 – damit OPC-UA- und MQTT-fähig 

  • Ausgestattet mit moderner Visualisierung und leistungsstarken Engineering-Tools

  • Flexible, neue Möglichkeit mit CODESYS V3.5 durch integrierten Fernwirktechnik-Konfigurator

  • Einfache Inbetriebnahme eines Fernwirktechnik-Kopplers

  • Testen Sie unsere Engineering-Software 30 Tage kostenfrei.

Mehr zum Thema

Flexibles Engineering mit CODESYS V3.5

WAGO integriert die herstellerunabhängige Automatisierungssoftware CODESYS V3 in das Engineering
MM-521097_website_update_codesys_02_2000x2000.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote: