IoT Box _v2 (2000 x 1125)

WAGO IoT Box: Digitalisierung out of the box

Unternehmen, die fit für die Zukunft sein wollen, brauchen vor allem eins: eine digitale Anbindung und umfassende Vernetzung.Retrofit macht genau das möglich – durch die nachträgliche Ausstattung von Maschinen und Anlagen mit moderner Sensorik und Kommunikationstechnik.Die perfekte Aufgabe für die WAGO IoT Box: Sie macht bestehende Betriebsmittel im Handumdrehen zukunftsfähig.

Retrofit? Was ist das eigentlich?

Effiziente Anlagenmodernisierung mit der WAGO IoT Box

Retrofit bedeutet: Bestehende Maschinen und Anlagen werden mit neuer Technologie modernisiert. So lassen sich Leistung und Effizienz steigern – ohne die gesamte Infrastruktur auszutauschen.

Die WAGO IoT Box ist dafür die perfekte Lösung: Sie ist schnell integrierbar, unabhängig vom Schaltschrank und für nahezu jede Anlage geeignet.

Dank präziser Datenerfassung lassen sich Prozesse optimieren, Wartungen vorausschauend planen und Energieverbräuche transparent managen.

Zusätzliche Applikationen ermöglichen die zentrale Steuerung von Geräten oder die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen – flexibel, skalierbar und individuell anpassbar.

Jetzt reinhören: WAGO Podcast zum Thema Retrofit

Die WAGO IoT Box? Ganz kurz erklärt!

Die IoT-Lösung zum Andocken

Die WAGO IoT Box ist eine komplett vorgefertigte Lösung, die mit minimalem Aufwand nachträglich an bestehende Maschinen und Anlagen angedockt werden kann, ohne den Produktionsprozess unterbrechen zu müssen. Ein großer Vorteil dabei: Sie muss nicht in einen bestehenden Schaltschrank integriert werden – sie ist eine autarke Einheit und kann direkt an der Maschine oder flexibel an anderer Stelle montiert werden. Aufgrund der offenen Automatisierungstechnik ist die WAGO IoT Box universell einsetzbar und optimal geeignet, um unter anderem Ströme, Spannungen, Produktionszyklen und Anlagenzustände zu erfassen.Für die Anbindung an die IT-Infrastruktur des Unternehmens stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: per ETHERNET und WLAN oder komplett ortsunabhängig über das Mobilfunknetz. Hierbei sorgt nicht nur die Trennung von IT- und OT-Netzwerk für die notwendige Sicherheit, sondern weitere standardmäßig in den PFC-Controllern integrierte Maßnahmen wie TLS-Verschlüsselung oder VPN-Tunnel.

Vorteile der WAGO IoT Boxen

Modular

Hard- und Software lassen sich auf auf Ihre Kundenprojekte anpassen und bleiben skalierbar.

OT IT Connectivity

Ihr Gateway zwischen OT und IT; Schnittstellen und Protokolle von Drittanbietern können über Apps (Docker®-Images) leicht integriert werden.

Flexibel einsetzbar

Vom Proof-of-Concept bis hin zum Massen-Roll-out, sowohl als Retrofit-Lösung als auch für neue Konzepte

Plug-and-Play-Prinzip

Out of the box weltweit einsetzbar: vorverdrahtete Schaltschranklösung mit optional vorinstallierter Softwareapplikation

Netzwerkfähige Digitalisierung

Ein Retrofit macht Bestandsanlagen ohne große Produktionsunterbrechung bereit für die Digitalisierung – mit einer schnellen, einfachen Integration.

Gezieltes Energiemanagement

Die IoT Boxen Energy, Flex und Energy MID ermöglichen ein Energie-Monitoring und eine Datenanalyse. Das ermöglicht die Ermittlung von Optimierungspotenzial und eine vorausschauende Wartung in Industrie- und Gebäudeanlagen.

MM-561875_Graphic_IoT-Box_US_2000x1500

WAGO IoT Box Energy: für die Energiemessung

  • WAGO Compact Controller 100 mit integrierten I/O

  • Schnelle und einfache Projektumsetzung

  • Ready-to-use (fertige Box, keine Hardwareanpassung notwendig)

  • Frei programmierbar durch CODESYS

  • 3-Phasen-Energiemessung

  • Stahlgehäuse

WAGO IoT Box Energy Data: Energiemessung und Energiedatenmanagement

  • DI/DO, AI, 3-Phasen-Energiemessung, Modbus®

  • Parametrierbare WAGO Application Energy Data und Visualisierung bereits vorinstalliert

  • Kunststoffgehäuse

WAGO IoT Box Energy MID: ab ins IoT

  • Gateway zum Produktionsleitsystem zur schnellen Einbindung von Maschinen und Anlagen

  • Ready-to-use (fertige Box)

  • Einfache Parametrierung

  • Vielfältige Kommunikationsschnittstellen und Protokolle

  • DI/DO, AI, 3-Phasen-Energiemessung

WAGO IoT Boxen Flex: für individuelle Partner-Projekte

  • Starterboxen – frei konfigurierbar

  • Vielfältige Kommunikationsschnittstellen und Protokolle

  • Optional frei programmierbar (intelligentes Gateway)

  • Partnerbox MPDV (8007-0100/1000-0503) nur auf Anfrage per E-Mail erhältlich

MM-408894_Maurice Moszczynski_2000x1125.jpg

The WAGO IoT Box gives you a quick and easy way to get started with energy management without time-consuming installation — making it ideal for any retrofit solutions.

Maurice Moszczynski
Project Manager

Das könnte Sie auch interessieren!

Individuelle Schaltschranklösung anfragen

Der Schaltschrank ist das Herzstück jeder Lösung. Mit unserem Service für individuelle Schaltschranklösungen bieten wir Ihnen maßgeschneiderte und präzise auf Ihre Anwendung abgestimmte Konfigurationen. Von der Planung bis zur Umsetzung liefern wir Ihnen die Lösung im Schaltschrank.

IoT-Box: Fit für die Zukunft

Geräte, Maschine oder Anlagen mit dem Internet verbinden? Daten sammeln, analysieren und orchestrieren? Das alles geht mit der IoT-Box. Was sie im Detail möglich macht, lesen Sie hier.

MM-14774_new-website-page_iot-box-reference_liebherr_6_2000x1125.jpg

Referenzen aus dem Bereich Retrofit

Entdecken Sie spannende Projekte aus dem Bereich Retrofit. Schauen Sie unseren Kunden bei den verschiedensten Projekten über die Schulter.

Additional service offerings: