MM-535221_brochure_EV-charging_§14a_ENWG_2000x2000.png

Lösungen für Lastmanagement der Ladeinfrastruktur

EV-Charging, sprich das Laden von E-Fahrzeugen, gewinnt im Zeichen der Energie- und Verkehrswende an Bedeutung. Die intelligente Verteilung von Ladepunkten und das Management von Lasten ist dabei eine zentrale Herausforderungen der wachsenden E-Mobilität für Netzbetreiber, Facility-Manager oder Industrieunternehmen. Im Bereich der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität bietet WAGO Lösungen hinsichtlich Anschluss und Energieflussregelung.

Lösung für das Management von Ladepunkten

Maßgeschneidert und dennoch kosteneffizient – das zeichnet die Softwarelösung WAGO Application Load Management aus. Sie ermöglicht es, Elektrofahrzeuge intelligent und nachhaltig zu laden, und zwar durch kontinuierliche Leistungsanpassung und Nutzung aller verfügbaren Kapazitäten. Dabei ist sie maximal skalierbar und kompatibel mit gängigen Wallboxen und Ladesäulen verschiedenster Hersteller. Interessant: Eine Cloud-Anbindung ist möglich, aber nicht zwingend notwendig. Die Lizenzkosten sind einmalig und die technische Flexibilität sowie technologische Interoperabilität ermöglichen eine einfache, kosteneffiziente und nachhaltige Integration in bestehende Ladeinfrastruktur. So erlaubt WAGO Application Load Management regenerative Energieanlagen, weitere Verbraucher und Speicher einzubinden sowie vorhandene Netzanschlüsse optimal auszunutzen.

Ihre Vorteile

AC/DC Ladeparks

  • Für kleine, mittlere oder große Ladeparks

  • 1 bis 225 Ladepunkte pro Controller

  • Kombination von Schnellladern, Ladesäulen und Wallboxen

  • Leistung integrierter Ladesäulen: 11 kW bis 350 kW

  • Mischparks: Kombination von AC-Chargern und DC-Chargern

Individuelle Regelung

  • Regelung pro Ladepunkt, Ladegruppe oder Gesamtpark

  • Zusammenführen von Ladepunkten zu Ladegruppen

  • Individuelle Anpassung an die elektrische Infrastruktur, unter Berücksichtigung der Anschlussleistung

  • Priorisierung unterschiedlicher Ladepunkte und -gruppen

Wechselrichterintegration

  • Berücksichtigung von erneuerbaren Energien sowie Speichern

  • Unterstützung des Sunspec-Protokolls

  • Steigerung der Leistungsverfügbarkeit durch PV- und Speicheriintegration

  • PV-Überschussladen und Laden aus 100 % selbst erzeugter Energie möglich

Lastspitzen vermeiden

  • Dynamisches und statisches Lastmanagement zur Vermeidung von Lastspitzen

  • Das Vermeiden von Lastspitzen ist entscheidend, um Kosten zu senken, die Versorgungssicherheit zu erhöhen und die Umweltbelastung zu verringern.

Blick in die Software

Herstellerunabhängig

MM-484030_website-update-Integration-kompatible-Ladepunkte_charger_2000x1125.jpg

Kompatible Ladesäulen und Wallboxen

WAGO Application Load Management ist u. a. mit den folgenden Ladesäulen und Wallboxen kompatibel: ABB, ABL, Alfen, Compleo, Delta, Keba, Mennekes, Schneider und Technagon. Eine vollständige Liste finden Sie hier:

MM-484030_website-update-Integration-kompatible-Ladepunkte_energymeter_2000x1125.jpg

Kompatible Zähler

Die Softwarelösung ist u. a. mit den folgenden Stromzählern kompatibel: ABB, Eastron, EMU, Hager, Janitza, Kostal, PQ Plus, Siemens, Socomec, TIP und WAGO. Weitere finden Sie in dieser vollständigen Liste:

Ladeinfrastruktur optimal auslasten

Anwendungen

Add-on: Ladepark- und Energiedatenvisualisierung

WAGO Charging Park Management fasst relevante Informationen und den aktuellen Status eines oder mehrerer Ladeparks zusammen. Der Betrieb aller individuellen Ladeparks bleibt für den Anwender nutzerfreundlich, einfach und effizient.

MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg

WAGO Load Management Controller

WAGO Load Management Controller – auspacken und losladen: der WAGO Load Management Controller mit der bereits vorinstallierten WAGO Application Load Management auf dem WAGO Compact Controller 100. Eine zusätzliche Anbindung an einen Netzbetreiber oder ein Gebäudemanagement ist möglich.

Vorteile:

  • Software ist bereits installiert.

  • Einfach über einen Webbrowser parametrieren.

  • Kompatible Lädesäulen und Hypercharger im Drop-down-Menü auswählen.

  • Ladepark ist durch digitale Eingänge flexibel regelbar.

Netzdienliches Laden gemäß § 14a EnWG

MM-516022_iso_graphic_§14a-EnWGxLoad_Management_2000x1125.jpg

Zukunftsfähige Lösung für Ladeparks: § 14a EnWG in der Praxis

Der § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ist seit Anfang des Jahres in Kraft. Damit gibt der Gesetzgeber Netzbetreibern ein effektives Mittel an die Hand, bei einer drohenden Überlastung des Netzes die Leistung zu drosseln. Während die Versorgung mit Haushaltsstrom von dieser Regelung unberührt bleibt, kann der Einsatz verbrauchsintensiver Anlagen wie Wärmepumpen, Stromspeicher, Klimaanlagen oder Wallboxen vorübergehend auf 4,2 kW begrenzt werden. Dieses allgemeine Drosseln des Bezugsstroms hat direkte Auswirkungen auf das Lademanagement eines Ladeparks – die Umsetzung der dann notwendigen Maßnahmen sind vom jeweiligen Betreiber des Ladeparks sicherzustellen.

Leistungsreduktion durch gedrosseltes Laden

WAGO Application Load Management ermöglicht das Steuern von Ladeparks auch unter den Bedingungen des § 14a EnWG. Ladeeinrichtungen können mit der Applikation unter Berücksichtigung der jeweils zur Verfügung stehenden Leistung zentral angepasst und dabei aber nach wie vor remote gesteuert werden. Damit ist WAGO Application Load Management im Falle einer Reduzierung der Netzleistung unter Anwendung des § 14a EnWG eine ideale Lösung für das Lastmanagement von Ladepunkten. Ladeleistungen können gezielt priorisiert und so zugeordnet werden, sodass kritische Ladeanforderungen bevorzugt behandelt werden. Möglich macht das eine Leistungsvorgabe zwischen 0 und 100 % via Modbus®, acht frei konfigurierbare digitale Eingänge und zukünftig auch durch EEBus.

Zentrale Steuerung aller Ladepunkte: Unabhängig von der Ladeinfrastruktur stellt WAGO Application Load Management eine einheitliche und effiziente Verwaltung sicher. Damit ist eine zentrale Steuerung auch in heterogenen Ladeparks problemlos möglich. WAGO Application Load Management ist mit vielen Herstellern kombinier- und steuerbar.

Direkte Verbindung zum Netzbetreiber

WAGO Application Load Management stellt mit einer aus Hard- und Software bestehenden Komplettlösung via Kundenübergabestation (KÜS) per Plug and Play eine nahtlose Verbindung zum Netzbetreiber her. Diese Standardlösung ermöglicht eine effektive Kommunikation und Datenübertragung zwischen den Ladepunkten und dem Netzbetreiber. Dadurch werden Steuerung und Überwachung für den Betreiber optimiert.

Wer sein Lademanagement perspektivisch unabhängig vom § 14a EnWG machen will, findet in der Einbindung von PV und Batteriespeichern zukunftsfähige Möglichkeiten und Alternativen.

Referenzen

MM-467505_230623-Fuhrpark-194_2000x1125.jpg

Die Zeichen stehen auf Strom

Erfahrungen aus der „Green Car Policy“ optimieren WAGO Application Load Management.

MM-428829_new_website-page_enercity_walm_gettyimages-1384632126_2000x1125.jpg

HAJ: energiegeladen durchstarten

Seit Anfang des Jahres baut enercity öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur am Flughafen Hannover auf und setzt dabei auf das Lastmanagement von WAGO. Kernstück ist der WAGO Compact Controller 100.

Additional service offerings: