mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_automobilindustrie_2000x1125.jpg

Automobilindustrie

Vorteile entlang der Wertschöpfungskette

WAGO in der Automobilindustrie

Lösungen und Anwendungen

Automobilhersteller stellen höchste Ansprüche an die Anlagenverfügbarkeit. WAGO hat das Wissen und die Produkte, um alle Produktionsschritte effizient zu sichern.

automotive_3d_pressen_2000x2000.jpg

Das Presswerk

In einem Presswerk entstehen in verschiedenen Arbeitsschritten die fertigen Karosserieteile. Mit viel Wucht pressen Presslinien das Blech in Form. Dabei entstehen Erschütterungen und Vibrationen, welche zu Ausfallzeiten an den Anlagen führen können. Sorgen Sie deshalb für höchste Prozesssicherheit mit Produkten von WAGO: Durch wartungsfreie und sichere Leiteranschlüsse an sämtlichen Komponenten verhindern diese lose Klemmstellen und hohe Übergangswiderstände.

Warum Sie auf WAGO setzen sollten:

  • EMV-Störfestigkeit ist eine Grundvoraussetzung für all unsere Produkte; dies gewährleistet einen reibungslosen Betrieb auch bei rauen Bedingungen.

  • Kosten senken und Sicherheit erhöhen durch bewährte Federanschlusstechnik.

  • Komplettlösungen für Maschinen- und Energiedatenerfassung

automotive_3d_karrosseriebau_2000x2000.jpg

Der Karosseriebau

Die Produktion einer Rohkarosse stellt höchste Anforderungen an die Anlagenverfügbarkeit sowie die Sicherheit während der Produktion. Dazu kommt, einzelne Anlagenteile autark zu automatisieren und in einem übergeordnetem System einzubinden. Denn häufig fertigen unterschiedliche Anlagenbauer Anlagenteile für ein und dieselbe Produktion. Mit WAGO Produkten meistern Sie diese Herausforderungen schnell und einfach.

Warum Sie auf WAGO setzen sollten:

  • WAGO ermöglicht den schnellen Austausch von Komponenten durch schraubenlose und steckbare Verdrahtungsebenen.

  • WAGO Automatisierungsprodukte sprechen viele „Sprachen“ wie z. B.: PROFINET, PROFIBUS, DeviceNet, CC-Link und mehr.

  • WAGO Produkte sind ein wichtiger Enabler für die M2M-Kommunikation.

  • WAGO Produkte sind durch eine Vielzahl von Approbationen weltweit einsetzbar.

  • Der Einsatz von WAGO Produkten ermöglicht die Reduzierung des Integrationsaufwands bei Ihrer Automatisierungslösung.

automotive_3d_lackiererei_2000x2000.jpg

Die Lackierstraße

In der Lackiererei greifen viele unterschiedliche Arbeitsschritte ineinander. Um einen reibungslosen Ablauf der einzelnen Applikationsschritte zu gewährleisten, müssen die Fördertechnik, die Roboter und die Applikationen selbst stets im Austausch miteinander stehen. Die Lackiererei ist ein Null-Fehler-Bereich und stellt daher höchste Anforderungen an die elektrotechnischen Produkte. WAGO bietet die optimalen Produkte für einen fehlerfreien Lackierprozess.

Warum Sie auf WAGO setzen sollten:

  • Eigensichere Module Ex i ermöglichen den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

  • WAGO Steuerungen und M-Bus-, MP-Bus-, Zähler-, Thermoelement- und RTD- Messmodule helfen bei der Überwachung, Steuerung und Regelung von Prozessen.

automotive_3d_montage_antreibsstrang_2000x2000.jpg

Der Powertrain

Powertrain beschreibt all jene Bereiche, die Komponenten für den Antriebstrang fertigen. Hier liegt der Fokus unter anderem auf der Herstellung von sehr präzisen Getriebezahnrädern oder auch Kurbelwellen für die Motoren. Powertrain setzt eine hohe Zuverlässigkeit der Automatisierungsprodukte voraus: Alle gefertigten Bauteile stehen zur richtigen Zeit am richtigen Motor oder Getriebe bereit. Dafür sorgen die für diesen Einsatz zugeschnitten WAGO Produkte.

Warum Sie auf WAGO setzen sollten:

  • WAGO Automatisierungsprodukte erfüllen schon jetzt die Industrie-4.0-Anforderungen.

  • Das Parametrieren von Sensoren über I/O-Link-Module in der WAGO Steuerungsumgebung verkürzt die Inbetriebnahme- und Stillstandszeiten Ihrer Anlagen.

  • WAGO bietet die professionellen Stromversorgungen EPSITRON®PRO Power für Applikationen mit großem Leistungsbedarf.

  • Mit elektronischen Sicherungen lassen sich Fehlauslösungen durch hohe Einschaltströme oder das unerwünschte Anlaufen der Anlagen im Fehlerfall vermeiden und somit die Anlagensicherheit und Verfügbarkeit erhöhen.

  • WAGO Reihenklemmen mit POWER CAGE CLAMP garantieren den sicheren Anschluss von großen Querschnitten bis 185 mm2.

automotive_3d_end-montage_2000x2000.jpg

Die Endmontage

Die Endmontage einer Automobilfertigung bildet den Abschluss des Produktionsprozesses. Der wichtigste Schritt der Endmontage ist die Hochzeit, d. h. der Moment, in dem Antriebsstrang und Motor mit der Karosserie verschraubt werden. Um gewährleisten zu können, dass bei der Montage immer das korrekte Anbauteil mit dem richtigen Anbauteil zusammenkommt, ist ein hohes Maß an Präzision und Steuerung notwendig. Gerade WAGO Produkte, wie beispielsweise die Controller, erfüllen die hohen Anforderungen an den Bereich der Endmontage und sorgen dafür, dass entsprechende Bereiche ausfallsicher rund um die Uhr in Betrieb sind.

Warum Sie auf WAGO setzen sollten:

  • Flexible Fertigunssysteme werden über dezentrale Steuerungen im Industrie-4.0-Umfeld ermöglicht.

  • Anbindung Ihrer Produktionsleittechnik an eine WAGO Pick-to-Light-Steuerungslösung

Anwendungen und Lösungen in der Automobilbranche auf einen Blick

WAGO Produkte werden in allen Produktionsbereichen der Automobilherstellung eingesetzt. Dabei sorgt z. B. die schraubenlose Verbindungstechnik für höchste Anlagenverfügbarkeit. WAGO Steuerungen und Remote-I/Os unterstützen beim Energiemanagement von Produktionsanlagen – für eine effiziente Produktion in der Automobilherstellung der Zukunft.

Themen in der Automobilindustrie

Was die Branche bewegt

Explosionsschutz und Lichtmanagement sind zentrale Aspekte in der Automobilindustrie. Mit intelligenten Lösungen von WAGO sind Sie in beiden Bereichen optimal aufgestellt.

automotive_automobilzulieferer-brose-produktion_2000x1125.jpg

Flexibles I/O-System für alle Feldbusprotokolle

Automatisierung beim Automobilzulieferer: Brose setzt das modulare WAGO-I/O-SYSTEM ein, weil es alle gängigen Feldbusprotokolle und ETHERNET-Standards unterstützt.

automotive_schuster-energieversorgungssysteme-setlon_2000x1125.jpg

Schlaues Lichtszenario

Mit einem innovativen und herstellerunabhängigen System für die Notbeleuchtung sorgt der Grevenbroicher Spezialist Schuster Energieversorgungssysteme für Aufsehen. Erste Kunden stammen aus der Automobilindustrie; Firmen aus anderen Branchen zeigen großes Interesse. Herzstück der Lösung ist das WAGO-I/O-SYSTEM 750, das die intelligente Lichtsteuerungsfunktion realisiert.

Ford_PJO_2378_2_2000x1125.jpg

Schaltanlagenbau bei Ford setzt auf WAGO Klemme

In den vergangenen Werksferien wurde am Kölner Produktionsstandort die Pressenlinie, in der Karosserieteile für den Fiesta entstehen, umgebaut und optimiert. Dabei war unter anderem ein nur scheinbar kleines Element entscheidend: eine Reihenklemme von WAGO.

process_schweissen_person_2_2000x1125.jpg

Explosionsschutz in der Automobilbranche

Wie genau wird eine Explosion definiert? Was sind die Ursachen und Charakteristika? Welche Schutzmaßnahmen gibt es? WAGO informiert!

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg

Lichtmanagement

Modernes Lichtmanagement bietet in einer Lager- und Produktionshalle mehr als die Möglichkeit, Energie und Kosten zu sparen: Es vereint Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz mit Komfort und Flexibilität für den Nutzer.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Nützliche Links