WAGO Lighting Management

Lichtmanagement

Stage image_LIM landingspagina

Built for Change!

WAGO Lichtmanagement
ist eine durchdachte Lösung für die Beleuchtungssteuerung in großen Räumlichkeiten – beispielsweise Büros oder Öffentliche Gebäude. Durch die Kombination vordefinierter Hardware und nutzerfreundlicher Software bietet WAGO ein Lichtmanagementsystem, das die Planung und die Inbetriebnahme neuer Beleuchtungsanlagen erleichtert und darüber hinaus zahlreiche Vorteile für den Betrieb bietet.



Die intelligente Lösung für Beleuchtungssteuerungen

Bleiben Sie Herr Ihrer Anlage

Modernes Lichtmanagement bietet mehr als die Möglichkeit, Energie und Kosten zu sparen – es vereint Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz mit Komfort und Flexibilität für den Nutzer. Das WAGO Lichtmanagement ist ein in der Praxis bewährtes Konzept, mit vordefinierter Hardware und vorgefertigter Software, das Planung, Inbetriebnahme und Nutzung deutlich vereinfacht.

Grundgedanke: WAGO Lighting Management orientiert sich an den unterschiedlichen Beleuchtungsszenarien, die in Büros und öffentlichen Gebäuden erforderlich sind. Eine Halle wird dazu in virtuelle Räume aufgeteilt, in denen das Licht flexibel angepasst wird. Jeder virtuelle Raum nimmt dabei die Signale der Sensoren und Aktoren auf, um so die passende Lichtstärke automatisiert einzustellen. Mit Hilfe der virtuellen Räume lassen sich schnell und einfach Umnutzungen und Raumänderungen realisieren – ganz einfach über die Bedienung einer Webkonfiguration.

Anwendungsbereiche

building_licht_p_ur_0750_8212_000_2000x1125.jpg

Büros

Ein effizientes und flexibles Lichtmanagement in Gebäuden verbessert die Arbeitsbedingungen und das allgemeine Ambiente. Mit ihrer intelligenten Regelung und Steuerung sind die Lösungen von WAGO optimal auf diese Anforderungen ausgerichtet.WAGO Lighting Management unterstützt zudem Human Centric Lighting (HCL), um die Anforderungen an eine ergonomische Arbeitsplatzbeleuchtung zu erfüllen. Darüber hinaus erleichtert die assistentengestützte Konfiguration die Inbetriebnahme des Systems.

MM-14418_Lichtmanagement_ graphic LIM WebVisu_2000x1125_.jpg

Öffentliche Gebäude

Ob in Flughäfen, Sportarenen oder Schulen: Sicherheit, Komfort und Kostenreduzierung sind in öffentlichen Gebäuden von entscheidender Bedeutung. Die Beleuchtungskonzepte von WAGO sind nach dem aktuellen DALI-2-Standard zertifiziert und erfüllen alle erforderlichen Normen, wodurch ein störungsfreier Betrieb gewährleistet wird. Darüber hinaus sind sie einfach zu bedienen, erfordern keine Programmierung und lassen sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen.

Customized_Lighting-Management-in-Building

Lagerhallen

Die Beleuchtung zählt zu den größten Kostenfaktoren in großen Räumen wie Lagerhallen. Daher ist ein modernes Lichtmanagement heute unverzichtbar. Dank des hohen Automatisierungsgrads können die innovativen Lösungen von WAGO diese Kosten erheblich senken. Die Beleuchtung passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit an, während Bewegungsmelder dafür sorgen, dass sie nur dann eingeschaltet wird, wenn sie tatsächlich benötigt wird. Das spart Energie, schont die Umwelt und senkt die Betriebskosten.



MM-31714  website update Integration luminatis reference_2000x1125

Produktionsstätten

Eine optimale Lichtsteuerung und flexible Lichtmanagementsysteme spielen in Produktionsstätten eine immer wichtigere Rolle. Das Lichtmanagementsystem von WAGO erleichtert die Planung und Inbetriebnahme neuer Beleuchtungssysteme und bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Vorteile. Ändert sich beispielsweise die Nutzung eines Raumes, kann die Beleuchtung problemlos in neue Bereiche unterteilt werden, ohne dass die Installation oder Verkabelung geändert werden muss.

Übersicht der Funktionen

version 2.3

MM-15889_Applikationscontroller_Lichtamanagement_2000x1125

Training

building_licht_p_ur_0750_8212_000_2000x1125.jpg

Hochwertige Hardware

Hardwareseitig bilden der neue WAGO Controller PFC200 und das DALI-2-Modul aus dem WAGO I/O System 750 die Basis. Jedes Modul kann bis zu 64 DALI-Leuchten, bis zu 16 DALI-Sensoren und bis zu 16 DALI-Taster in das System integrieren. Da die Anzahl der I/O-Module variabel ist, lässt sich das WAGO Lichtmanagement für kleine Werkhallen ebenso einsetzen wie für große Logistikzentren. Darüber hinaus, können weitere I/O-Module an den Controller angereiht werden – zum Beispiel 3-Phasen-Leistungsmessmodule zur Energiemessung, ein Modul zur GPS-basierten Zeitsynchronisation oder Funkempfänger für EnOcean®-Funktaster.

161010-FotoChristianSchwier-48

Moderne Software

Zu einer leistungsstarken und benutzerfreundlichen Lichtlösung wird das WAGO Lichtmanagement allerdings erst durch die vorprogrammierte Applikation und durch die einfache Konfiguration über eine Weboberfläche. Über sie werden alle Einstellungen, sowohl während der Inbetriebnahme als auch im laufenden Betrieb, per Mausklick vorgenommen. Eine Programmierung ist nicht notwendig. Weil auf die grafische Benutzeroberfläche per HTTPS und Standardbrowser zugegriffen wird, entfällt eine lokale Softwareinstallation. Die auf HTML5 basierte Webvisualisierung gestaltet die Arbeit hierbei besonders komfortabel. Alle Konfigurationseinstellungen und Parameter können gesichert und wiederhergestellt werden. Über Modbus TCP/IP können die Werte an eine übergeordnete Gebäudeleittechnik oder einen Produktionsleitstand weitergegeben werden. In der Eingabemaske sind für grundlegende Parameter Bildschirmmasken mit Standardeinstellungen vorbelegt und Betriebszustände werden angezeigt. Mit einer optionalen zusätzlichen Benutzeroberfläche für das Bedienen und Beobachten steht auch für den laufenden Betrieb eine moderne Visualisierung und Bedienung der gesamten Beleuchtungsanlage über mobile Bediengeräte wie z. B. Smartphones oder Tablets zur Verfügung.

Contact_LIM landingspagina_2000x1125

Unsere Expertise für Sie

Gebäude müssen heute nicht nur komfortabel, sondern auch energieeffizient, flexibel und zukunftssicher sein. Für Gebäudebetreiber und Facility Manager bedeutet dies mehr Kontrolle über den Energieverbrauch und den Nutzungskomfort. Für Planungsbüros und Installateure besteht die Herausforderung darin, eine Lösung zu realisieren, die sich einfach planen, installieren und anpassen lässt.

Mit WAGO Lighting Management werden intelligentes Lichtmanagement, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit in einer Lösung vereint. Hardware und Software bilden eine integrierte Gesamtlösung, mit der sich die Beleuchtung effizient steuern und an die Anforderungen des Gebäudes anpassen lässt. WAGO unterstützt Sie während des gesamten Prozesses: von der Planung und dem Engineering bis hin zur Konfiguration und Inbetriebnahme. Im Rahmen des Co-Engineerings entwickeln wir gemeinsam eine Lösung, die zu Ihrem Projekt passt, heute und in Zukunft.