BACnet® „Building Automation and Control Networks“ ist ein Datenübertragungsprotokoll für die Gebäudeautomation und Gebäuderegelung. BACnet® vereinfacht die Kommunikation zwischen Produkten unterschiedlicher Hersteller in der Gebäudeautomation.
BACnet®
BACnet®: für herstellerunabhängige Gebäudesteuerung
Flexible Integration: BACnet® in der Gebäudeautomation
BACnet® gewährleistet den Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Geräten in einem einheitlichen Gesamtsystem. Unterstützt wird eine Vielzahl von Netzwerktechnologien und Netzwerktopologien, einschließlich des IP-Protokolls. Dadurch wird sowohl auf der Management- als auch auf der Automationsebene eine gewerkeübergreifende Integration von HLK, Lichtsteuerung, Sicherheit und Brandmeldetechnik ermöglicht.
Ihre Vorteile im Überblick
Höhere Flexibilität, optimierter Energieverbrauch und niedrigere Betriebskosten. Zukunftssicher und leicht erweiterbar – BACnet die smarte Wahl für jedes Gebäude.
BACnet/SC im Überblick
Ihr Sicherheitsstandard für smarte Gebäude. Interoperabilität, Effizienz und Zukunftssicherheit vereint.
BACnet®-Portfolio im Überblick
Die BACnet®-Portfolio von WAGO verfügen über Zertifizierungen unabhängiger Testlabore und tragen das weltweit anerkannte BTL-Logo, die BTL-Marke ist dabei weltweit geschützt.
Auch Spezialanforderungen für lokale Märkte, wie mit dem AMEV-Zertifikat, werden von WAGO erfüllt.
Darüber hinaus werden Konformitätstests an einer anerkannten und akkreditierten Prüfstelle durchgeführt. So ist sichergestellt, dass alle Geräte mit dem BACnet®-Standard ISO 16484-5/ANSI ASHRAE 135 übereinstimmen.