buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Touch Panels (HMI)

Touch Panels (HMI – Human Machine Interface) von WAGO verbessern die Bedienbarkeit von Maschinen und Anlagen und überzeugen durch Design und Technik.

Ihre Vorteile:

  • Bedienen, Beobachten oder Steuern der Prozessdaten von Maschinen und Anlagen

  • Einfacher Umgang dank Bedienkonzept und praktischer Features

  • Lüfterlos

Für Ihre Anwendung das passende HMI

Hier finden Sie eine Übersicht unserer Produktfamilien im Touch Panel Portfolio.

WAGO Web Panel 400

Das WAGO Web Panel 400 überzeugt durch Leistung und modernem Design dank durchgängige Glasfront mit gebondetem Display. Die Panels bieten Flexibilität für Ihren Einsatzbereich durch die Spannungsversorgung via Power-over-Ethernet (PoE). Die PCAP-Touch Technologie bietet darüber hinaus eine einfache Bedienbarkeit.

Ihre Vorteile:

  • Wirtschaftlich bei maximaler Leistungsfähigkeit

  • Spannungsversorgung via Power-over-Ethernet (PoE)

  • Hochwertiges Design, dank Durchgängige Glasfront und gebondetes Display

  • Benutzerfreundlich durch PCAP-Touch-Technologie

Dieses Produkt ist noch nicht auf dem Markt. Abonnieren Sie unseren Newsletter, um auf dem Laufenden gehalten zu werden.

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

WAGO Touch Panel 600

Leistungsstarke Touch Panels für anspruchsvolle Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben verbessern die Bedienbarkeit von Maschinen und Anlagen und überzeugen durch Design und Technik.

Ihre Vorteile:

  • Leistungsstarker Cortex-A9-Multicore-Prozessor

  • Drei Produktfamilien: Standard Line, Advanced Line, Marine Line

  • Softwarefunktionalitäten: Web Panel, Visu Panel, Control Panel

Funktionalität in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten

Ganz gleich, ob Visu, Control oder Touch – die vielfältigen Ausführungen der WAGO Touch Panels bieten für jede Anforderung eine Lösung und sind in allen Bereichen der Industrie, Prozesstechnik und Energietechnik, in der Bahn oder im Schiffbau sowie im allgemeinen Schaltschrankbau einsetzbar. Entdecken Sie unsere passgenauen Hardwareaustattungen für Ihren individuellen Bedarf.

Industrie

Moderne, intelligente Technologien unterstützen die Industrie auf dem Weg in die Zukunft. Sie optimieren die Effizienz und Produktivität im Umfeld der gesamten industriellen Fertigung.

Schiffbau

Anwendungen im Schiffbau sowie in der On-/Offshore-Industrie stellen besondere Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit der Produkte. Unsere WAGO Touch Panels der "Marine Line" eignen sich durch spezielle Zulassungen ideal für den Einsatz auf See.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

Energy

Effizientes Energiemanagement: Mit den WAGO Touch Panels behalten Sie den Energieverbrauch genau im Blick und können das Potenzial für Einsparungen einfach erkennen sowie den optimalen Einsatz steuern. Finden Sie die passende Lösung und profitieren Sie von praktischen Features.

Gebäude

Mit den Touch Panels bringt WAGO eine Bedieneinheit auf den Markt, die ideal ist für die Automatisierung in Gebäuden und industriellen Umgebungen. Dabei liegt der Fokus neben optimaler Bedienbarkeit und performanter Visualisierung auf der Wirtschaftlichkeit der Lösung.

Produkte entdecken

Entdecken Sie weitere Produkte für Ihre Automatisierung

Steuerungen

Große und kleine Steuerungsaufgaben müssen kosteneffizient sein. WAGO hat für jede Aufgabe und Anforderung die passenden Controller im Programm.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

I/O-Systeme

Ganz gleich, ob im Schaltschrank oder außerhalb: I/O-Systeme von WAGO ermöglichen die Automatisierung genau dort, wo Sie sie benötigen – auch unter extremen Bedingungen.

WAGO Device Sphere

Die Device Management Lösung von WAGO ermöglicht die Zentrale Verwaltung, präzise Konfiguration und einfache Inbetriebnahme mehrerer Controller, von einer zentralen Stelle aus - und das alles unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Nützliche Links