Von der Brücke bis zum Maschinenraum
– automatisiert und sicher verbunden mit WAGO
Unsere Produkte für die Schiffsautomation und den Offshore-Bereich automatisieren nahezu jede Anwendung an Bord. Antriebsautomation, Hilfs- und Deckmaschinerie, Navigations- und Kommunikationseinrichtungen: Jede Anwendung stellt ihre besonderen Anforderungen. Die Antwort ist immer wieder: Relais, Optokoppler, Messumformer, Stromversorgungen, Netzwerk-Switches von WAGO. Die Reihenklemmen der Marke TOPJOB® S decken den Querschnittsbereich von 0,08 bis 185 mm2 ab – eine solide Basis der elektrischen Verbindungstechnik mariner Applikationen. Gleiches gilt für die mehr als 500 Module des WAGO I/O Systems 750. Besondere Zertifizierungen (BSH, Kompassnähe) ermöglichen den Einsatz von der Brücke bis zur Bilge.