Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

WAGO Touch Panels 600

Ästhetisches Design mit dem Plus an Leistung

Leistungsstarke Touch Panels für anspruchsvolle Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben verbessern die Bedienbarkeit von Maschinen und Anlagen und überzeugen durch Design und Technik.

Ihre Vorteile:

  • leistungsstarker Cortex-A9-Multicore-Prozessor

  • Drei Produktfamilien: Standard Line, Advanced Line, Marine Line

  • Softwarefunktionalitäten: Web Panel, Visu Panel, Control Panel

Für jede Applikation das passende HMI

Ästhetisches Design mit dem Plus an Leistung

Die Visu Panels und Control Panels bieten in Verbindung für hochwertige Visualisierungen die optimale Lösung. Die Auswahl Bildschirmdiagonale ermöglicht eine optimale Darstellung von Informationen individuell auf das Umfeld angepasst. Auch die Auflösung ist mit Full HD höher, wodurch Daten detaillierter dargestellt werden können und das dank der on-board erzeugten Visualisierung ohne Einbußen bei der Reaktionszeit.

Praktische Features wie eine energiesparende Stand-by-Funktion, integrierte Sensoren für eine automatische Helligkeitsanpassung und ein komfortables Befestigungskonzept erleichtern die Installation und Bedienung. Alle Visu Panels und Control Panels sind mit dem zukunftsfähigen Linux® - Betriebssystem ausgestattet und werden Docker-ready angeboten.

WAGO Touch Panels 600

Für jeden Einsatz gewappnet mit dem WAGO Touch Panel 600: Je nach Applikation stellen wir Ihnen die geeignete Bauform in verschiedenen Schnittstellenausstattungen und Größen zur Verfügung. Wählen Sie je nach Einsatzanforderung aus unseren drei Produktfamilien: Standard Line, Marine Line und Advanced Line

Standard_WEB_V3_2000_2000.jpg

Standard Line

Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben werden durch das Panel mit resistivem Touch für Standardanwendungen im Schaltschrank einfach gelöst.

Verfügbar als Standard Web Panel (4,3" bis 10,1“); Visu Panel (4,3" bis 21,5") und Control Panel (4,3" bis 21,5“)

Standard_Marine_Alle_2000_2000.jpg

Marine Line

Unsere Panels der "Marine Line" eignen sich durch spezielle Zulassungen ideal für den Einsatz im Schiffbau. Profitieren Sie von zahlreichen maritimen Features – wie der reflexionsfreien mattschwarzen Oberfläche, der Dim-to-Zero" Funktion oder der Ansteuerung der Helligkeit, Front LEDs und des internen Beeper. Die zertifizierte Kompassdistanz nach EN 60945 ermöglicht zudem den Einsatz auf der Brücke.

Verfügbar als Visu und Control Panel in 4,3“ bis 10,1“

Glas_Alle_V0_2000_2000.jpg

Advanced Line

Das Multi-Touch-Panel mit Glasoberfläche ist für weitergehende Anforderungen ausgestattet, in denen eine stärkere mechanische sowie chemische Beständigkeit erforderlich ist. Der kapazitive Touch sorgt für eine intuitivere Bedienung durch Gestenerkennung und ermöglicht Anwendern die schnelle Betätigung durch Handschuhe.

Verfügbar als Visu und Control Panel in 7,0“ bis 21,5"

Ihre Vorteile im Überblick

Leistungsstark

Optimale Arbeitsgeschwindigkeit durch parallele Ausführung der Rechenoperationen dank des Cortex-A9-Multivore-Prozessors.

Offen und flexibel

Für jeden Einsatz gewappnet! Das Linux®-Betriebssystem bietet die Möglichkeit in IEC-61131 zu programmieren. Auch die Schnittstellenvielfalt lässt keine Wünsche offen und ermöglicht die Umsetzung vieler Anwendungen.

IoT-Ready

Durch den Einsatz von Bibliotheken werden die WAGO Control Panels zu IoT-Devices mit Touch-Funktion, die Daten aus der Feldebene in die Cloud senden können.

Cyber-Security

Für den Aufbau sicherer HTTPS- und FTPS-Verbindungen sind die Verschlüsselungsmethoden SSH und SSL/TLS standardmäßig integriert. Zusätzlich schützt eine Firewall vor unerwünschten Zugriffen.

Energiesparend

Ein integrierter Annäherungssensor ermöglicht aus der energiesparenden Stand-by-Funktion mit Bildschirmschoner eine automatische Wiederanzeige der Visualisierung. Ein integrierter Sensor erfasst gleichzeitig die Umgebungshelligkeit für die Helligkeitsregelung.

Einfach, wartungsfrei und schnell montierbar

Die Touch Panels sind lüfter- und batterielos und damit wartungsfrei. Darüber hinaus lassen sie sich mit Befestigungsclips kinderleicht montieren und auch nach Einbau kann die Helligkeit individuell angepasst werden.

WAGO Touch Panels 600

Entdecken Sie die leistungsstarken Touch Panels für anspruchsvolle Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben für Ihre spezifische Anwendung.

Funktionale Varianten

Web_panel_grafik_2000_1500.jpg

Web Panel

  • Webbasierte Visualisierung auf Basis von offenen Standards wie HTML 5

  • Hochwertige Automationslösungen in Verbindung mit WAGO Controllern PFC100 und PFC200

visu_panel_grafik_2000_1500.jpg

Visu Panel

  • Visualisierung von Feldbusdaten

  • Entlastung der Steuerung

  • Ergänzende Bereitstellung der Visualisierung über integrierten Webserver

  • Integrierte Web Panel-Funktionalität

control_panel_grafik_2000_1500.jpg

Control Panel

  • Steuerung und Visualisierung in einem Gerät

  • Web- und Visu-Panel-Funktionalität integriert

  • Unterstützte Feldbusprotokolle: Modbus TCP, CANopen, EtherNet/IP-Adapter

  • IoT-ready (MQTT)

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Nützliche Links