Themen

WAGO Device Sphere

  • 7/4/2025
  • Die Device-Management-Lösung von WAGO ermöglicht die zentrale Verwaltung, präzise Konfiguration und einfache Inbetriebnahme mehrerer Controller von einer zentralen Stelle aus – und das alles unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards.

    Die Softwarelösung zur effizienten Verwaltung und Überwachung von Controllern

    WAGO Device Sphere ermöglicht die zentrale Verwaltung einer Vielzahl von Controllern über einen einzigen Zugangspunkt. Sie profitieren von folgenden Funktionen:

    • Einfache Inbetriebnahme: Setzen Sie Ihre Controller schnell und unkompliziert in Betrieb.

    • Zentrale Verwaltung: Organisieren und verwalten Sie alle Geräte effizient an einem Ort.

    • Flexible Konfiguration: Passen Sie die Einstellungen Ihrer Controller individuell an.

    • Software-Updates: Führen Sie Updates problemlos durch, um Ihre Systeme stets auf dem neuesten Stand zu halten.

    • Einhaltung von Sicherheitsanforderungen: Gewährleisten Sie die Sicherheit Ihrer Geräte durch umfassende Sicherheitsstandards.

    • Geräteüberwachung: Behalten Sie den Überblick über den Status und die Leistung Ihrer Geräte.


    Jedes Gerät wird durch einen digitalen Zwilling repräsentiert, der den gesamten Lebenszyklus abbildet und Ihnen wertvolle Einblicke in den Zustand und die Nutzung Ihrer Controller gibt. Optimieren Sie Ihre Abläufe mit unserer leistungsstarken Software und profitieren Sie von einer intelligenten und sicheren Verwaltung Ihrer Geräte!

    Bei WAGO Device Sphere handelt es sich um eine kostenpflichtige Software, die in der Einführungsphase bis November 2025 kostenlos ist.

    Auspacken und los geht es

    Die Inbetriebnahme von Controllern gelingt mit WAGO Device Sphere ganz ohne Vorkonfigurationen durch Zero-Touch-Provisioning. Die Controller erhalten ihren Softwarestatus und ihre Konfiguration direkt aus WAGO Device Sphere. Die Software überwacht den Status aller Steuerungen und benachrichtigt bei unerwarteten Abweichungen per Push-Benachrichtigung, E-Mail oder direkt in der Anwendung. Dadurch haben Sie den Zustand aller Steuerungen jederzeit im Blick.

    Zentrale Verwaltung aller Steuerungen

    Die Controller können zentral webbasiert, vom Computer oder Tablet aus, verwaltet werden. Die Einbindung von etablierten Container-Management-Systemen ist eine der Kernfunktionen innerhalb der Software. Mit WAGO Device Sphere ist auch das Setzen von Geräteparametern möglich. Zudem ist die Kommunikation sicher und auch für kritische Infrastrukturen geeignet, da die Kommunikationssteilnehmer sich gegenseitig authentifizieren und autorisieren müssen. Dadurch gibt es keinen Zugriff durch Unbefugte.

    Artikelnummer: 2759-014x, verfügbar ab Q2/2025 (on premises), Q4/2025 (Cloud)

    Blick in die Software