Engineering

WAGO Device Sphere

Die Device Management Lösung von WAGO ermöglicht die Zentrale Verwaltung, präzise Konfiguration und einfache Inbetriebnahme mehrerer Controller, von einer zentralen Stelle aus - und das alles unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards.

Der WAGO Navigator: die Schaltzentrale für alle WAGO Engineering-Apps

Nicht nur up to date, sondern auch alles im Überblick – mit dem WAGO Navigator finden Nutzer alles Wichtige zu den WAGO Engineering-Apps an einer Stelle. Der WAGO Navigator erscheint dank eines Updates jetzt neu mit einer Oberfläche, die als Ausgangspunkt für die Verwendung aller installierten WAGO Softwareprogramme dient.

CODESYS V3

CODESYS V3 ist die herstellerunabhängige Softwareplattform zur Projektierung gemäß IEC 61131-3. Das Entwicklungssystem verbindet die klassische Programmierung einer Steuerungsapplikation mit den Möglichkeiten einer professionellen Softwareentwicklung für Automatisierungsgeräte im Umfeld von Industrie 4.0 bzw. IIoT.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Ein ganzheitliches Ökosystem erleben mit ctrlX OS

Flexibilität und Offenheit sind in der Automatisierung die wichtigsten Taktgeber: WAGO setzt deshalb auf starke Partnerschaften – denn nur gemeinsam gelingt die Entwicklung qualifizierter Lösungen in der Industrie 4.0.

Applikationsparametrierung

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

WAGO Analytics

Wenn es darum geht, eine Anlage zu optimieren, liegen die Herausforderungen darin, das Prozessverständnis zu verbessern, zu quantifizieren und die Ergebnisse wieder in den Prozess zu übertragen. WAGO Analytics unterstützt Sie von der Datenaufnahme bis zur Analyse und erstellt intuitive Visualisierungen über die Abhängigkeiten in den Anlagen. Die aufgedeckten Zusammenhänge werden in die Prozesse integriert und ermöglichen so die Ausschöpfung von Optimierungspotentialen.

WAGO Solution Builder

Mit der auf die Gebäudeautomation zugeschnittenen Engineeringsoftware erstellen Sie Lösungen über den gesamten Lebenszyklus Ihres Gebäudes ganzheitlich und effizient. Sie haben die Möglichkeit, alle Ihre Projekte auf einer Weboberfläche einzurichten.

Engineering-Tools als Erfolgsfaktor

Projekte in der Fertigungs-, Prozess- und Gebäudeautomatisierung sind gekennzeichnet durch immer kürzere Umsetzungszeiten, komplexere Strukturen und einen kontinuierlich steigenden Anteil an Software in der Gesamtlösung. Das Automation-Engineering wird damit zu einem wesentlichen Einflussfaktor für den Erfolg Ihres Projekts.

Mobile Apps

Apps für mobile Endgeräte

Software auf Smart Devices bietet auch im industriellen Umfeld produktiven Nutzen: Sie ermöglicht dem Anwender das Bedienen und Beobachten von Automatisierungsprozessen – schnell und einfach mit dem Smartphone oder Tablet – von überall.

Mit der WebVisu-App beispielsweise bedienen und beobachten Sie schnell und einfach Ihre Automatisierungsprozesse und greifen über Ihr Smartphone oder Tablet direkt in den Prozess ein. Mit der App Energy Meter Configurator können die Energiezähler einfach und schnell konfiguriert werden – ohne Programmieren. Oder nehmen Sie die App für das WAGO I/O System: für Wartung, Diagnose, Bedienung und Monitoring für das WAGO I/O System Field in IP67.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Nützliche Links