WAGO Web Panel 400

Das WAGO Web Panel 400 besticht durch sein hochwertiges Design. Eine durchgängige Glasfront sorgt in Kombination mit dem gebondetem Display für eine gestochen scharfe Darstellung der Visualisierung.

Durch die eingesetzte PCAP-Touch-Technologie sind Multi-Touch-Gesten wie beispielsweise Zoom möglich. Sie erleichtern Navigation und Bedienung der Visualisierung. Die optimale Bedienbarkeit in Kombination mit der performanten Visualisierung zeichnen dieses wirtschaftliche Web-Panel aus.
Ihre Vorteile:Wirtschaftlich bei maximaler LeistungsfähigkeitSpannungsversorgung via Power-over-Ethernet (PoE)Hochwertiges Design

Ästhetisches Design mit dem Plus an Leistung

Ihre Vorteile im Überblick

Leistungsstark

Optimale Arbeitsgeschwindigkeit durch parallele Ausführung derRechenoperationen dank des 64-Bit Quad-Core-Prozessors.

Offen und flexibel

Dank der offenen Plattformarchitektur und Unterstützung von Standard-Technologien wie HTML5, CODESYS 3.5 und Docker passt sich das Web Panel 400 flexibel an verschiedenste Anwendungen und Systeme an – ohne Herstellerbindung.

IoT-Ready

Durch den Einsatz von Bibliotheken werden die WAGO Control Panels zu IoT-Devices mit Touch-Funktion, die Daten aus derFeldebene in die Cloud senden können.

Cyber-Security

Für den Aufbau sicherer HTTPS- und FTPS-Verbindungen sind die Verschlüsselungsmethoden SSH und SSL/TLS standardmäßig integriert. Zusätzlich schützt eine Firewall vor unerwünschten Zugriffen.

Energiesparend

Durch die effiziente ARM-Prozessorarchitektur und die optionale Stromversorgung über PoE benötigt das Web Panel 400 nur minimalen Energieeinsatz – ideal für den Dauerbetrieb mit niedrigem Energieverbrauch und reduzierten Betriebskosten.

Schnelle Inbetriebnahme

Dank der einfachen Konfiguration, browserbasierten Visualisierung und nahtlosen Integration in bestehende Systeme ist das Web Panel 400 in kürzester Zeit einsatzbereit – ohne aufwändige Einrichtung oder spezielle Tools. Darüber hinaus lassen sie sich mit Befestigungsclips kinderleicht montieren und auch nach Einbau kann die Helligkeit individuell angepasst werden.

Web Panel 400 - Schnittstellen

Funktionalität in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten

Ganz gleich, ob Visu, Control oder Touch – die vielfältigen Ausführungen der WAGO Touch Panels bieten für jede Anforderung eine Lösung und sind in allen Bereichen der Industrie, Prozesstechnik und Energietechnik, in der Bahn oder im Schiffbau sowie im allgemeinen Schaltschrankbau einsetzbar. Entdecken Sie unsere passgenauen Hardwareaustattungen für Ihren individuellen Bedarf.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_mechanical-engineering_2000x1125_.jpg

Maschinenbau

Mehr Sicherheit im Umgang mit komplexen Automatisierungssystemen danksimplem Bedienkonzept und praktischer Features: Verbessern Sie die Bedienbarkeit von Maschinen und Anlagen mit unseren leistungsstarken WAGO Touch Panels für anspruchsvolle Steuerungs- und Visulisierungsaufgaben.

Schiffbau

Anwendungen im Schiffbau sowie in der On-/Offshore- Industrie stellen besondereAnforderungen an die Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit der Produkte. Unsere WAGO Touch Panels der "Marine Line" eignen sich durch spezielle Zulassungen ideal für den Einsatz auf See.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

Energy

Effizientes Energiemanagement: Mit den WAGO Touch Panels behalten Sie den Energieverbrauch genau im Blick und können das Potenzial für Einsparungen einfach erkennen sowie den optimalen Einsatz steuern. Finden Sie die passende Lösung und profitieren Sie von praktischen Features.

Gebäude

Mit den Touch Panels bringt WAGO eine Bedieneinheit auf den Markt, die ideal ist für die Automatisierung in Gebäuden und industriellen Umgebungen. Dabei liegt der Fokus neben optimaler Bedienbarkeit und performanter Visualisierung auf der Wirtschaftlichkeit der Lösung.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Nützliche Links