Einfache Wartung, erleichterte Parametrierung
„Bereits nach wenigen Monaten zeigte sich, dass durch die Anpassung des elektrischen Lichtes an das Tageslicht sowie durch den Einsatz von LED-Leuchtmittel die Energiekosten deutlich gesenkt werden können. Und das, obwohl die Hallenbeleuchtung insgesamt stark erhöht wurde“, berichtet Michael Haudum, der seitens voestalpine für das Projekt verantwortlich zeichnete. Außerdem sei die Wartung des neuen Systems um ein Vielfaches einfacher. Haudum ergänzt: „Wir können jetzt jederzeit unternehmensintern neue Parametrierungen durchführen, ohne zusätzlichen Programmieraufwand und Einbindung von Drittfirmen.“ Das Lichtmanagementsystem von WAGO ermöglicht der unternehmensinternen Instandhaltungsabteilung, nun alle Parameter in einer modernen, standardisierten Webvisualisierung zu überwachen und bei Bedarf jederzeit anzupassen. Per Mausklick lassen sich selbst bei laufendem Betrieb schnell und einfach neue Parameter festlegen. Die grafische Benutzeroberfläche kann von allen Standardbrowsern im internen voestalpine-Netzwerk abgerufen werden. Das System läuft auf Basis der gängigen Websprache HTML 5, wodurch eine lokale Softwareinstallation auf einem PC wegfällt.
„Aufgrund der erfolgreichen Implementierung in unserer Lagerhalle planen wir die Lösung von WAGO zukünftig auch in anderen Bereichen einzusetzen“, sagt Haudum. Hier zeigte sich der hohe Grad an Flexibilität der mit der WAGOLösung erreicht werden kann: Von einer Kleinanlage mit nur einem virtuellen Raum bis hin zu mehreren vernetzten Verteilern mit insgesamt 160 virtuellen Räumen, inklusive Anbindung an die Gebäudeleittechnik, lässt sich alles nach individuellen Vorgaben zentral ansteuern und automatisieren. Haudum überlegt außerdem, die Applikation mancherorts um neue Steuerungsfunktionen zu erweitern – beispielsweise eine Farblichtregelung für Leit- und Steuerstände. „Grundsätzlich sehen wir in der zentralen, einfachen Steuerung, der standardisierten Weboberfläche sowie in der Energiekosteneinsparung die wesentlichen Vorteile des WAGO-Lichtmanagementsystems“, so Haudum.