Steuern und Visualisieren mit PERSPECTO®
Dem Control-Panel spendierte WAGO zusätzlich zur HMI eine PLC-Runtime. Das Ergebnis ist ein vollwertiges Automatisierungsgerät. Es bietet Ihnen parametrierbare Funktionen für das Bedienen und Beobachten und kann selbstständig Steuer- und Regelungsaufgaben übernehmen.
Mit dem auf dem Industriestandard CODESYS aufbauenden Programmiersystem WAGO-I/O-PRO lassen sich neben der Programmierung auch die Offlinesimulation, die Konfiguration der Feldbusse, die Rezepturverwaltung und vieles mehr vornehmen. Ein Webserver ist selbstverständlich auch mit an Bord.
Ihre Vorteile mit den Control-Panels PERSPECTO®:
Kurze Boot-Zeit
Hohe Rechenleistung
Hervorragende Energieeffizienz
Monitorgrößen: 3,5“ … 15“
Flache Bauform
Vielfältige Schnittstellen
IEC-61131-kompatible Steuerungsfunktionalität