start-edisplay-familie_2000x2000.jpg

Web-Panel e!DISPLAY

Für Visualisierungsaufgaben mit CODESYS V2 und V3: Mit den ästhetischen HMI-Panels e!DISPLAY 7300T untermauern Sie Ihren hohen Qualitätsanspruch an Maschinen und Anlagen durch ein hochwertiges Design. HMI-Panels sind das optische Aushängeschild einer Maschine oder Anlage, die einen positiven Einfluss auf die Kaufentscheidung nehmen. WAGO bietet passend dazu ästhetische HMIs an, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen und wesentlich den Wert und das Image Ihrer Maschine und Anlage erhöhen: das Web-Panel e!DISPLAY 7300T in den Display-Diagonalen 4,3‘‘, 5,7‘‘, 7,0‘‘, 10,1‘‘.

Ihre Vorteile mit den Web-Panels e!DISPLAY:

  • Leistungsfähiges HMI-Display mit resistivem Touch-Screen für webbasierte Visualisierungen

  • Erhältlich in vier Bildschirmgrößen (4,3‘‘, 5,7‘‘, 7,0‘‘, 10,1‘‘)

  • Darstellung moderner Visualisierungen aus CODESYS V2 und CODESYS (basierend auf CODESYS V3)

  • Einsatz neuer Technologien wie HTML5

  • Hochwertige Lösungen in Verbindung mit den Controllern PFC200 und PFC100

  • DNV-GL Zertifikat für den Einsatz im Bereich Marine & Offshore

Erfolgsgeheimnis der Web-Panels e!DISPLAY

Web-Panels mit ästhetischem Design und dem Plus an Leistung

Das Web-Panel e!DISPLAY schafft den Spagat zwischen zeitgemäßem Design und überzeugender Ausstattung: Mit e!DISPLAY prägen Sie das Image Ihrer Maschine und Anlage durch das Anzeigen hochwertiger Visualisierungen aus der Engineering-Software CODESYS (basierend auf CODESYS V3) und CODESYS V2. Auch das Web-Based-Management der WAGO-Steuerungen bedienen Sie mit den stilvollen Web-Panels. Bei der Programmierung mit CODESYS steht neue Technik wie HTML5 zur Verfügung. Eine Java-Runtime für die Web-Visu der CODESYS V2 ist ebenfalls mit an Bord.

Komfortable Bedienung, wie die einstellbare Helligkeit direkt am Display

Das HMI-Panel e!DISPLAY verfügt über einen resistiven Touch-Screen, flankiert von Status-LEDs, die Informationen zum Betriebszustand und Feedback zur Bedienung geben. Zur Konfiguration und Inbetriebnahme der Web-Panels steht eine auf den Anwender zugeschnittene Konfigurationsoberfläche zur Verfügung: Hier nehmen Sie alle wichtigen Einstellungen über das Web-Based-Management vor, wie das Verbinden mit einer oder mehreren Steuerungen von WAGO – schnell und intuitiv. Zudem bieten Sensoren die Möglichkeit, die Helligkeit von e!DISPLAY an die aktuellen Lichtverhältnisse im Raum anzupassen. Für individuelle Einstellungen lässt sich die Helligkeit des Displays zusätzlich schnell und einfach über Taster direkt an der Front manuell anpassen.

Sensoren am Web-Panel sorgen für Sicherheit und sparen Energie

e!DISPLAY verfügt über einen integrierten Annäherungssensor. Dieser ermöglicht es, dass aus der energiesparenden Stand-by-Funktion mit Bildschirmschoner automatisch die Visualisierung wieder angezeigt wird. Ein Bewegungssensor erfasst gleichzeitig die Umgebungshelligkeit für die Helligkeitsregelung.

Schnell montiert durch einzigartiges Befestigungskonzept

Mit seinen Befestigungsclips lässt sich das HMI-Panel e!DISPLAY direkt im Schaltschrank einrasten und ist damit schnell, komfortabel und ohne weitere Hilfsmittel montiert. Durch spezielle Spannelemente erzielen Sie frontseitig sogar die hohe Schutzart IP65. Das Display ist dadurch vielseitig und in unterschiedlichen Anwendungen einsetzbar. Der vorhandene VESA-Anschluss ermöglicht die Montage an einem Schwenkarm oder Standfuß außerhalb des Schaltschranks.

Nahtlose Integration ins WAGO-Produktprogramm

Je perfekter die einzelnen Komponenten aufeinander abgestimmt sind, desto überzeugender ist ihr Zusammenspiel. Mit e!DISPLAY können Sie Visualisierungen aus der Engineering-Software CODESYS (basierend auf CODESYS V3) und CODESYS V2 darstellen. In Verbindung mit den Controllern PFC200 und PFC100 bieten wir Ihnen hochwertige Lösungen – aus einer Hand.

start-edisplay-familie_2000x1125px.jpg

Alle Produkte

Entdecken Sie alle Produkte aus dem Bereich der Web-Panels

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Nützliche Links