WAGO Compact Electronic Circuit Breakers

Schmalster Mehrkanaler im Markt für mehr Packungsdichte

  • 6/19/2025
  • WAGO mehrkanalige ECBs für DC 24V mit 4 und 8 Kanälen

    Maximum safety, efficiency and reliability

    • Just 32mm wide – smallest on the market

    • Overload warning threshold enables preventative maintenance

    • Remote monitoring and reset enable easy diagnostics and maintenance

    • Removable connections – Push in solid or ferruled cable

    • QR Code – Fast access to product information

    • Individual channel adjustment – Enables easy setting of current

    • Multicolour LEDs green/red/yellow for signalling the operating state of each channel – Easy diagnostics

    • 16A rating by parallel operation of 2 channels

    Maximum safety, efficiency and reliability

    • Push-in’ connections – fast, reliable connections

    • Just 6mm width – saves panel space

    • Multicolour LEDs green/red/yellow for signalling the operating state of each channel – Easy diagnostics

    • Potential distribution modules – enables easy wiring and modular solution

    • Jumper bars slot for every terminal – Easily combine ECBs to create a modular array

    • *NEC Class 2 versions available US markets (<100W 24Vdc)

    Warum sekundärseitige Absicherung?

    grafik-sekundaerseitige-absicherung_2000x2000px.jpg

    Schaltnetzgeräte liefern sekundärseitig eine Gleichspannung, mit der Verbraucher in Steuerstromkreisen wie Steuerungen, Bedien- und Anzeigegeräte, Hilfsrelais usw. versorgt werden. Auch in diesen Steuerstromkreisen besteht die Forderung nach einem Leitungsschutz und ggf. auch einem Geräteschutz, wenn der Verbraucher kein eigenes Schutzorgan integriert hat. Daneben gibt es noch die Forderung der Maschinenbaurichtlinie EN 60204, gefahrbringende Erdschlüsse in Steuerstromkreisen zu erkennen und binnen 5 Sekunden abzuschalten.

    Der Überstromschutz in primär getakteten Schaltnetzgeräten reagiert sehr schnell auf ausgangsseitig auftretende Überströme. Soll eine selektive Absicherung einzelner Strompfade auf der Sekundärseite erfolgen, so erweisen sich Schmelzsicherungen oder konventionelle Leitungsschutzschalter oft als wirkungslos, wenn nicht das Netzgerät kurzzeitig einen hohen Überstrom liefern kann.

    Welche Arten von Absicherung gibt es?

    grafik-thermisch_2000x1125px.jpg

    Thermisch

    Einsatzmöglichkeiten:

    • Zum Beispiel zu finden in NH-Sicherungen, GS-Sicherung

    • Hohe Überströme für eine schnelle Auslösung notwendig

    Erklärung:

    • Bildbeispiel: 10-facher Überstrom (bezogen auf den Nennwert der Sicherung): Auslösung im Bereich 30 ms (Best Case) oder 200 ms (Worst Case)

    • Nur 2-facher Überstrom: Auslösung im Bereich 2 s (Best Case) oder > 100 s (Worst Case).

    grafik-thermisch-und-magnetisch_2000x2000px.jpg

    Thermisch und magnetisch

    Einsatzmöglichkeiten:

    • Zu finden in Leitungsschutzschaltern oder Motorschutzschaltern

    • Hohe Überströme für eine schnelle Auslösung notwendig

    Erklärung:

    • Bildbeispiel: 3 … 5-facher Überstrom bei B-Charakteristik und AC-Betrieb, zusätzlich Sicherheitsfaktor: 1,2 oder 1,5

    • Im Worst Case ist also ein Auslösestrom des 7,5-fachen Nennstroms notwendig.

    grafik-elektronisch_2000x2000px.jpg

    Elektronisch

    Einsatzmöglichkeiten:

    • Feine Einstellmöglichkeiten

    • Reaktion bereits bei geringen Überströmen binnen kurzer Zeit

    • Absicherung großer Leitungslängen und kleiner Querschnitte möglich

    Erklärung:

    • Elektronische Absicherungen gewährleisten auch bei geringen Überströmen und großen Leitungslängen einen zuverlässigen Schutz.

    Wie funktioniert eine elektronische Absicherung?

    grafik-funktion_2000x2000px.jpg

    Der elektronische Schutzschalter prüft, ob der Ausgangsstrom größer ist als der Nennstrom. Sobald der Ausgangsstrom den Nennstrom überschreitet, wird der Ausgang elektronisch, also über einen Halbleiterschalter, abgeschaltet. Die Auslösezeit ist abhängig von der Größe des Überstroms. Die Messung des Ausgangsstromes, die Verarbeitung und Berechnung der Auslösezeit sowie die Ansteuerung des Halbleiterschalters erfolgt mithilfe eines Mikroprozessors, der einen oder mehrere Abgangskanäle überwacht. Die entsprechenden Auslösezeiten kann man z. B. der nebenstehenden Abbildung entnehmen.

    Vorteile der elektronischen Absicherung

    • Präzise, schnelle und wiederholgenaue Abschaltung von sekundärseitigen Überströmen und Kurzschlüssen, auch bei langen Leitungen und kleinen Leitungsquerschnitten

    • Selektivität, insbesondere bei elektronischen Absicherungen mit aktiver Strombegrenzung

    • Fernbedienung durch Digitalein- bzw. -ausgang

    • Schnelle und zuverlässige Kommunikation über IO-Link-Protokoll, Signalkontakt, potentialfreies Signal oder Manchester-Protokoll

    • Baugröße bzw. Baubreite, z. B. 8 Abgangskanäle auf lediglich 42 mm (Platzersparnis in der Baubreite von über 70 % im Vergleich zu Leitungsschutzschaltern)

    • Einstellbarkeit durch kanalweise vorgebbaren Nennstrom

    • Erfüllung der Forderung der EN 60204-1 nach zuverlässiger Abschaltung von Erdschlüssen nach 5 Sekunden

    Kommunikation

    Kommunikation 1.0

    Digitale Signalisierung (S/P)

    • Digitaleingang S1 als Ferneingang zum gemeinsamen Zurücksetzen aller ausgelösten Kanäle

    • Digitalausgang S3 als Sammelmeldung, ob einer der Kanäle infolge Überstrom ausgelöst hat

    • Optional potentialfreier Meldekontakt 13/14 als Sammelmeldung