MM-513849_3d_group_picture_PCB_with_Lever (2000x2000).png

Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder mit Hebeln

Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder mit Hebeln müssen unterschiedlichsten Anforderungen standhalten – seien es immer kleiner werdende Maschinen, Anlagen und Geräte oder anspruchsvolle Bedingungen.

WAGO bietet ein breites Portfolio von besonders kompakten Leiterplattenklemmen und -Steckverbindern mit Hebeln bis hin zu Produkten für Leistungselektronik. Durch den Hebel gelingt eine einfache Verdrahtung im Feld. Der werkzeugfreie Geräteanschluss ist vor allem in engen oder schwer zugänglichen Bauräumen von Vorteil. Die eindeutige Hebelstellung sorgt dabei für ein Plus an Sicherheit: Ist der Hebel geöffnet, ist es auch die Klemmstelle. Ist der Hebel geschlossen, ist die Klemmstelle verschlossen.

Ihre Vorteile:

  • Umfangreiches Produktportfolio von 0,14 bis 25 mm2

  • Werkzeuglose Verdrahtung durch Hebelanschluss

  • Direktes Stecken durch Push-in CAGE CLAMP®

  • Leitanschlussrichtung horizontal und vertikal zur Leiterplatte

  • Prüfmöglichkeit 0° und 90° zur Anschlussrichtung

Produktübersicht

Entdecken Sie unsere Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder mit Hebeln

Leiterplattenklemmen mit Push-in CAGE CLAMP® und Hebeln

Mit den Leiterplattenklemmen mit Hebeln der Serien 2601, 2604, 2606 und 2616 gelingt der Geräteanschluss werkzeuglos. Dank des Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusses der Klemmen lassen sich eindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Aderendhülse direkt stecken. Zusätzlich sparen kompakte Abmessungen Platz auf der Leiterplatte. Durch die werkzeuglose Hebel-Anschlusstechnik gelingt die Verdrahtung schnell und komfortabel. Die eindeutige Hebelstellung signalisiert dem Anwender auf einem Blick, ob die Klemmstelle geöffnet (Hebel offen) oder verschlossen (Hebel geschlossen) ist. Das sorgt für Sicherheit beim Geräteanschluss. Zusätzlich ist ein „Klick“-Geräusch zu hören, wenn der Hebel sicher verschlossen ist. Der Leiter kann horizontal oder vertikal zur Leiterplatte angeschlossen werden und bietet Prüfmöglichkeiten in 0° oder 90° zur Anschlussrichtung.

Ihre Vorteile:

  • Für mehr Schnelligkeit und Komfort bei der Verdrahtung

  • Werkzeuglose, intuitive Betätigung durch Hebelanschluss

  • Sichere Kontaktierung durch einfaches und kraftarmes Schließen

  • Eindeutige Raststellung des Hebels (geöffnet/geschlossen)

Handlicher Leiterplattenanschluss mit Steckverbindersystem

Die Steckverbinderfamilie mit Hebeln für alle Leistungsklassen: MCS MINI, MCS MAXI 6 und MCS MAXI 16 decken einen Querschnittsbereich von 0,14 bis 25 mm² ab, sodass für jede Anwendung der passende Leiterplatten-Steckverbinder dabei ist – ganz gleich, ob für kompakte Applikationen oder höhere Leistungen. Dank des intuitiven Hebels können die Leiter direkt in der Hand verdrahtet werden.

Ihre Vorteile:

  • Werkzeuglose, intuitive Bedienung durch Hebelanschluss

  • Abfangen der Leitungen durch optionale erhältliche Zugentlastungsplatten möglich

  • Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse dank Push-in CAGE CLAMP®

  • Kodierung und Verriegelung optional möglich

Produktneuheiten

MM-546327_new_website_page_PCB_Terminal_Block_lever_2606-2616_Series_2000x1125.jpg

Leiterplattenklemmen als 30° Ausführung

Mit den Leiterplattenklemmen der Serie 2606 und 2616 können Leiter zusätzlich zur 0° und 90° Ausrichtung auch im 30° Winkel zur Leiterplatte angeschlossen werden. Sie haben die gleichen technischen Eigenschaften wie die Leiterplattenklemmen der Serie 2606 bzw. 2616 als 0°- und 90°-Ausführung. Da sie den gleichen Footprint wie die Klemmen in der 0°-und 90°-Variante haben, können sie bei der Erstellung der Leiterplatte flexibel ausgetauscht werden. Zum Einsatz kommen die Klemmen z. B. in Wallboxen oder Photovoltaikanlagen.

Zubehör

Montageadapter – flexibel einsetzbar für stabile und sichere Tragschienen- und Oberflächenmontage

Eine feste Fixierung, die flexibel einsetzbar ist: Das bieten die Montageadapter für die Leiterplatten-Steckverbindersysteme MCS MAXI 6 und 16 mit Hebeln. Befestigen Sie fliegende Verbindungen für Querschnitte bis 25 mm2 ganz einfach in Ihrer Anwendung – auf einer Tragschiene (TS 35) oder einer Oberfläche.

Mittenverriegelung und Zugentlastungsplatten – höchste Sicherheit auf kleinstem Raum

Höchste Sicherheit und komfortable Handhabung und das selbst auf kleinstem Raum – das bietet die Mittenverrieglung mit und ohne Zugentlastungsplatte für die WAGO Leiterplatten-Steckverbinder MCS MAXI 16 der Serie 832.

MM-17016_2000x1125.jpg

Verriegelungslösungen – maximale Sicherheit bei minimalem Platzbedarf

Maximale Sicherheit bei minimalem Platzbedarf und mehr Flexibilität im Gerätedesign – das bieten die drei Verriegelungssysteme für das Leiterplatten-Steckverbindersystem MCS MAXI 6. Damit haben Elektronikentwickler immer die optimale Verriegelungsmöglichkeit zur Hand, um ihre Applikationen vor einem unbeabsichtigten Trennen der Steckverbinder zu schützen.

Mehr Informationen

Erfahren Sie mehr zum Thema

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x1500px.jpg

Alle Produkte

Entdecken Sie die ganze Produktvielfalt von WAGO im Bereich Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder mit Hebeln.

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_2000x2000.jpg

Hebelanschlusstechnik auf der Leiterplatte

Entdecken Sie jetzt die Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten!

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Nützliche Links