Um die Inbetriebnahme klassischer Industrieroboter in seinem künftigen Arbeitsumfeld zu erleichtern, setzen Roboterhersteller bei der Verdrahtung der Sicherheitskreise auf Leiterplatten-Steckverbinder mit Hebel von WAGO.

Art.-Nr. 831-1105
1-Leiter-Federleiste; Hebel; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rastermaß 7,62 mm; 5-polig; 100% fehlsteckgeschützt; 10,00 mm²; lichtgrau