Intro
Feldanschluss im Handumdrehen – das ermöglicht der Hebel des WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM MINI (MCS MINI). Denn wenn Baugruppen im Feld verdrahtet werden, macht eine komfortable und eindeutige Bedienbarkeit der Anschlusspunkte den Unterschied. Im Fall des Leiterplatten-Steckverbinders MCS MINI gilt das für alle Leiterarten in den Querschnitten von 0,14 bis 1,5 mm2 bzw. 26 bis 14 AWG, im Rastermaß 3,5 mm. Zusätzlichen Platz auf der Platine bedarf es dazu nicht. Damit eignet sich dieses Leiterplatten-Steckverbindersystem ideal für den Geräteanschluss, beispielsweise für Antriebssteuerungen.
Neben dem komfortablen und schnellen Verdrahten in den Händen sorgt das einfache Schließen des Hebels auch immer für eine sichere Kontaktierung. Zusätzliche Sicherheit erreichen Anwender mit dem vielfältigen Verriegelungssystem. So gelingt der einfache, schnelle und sichere Feldanschluss – intuitiv und werkzeuglos.