Das Steckverbindersystem picoMAX® im Video erklärt, z.B.:
Integrierte Verriegelung
Doppelte Nutzung einer einzigen CR-NI-Stahlfeder
Griffplatte mit Entrieglungsschieber
picoMAX® ist das kompakte Steckverbindersystem mit innovativem Design. Es nutzt die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder doppelt – sowohl für den Anschluss des Leiters als auch für die Kontaktierung des Steckerstiftes. Dadurch ist picoMAX® noch kompakter als andere Steckverbindersysteme und setzt neue Maßstäbe bei „Wire-to-Board“-, „Board-to-Wire“- und „Wire-to-Wire“-Verbindungen sowie Durchführungen.
Ihre Vorteile:
Kompakte Bauweise: Bauraum um bis zu 30 % reduziert
Radikal vereinfachtes Kontaktsystem
Absolute Kontaktsicherheit auch bei höheren Umgebungstemperaturen durch spezielle Konstruktion, innovative Federklemmtechnik und neuartigen Isolierstoff
Dank integrierter Verriegelung und nahezu vollständigem Eintauchen der Federleiste in die Stiftleiste sehr hohe Vibrationssicherheit bis 20g bei Wire-to-Board-Verbindungen
Effiziente Prüfmöglichkeit durch Prüföffnung in Leiteranschlussrichtung