building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

HLK-Technik für die Anlagen der Zukunft

Mehr als 55 % der gesamten Energieverbräuche im Gebäude entfallen auf die Bereiche Wärme- und Kälteanwendungen. Nur mit einer gewerkübergreifenden, intelligenten Gebäudeautomation kann im Zweckbau die eingesetzte Energie effizient genutzt werden. Mit einem intelligenten Automationssystem können die Messdaten aus den Bereichen Heizung, Lüftung, Klima über schnelle und sichere Kommunikationswege ausgewertet werden – damit Raumklima ressourcenschonend und wirtschaftlich geregelt werden kann.

Ihre Vorteile:

  • Doppelte Kostenreduzierung: Preis-/Leistungsverhältnis in der Anschaffung, geringere laufende Betriebskosten

  • Weltweite Zulassungen

  • Software für eine einfache Bedienung

  • Vorgefertigte Programme (Makros)

  • Systemerweiterungen und -anpassungen jederzeit

Heizung, Lüftung und Klima

Primäranlagen wirtschaftlich genutzt

In Zeiten knapper werdender Ressourcen geht die Energiewende direkt durch den Kellerraum. Mit Produkten von WAGO kann die Voraussetzung für eine wirtschaftlich gesteuerte HLK-Komponente geschaffen werden.

Energieeffizienzklassen gemäß DIN EN ISO 52120

Die internationale Norm ISO 52120 ("Energy performance of buildings – Contribution of building automation, controls and building management") teilt Gebäudeautomations- und -steuerungsgeräte sowie das technische Gebäudemanagement in vier Energieeffizienzklassen von A bis D ein. Mit Steuerungen von WAGO erfüllen Sie wichtige Anforderungen zur Einhaltung der Energieeffizienzklasse A.

Produkte zum Regeln, Steuern, Überwachen und Bedienen

  • WAGO I/O System: regelt, steuert und überwacht nahtlos alle HLK-Komponenten sämtlicher Gewerke.

  • Integration von Steuerungstechnik von WAGO durch offene Kommunikationsstandards

  • Bedienen, Beobachten, Diagnostizieren mit den WAGO Touch Panels 600

Produkte zum Versorgen, Schalten, Schützen und Wandeln

Produkte zum Konfigurieren und Parametrieren

Software für HLK-Anwendungen:

  • Intuitiv und benutzerfreundlich

  • Inklusive Konfigurationen, wie z. B. den BACnet®-Konfigurator

  • Bibliotheken mit speziell für Gebäudeautomation abgestimmten Funktionsblöcken

Makros für die MSR-Software TRIC

Wenn eine typische HLK-Anlage nicht immer wieder individuell aufbaut wird, sondern Sie auf vorgefertigte Lösungen zurückgreifen müssen, erhöht das deutlich die Zuverlässigkeit: Alle Einzelkomponenten sind kompatibel zueinander und ihre wechselseitigen Funktionen sind ausgiebig vom Hersteller getestet. Am Ende entstehen fertige Leistungsverzeichnisse sowie Stück-, Kabelzug- und Datenpunktlisten, die unter anderem zur Angebotserstellung herangezogen werden können. Nicht zuletzt liefert TRIC obendrein GAEB-Texte für die Ausschreibung der Bauleistungen.

HLK Anlagenmakros – Parametrieren statt Programmieren

Ihre Vorteile mit den HLK-Anwendungsmakros:

  • „Ready to use“-Anwendungen

  • Kosteneinsparungen bei der Inbetriebnahme

  • Wiederverwendung standardisierter Lösungen

  • Individuelle Konfiguration dank „Open Source“

  • Keine aufwendige Programmierung

HLK-Technik in der Anwendung