Anleitung

Anbindung von M-Bus-Zählern mit dem M-Bus-Mastermodul

Beschreibung

Für die Aufschaltung von M-Bus-Zählern haben wir Ihnen den M-Bus- Master 753-649 angeboten. Die M-Bus-Teilnehmer können direkt an das Modul angeschlossen werden. Ein externer Pegelwandler oder ein Gateway sind nicht erforderlich.

Das auf einem Master-Slave-Verfahren basierendes M-Bus-System lässt sich als Linien-, Stern- und als Baumtopologie betreiben. Der Master versorgt den seriellen Bus mit Strom und verarbeitet die Daten der M-Bus-Slaves (Messgeräte). Die Rolle des Masters kann ein WAGO-Controller mit dem M-Bus übernehmen, der via 2-Draht-Bus mit den Busteilnehmern kommuniziert. Pro Modul lassen sich jeweils bis zu 40 Slaves anschließen. Der M-Bus überträgt die Daten mit Geschwindigkeiten von 300 bis 9600 Bit/s. Als M-Bus-Verkabelung lässt sich beispielsweise ein normales Telefonkabel vom Typ J-Y(St)Y N x 2 x 0,8 mm verwenden.

Entsprechende M-Bus- Bibliotheken (M-Bus Wasserzähler, M-Bus Elektrozähler und M-Bus Wärmezähler) sind vorhanden. Es gibt keine Einschränkung auf bestimmte Zählertypen.

Betrieb und Kurzschluss werden direkt auf dem Modul signalisiert.

Für die Inbetriebnahme des I/O-Knotens wird die Software WAGO-I/O-PRO-CAA benötigt.

Stückliste

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307, 2002-1392
2. 787-1202
3. 249-116
4. 750-880
5. 750-649
6. 750-600

Produktübersicht

3-Leiter-Durchgangsklemme; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau
Art.-Nr. 2002-1301

3-Leiter-Durchgangsklemme; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

3-Leiter-Durchgangsklemme; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex e II u. Ex i geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blau
Art.-Nr. 2002-1304

3-Leiter-Durchgangsklemme; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex e II u. Ex i geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blau

3-Leiter-Schutzleiterklemme; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb
Art.-Nr. 2002-1307

3-Leiter-Schutzleiterklemme; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick; orange
Art.-Nr. 2002-1392

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick; orange

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 1,3 A; DC-OK LED
Art.-Nr. 787-1202

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 1,3 A; DC-OK LED

Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau
Art.-Nr. 249-116

Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau

Controller ETHERNET; 3. Generation; SD Card Slot
Art.-Nr. 750-880

Controller ETHERNET; 3. Generation; SD Card Slot

Downloads

Bibliotheken für Ihre M-Bus-Lösungen: Nutzen Sie unseren Service und machen Sie sich die Arbeit leicht.

WAGO in der Praxis

Referenzen aus der Gebäudetechnik

WAGO setzt als Partner und Innovationsführer viele interessante Projekte um. Erfahren Sie, was wir für kreative und effiziente Lösungen im Bereich Gebäudetechnik ermöglichen.

building_referenz_auron_gebaeude-aussen_2000x1500.jpg

Bürogebäude Auron - Raumautomation per Mausklick

Im Münchner Stadtteil Laim entsteht mit Auron ein neues Bürogebäude, das in Sachen Raumklima und Raumnutzung seinesgleichen sucht: Einerseits sorgt die ganzheitliche Ausrichtung nach Feng Shui für besondere Harmonie zwischen Mensch und Umgebung, andererseits ermöglichen die flexROOM®-Systemverteiler von WAGO die schnelle Inbetriebnahme und flexible Anpassung der Einzelraumregelungen.