headerafbeelding zorg website

WAGO entlastet das Gesundheitswesen.

In einer Umgebung, in der jede Sekunde zählt, müssen Installationen sicher, intelligent und zuverlässig sein. Mit WAGO machen Sie Gebäude zukunftssicher: von Human Centric Lighting für mehr Wohlbefinden über Energiemanagement, das die Anforderungen von EPBD IV und ESG erfüllt, bis hin zu Systemen, die Fehlerkosten und Bauzeit deutlich reduzieren. Während das Gesundheitswesen Leben rettet, sorgen wir dafür, dass Gebäude jederzeit bereit sind.

Ontwerp zonder titel - 2025-12-05T131805.603

Intelligentes Lichtmanagement und Gebäudeautomation im Gesundheitswesen: von der Pflicht zur Chance

Krankenhäuser müssen nicht nur strengere Energieanforderungen erfüllen, sondern auch Komfort und Sicherheit gewährleisten. Die intelligenten Lichtmanagement- und Gebäudeautomationslösungen von WAGO machen aus gesetzlichen Anforderungen eine Chance: geringere Kosten, mehr Komfort und ein zukunftsfähiges Gebäude.

Ontwerp zonder titel - 2025-12-05T131822.200

Energiemanagement und ESG im Krankenhaus: Messen schafft Klarheit, Sparen bringt Vorteile

Intelligente Anlagen entfalten ihr volles Potenzial erst mit einem klaren Überblick über die Energiedaten. Mit dem Energy Data Management von WAGO haben Krankenhäuser ihren Energieverbrauch in Echtzeit im Blick, erfüllen die Anforderungen der EPBD IV und ESG und erzielen nachweisbare CO₂-Reduktionen sowie Kosteneinsparungen.

Ontwerp zonder titel - 2025-12-05T131832.024

Stellen Sie sich ein Krankenhaus vor, in dem jede Minute zählt …

Krankenhäuser können sich keinen Stillstand leisten. Mit vorgefertigten und wiederverwendbaren Installationen lassen sich Renovierungen schneller und sicherer durchführen – mit weniger Fehlerkosten und geringeren Beeinträchtigungen. Gleichzeitig tragen zirkuläre Lösungen zu niedrigeren MPG-Werten und nachhaltigen Ausschreibungen im Gesundheitswesen bei.

Ontwerp zonder titel - 2025-12-05T131844.357

Human Centric Lighting im Gesundheitswesen

Gesundheitseinrichtungen stehen vor der Herausforderung, Wohlbefinden, Genesung und Energieverbrauch in Einklang zu bringen. Intelligente Beleuchtung bietet hierfür eine wirkungsvolle Lösung. Mit Human Centric Lighting über das Lichtmanagementsystem von WAGO können Patienten besser schlafen und sich Mitarbeitende während ihrer Schichten fitter fühlen. Entdecken Sie, wie Krankenhäuser diese Lösung bereits erfolgreich einsetzen, um die Versorgung zu verbessern und gleichzeitig Kosten zu senken.

Entdecken Sie, wie WAGO Ihre Pflegeeinrichtung entlastet

Focusgroepen WAGO (3)

Warum WAGO im Gesundheitswesen wählen?

Icoon 1

Erfüllt alle Richtlinien

Gesundheitseinrichtungen müssen sich auf Systeme verlassen können, die strengsten Anforderungen entsprechen. WINSTA erfüllt problemlos Normen wie ISO 50001 für energieeffiziente Beleuchtung und NEN 1010-710 für sichere Erdungswiderstände und codierte Steckverbinder.

Icoon 2 (580 x 326 px)

Einzigartige „Maintenance Free“-Zertifizierung

WAGO bietet das einzige steckbare System mit einer offiziellen „Maintenance Free“-Zertifizierung. Ideal für kritische Anwendungen wie Notstromversorgung und Alarmanlagen, bei denen ein fehlerfreier Betrieb buchstäblich lebenswichtig sein kann.

Icoon 2 (1)

Leistungsgarantie in der Praxis

Als einzige Marke bietet WAGO eine Leistungsgarantie über die gesamte Lebensdauer bei steckbaren Installationen. Die Steckverbinder sind wartungsfrei, korrosionsbeständig und auf maximale Zuverlässigkeit geprüft. Darüber hinaus sind unsere Lösungen mit Systemen wie Instalcare kompatibel, die bereits in führenden Krankenhäusern wie dem UMCG, dem Radboudumc und dem Slingeland eingesetzt werden.

Ontwerp zonder titel - 2025-12-05T131844.357

Human Centric Lighting im Gesundheitswesen

Gesundheitseinrichtungen stehen vor der Herausforderung, Wohlbefinden, Genesung und Energieverbrauch in Einklang zu bringen. Intelligente Beleuchtung bietet hierfür eine wirkungsvolle Lösung. Mit Human Centric Lighting über das Lichtmanagementsystem von WAGO können Patienten besser schlafen und sich Mitarbeitende während ihrer Schichten fitter fühlen. Entdecken Sie, wie Krankenhäuser diese Lösung bereits erfolgreich einsetzen, um die Versorgung zu verbessern und gleichzeitig Kosten zu senken.

konfektionierte Verbindungsleitung; Eca; Buchse Stecker; 3-polig; Kod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 1 m; 2,50 mm²; schwarz
Art.-Nr. 771-9993/007-101

konfektionierte Verbindungsleitung; Eca; Buchse Stecker; 3-polig; Kod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 1 m; 2,50 mm²; schwarz

Compact Controller 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD
Art.-Nr. 751-9301

Compact Controller 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD

Durchgangsverbinder zum Stecken; für ein- und mehrdrähtige Leiter; max. 4 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
Art.-Nr. 2773-2401

Durchgangsverbinder zum Stecken; für ein- und mehrdrähtige Leiter; max. 4 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker; 6 mm²; mit Prüföffnung; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grün-gelb
Art.-Nr. 2206-1207

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker; 6 mm²; mit Prüföffnung; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grün-gelb

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; lichtgrau
Art.-Nr. 709-581

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; lichtgrau

Primär getaktete Stromversorgung; Base; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 5 A; DC-OK LED
Art.-Nr. 2587-2144

Primär getaktete Stromversorgung; Base; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 5 A; DC-OK LED

Nachhaltigkeit mit WAGO: nachhaltig entlasten bei jeder Verbindung.

Nachhaltig verbinden mit WAGO

Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen kann komplex sein, aber mit den richtigen Partnern ist sie einfacher, als man denkt. WAGO unterstützt Gesundheitseinrichtungen dabei, nachhaltiger zu werden – auch an Stellen, an denen man es vielleicht nicht direkt erwartet, die aber einen wichtigen Unterschied machen. Wir machen Nachhaltigkeit greifbar und praxisnah:

  • 221 Green:

    Installationsklemmen mit mehr als 77 % recyceltem Material

  • WINSTA®:

    steckbar, wiederverwendbar und wartungsfrei

  • Circolectra:

    unabhängige Prüfung der Kreislauffähigkeit

Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die schon heute die Anforderungen von morgen erfüllen. Entscheiden auch Sie sich für eine Partnerschaft mit Wirkung!

Einzelhandel

Entdecken Sie, wie WAGO zu effizienten, flexiblen und nachhaltigen Einzelhandelsumgebungen beiträgt.

Hotels

Hotels

Möchten Sie erfahren, wie WAGO Hotels dabei unterstützt, nachhaltiger zu werden, ohne dabei auf ein erstklassiges Gästeerlebnis zu verzichten? Entdecken Sie es hier.

Education

Bildungswesen

Wie schafft man eine intelligente, sichere und energieeffiziente Lernumgebung? Erfahren Sie mehr über die WAGO-Lösungen für das Bildungswesen.

Kantoor

Büros

Entdecken Sie, wie WAGO intelligente Lösungen für nachhaltige, effiziente und komfortable Bürogebäude bietet.

Persönlicher Kontakt für die passende Lösung im Gesundheitswesen

Gemeinsam zur passenden Lösung

Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche unten, füllen Sie das Formular aus und wir sorgen dafür, dass Sie mit dem passenden Spezialisten in Kontakt kommen.