News 11. Juni 2018

In Ex-Bereichen einfach, schnell und sicher verbinden

Lichtgrau und besonders robust: Die WAGO Verbindungsklemme, Serie 221, trotzt jetzt auch explosionsgefährdeter Atmosphäre. Damit eröffnet die Compact-Verbindungsklemme ganz neue Konstruktionsmöglichkeiten für den Ex-Bereich – insbesondere Herstellern von Abzweigdosen, Klemmenkästen, Leuchten oder elektronischen Geräten.

Hebel auf, Leiter rein, Hebel zu – so einfach kann Verbinden sein, auch bei Ex-Anwendungen. Pünktlich zur Hannover Messe ist die bei den Installateuren beliebte 221 nun auch als Allzweckklemme für den explosionsgefährdeten Bereich verfügbar – in der Zündschutzart „e“, erhöhte Sicherheit. Damit ist die lichtgraue 221-Klemmenfamilie einsatzbereit für Anwendungen in den Zonen 1 und 2 .

Ihre Vorteile:

  • Einfache Handhabung: Hebel auf,
    Leiter rein, Hebel zu

  • Als 2-, 3- oder 5-Leiter-Klemmen erhältlich

  • Zwei Varianten, vielfältige Verwendung:
    - Die 221 als 4mm²-Variante umfasst feindrähtige Leiter von 0,14 bis 4 mm², ein- und mehrdrähtige Leiter von 0,2 bis 4 mm².
    - Die 221 als 6mm²-Variante umfasst alle Leiterarten von 0,5 bis 6 mm².

  • Befestigungsadapter für normgerechte Installation

  • Arbeitsspannungen von 275 V bzw.
    440 V

  • Individuelle Fixierungen möglich

  • ATEX (Ex 2 II G), / IECEx (Ex eb IIC Gb) Zone 1, 2

  • IECEX (Ex eb IIC Gb), American Ex
    (AEx eb IICGb) / Class 1, Zone 1

Einfache Handhabung für alle Leiterarten

Der Hebel kann bequem von Hand geöffnet, der Leiter eingeführt und der Hebel in Ruhelage geschlossen werden. Mit der 4mm2-Variante können feindrähtige Leiter mit einem Anschlussbereich von 0,14 bis 4 mm2 angeschlossen werden, ein- und mehrdrähtige Leiter von 0,2 bis 4 mm2. Die 6mm2-Variante verfügt über einen Anschlussbereich von 0,5 bis 6 mm2 für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter.

Klemmenposition im Adapter bestimmt maximale Arbeitsspannung

Die 2-, 3- und 5-Leiter-Klemmen können bequem in den passenden Befestigungsadapter eingelegt werden: Der Adapter erfüllt die normative Forderung nach einer Fixierung der Klemmstelle. Werden im Adapter die Klemmen dicht an dicht aneinandergereiht, beträgt die Arbeitsspannung 275 V. Für Anwendungen mit Arbeitsspannungen bis zu 440 V werden die Klemmen so eingesetzt, dass zwischen jeder Klemme ein Distanzelement sichtbar ist. Durch diese Distanzelemente werden die erforderlichen Luft- und Kriechstrecken für Arbeitsspannungen bis 440 V gemäß Norm eingehalten.

Flexibel (um)verdrahten, trotz Adapter

Der Adapter kann wahlweise auf eine Tragschiene geklemmt oder auf allen glatten Oberflächen festgeschraubt werden. Auch bei der bereits in den Adapter eingelegten Klemme können Leiter angeschlossen und wieder gelöst werden. Beispielsweise dann, wenn nur einzelne Leitungen umverdrahtet werden müssen – ein entscheidender Vorteil für Anwendungen im Ex-Bereich. Denn herkömmliche Verteilerdosen für Ex-Anwendungen werden mit Mantelklemmen ausgestattet, die das Lösen einzelner Leitungen nur schwer ermöglichen.

Individuelle Fixierung möglich

Sie haben andere Anforderungen an die Gestaltung eines Adapters? Kein Problem! Sie können eigene individuelle Fixierungen erstellen, die direkt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Zertifikate sind entsprechend flexibel ausgelegt.

Sofort verfügbar und international einsetzbar

Die WAGO 221 für Ex-Anwendungen ist ab sofort verfügbar. Für den internationalen Einsatz liegen Zertifikate für ATEX (Ex 2 II G), IECEX (Ex eb IIC Gb) und American Ex (AEx eb IICGb) vor.

WAGO Verbindungsklemme, Serie 221, für Ex-Anwendungen

So verbindet man heute!

Mehr zur Produktfamilie

Verbindungsklemmen 221

So verbindet man heute: Von der Sprechanlagenverdrahtung bis zum Anschluss eines Elektroherdes – die Verbindung unterschiedlicher Leiterarten übernimmt die kompakte Verbindungsklemme 221 schnell und sicher.

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Nützliche Links

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Themen und Produkte zu unseren Installationsklemmen

Verbindungstechnik

Verbindungstechnik

Schnell installiert, absolut rüttelsicher und damit wartungsfrei: WAGO Reihenklemmensysteme nutzen die bewährte Federklemmtechnik für Ihre Sicherheit.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg
Verbindungstechnik
Service

Großhandelssuche

Immer in Ihrer Nähe, immer kompetent: Mit unserer Großhändlersuche finden Sie den richtigen Bezugspartner für Ihre WAGO Produkte – inklusive guter Beratung.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1500.jpg
Service