Sujets 14 février 2025

LoRaWAN - le chemin le plus simple vers le monde de l'IoT avec la solution polyvalente pour tous les domaines

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) se caractérise par une technologie radio efficace et une mise en œuvre simple : à l'aide de différents capteurs, des données de puissance sont collectées puis distribuées aux passerelles dans la zone souhaitée. Des portées d'environ 2 km peuvent être atteintes en zone urbaine et jusqu'à 10 km en zone rurale. Les paquets de données reçus sont ensuite transmis au serveur de réseau LoRaWAN puis évalués et analysés avec le logiciel approprié. Grâce à une pénétration optimale des bâtiments et à de faibles coûts de matériel et de maintenance, il est particulièrement adapté aux projets de ville intelligente.

En un coup d'œil

Choisissez entre une solution prête à l'emploi et personnalisable ou concevez vous-même votre solution LoRaWAN avec notre WAGO Edge Computer.

Découvrez et profitez de :

  • Edge Computing
  • Large rayon d'action
  • Haute résistance aux perturbations
  • Économies

Solutions pour LoRaWan

Solutions


Solution Do-it-yourself



Solution partenaire IoT WAGO avec gestion de l'énergie


Solution partenaire IoT WAGO avec SmartMakers

Caractéristiques


Type de solution



Solution DIY économique



Solution complète avec support



Solution complète personnalisable avec support

Savoir-faire nécessaireDéveloppeurUtilisateurIngénieur
ÉvolutivitéPour réseaux d'îlotsPour réseaux d'îlotsPour grands réseaux - Wide Area Network (WAN)

Découvrez maintenant nos partenaires IoT

Apprenez à connaître nos partenaires IoT et trouvez la solution adaptée à vos besoins.

Utilisation de capteurs LoRaWAN dans les villes et les énergies intelligentes

L'utilisation de LoRaWAN garantit le fontionnement d'une ville intelligente. Grâce à son large rayon d'action et à sa grande résistance aux perturbations, LoRaWAN est utilisé dans une grande variété de domaines.

Les domaines d'application typiques incluent la surveillance des places de stationnement, les mesures de la qualité de l'air, les mesures de niveau dans les conteneurs à déchets ainsi que la collecte de données énergétiques et le contrôle de l'éclairage public.

MM-334783_new-website-page_lorawan_lorilog_2000x1125.jpg

Utilisation des capteurs LoRaWAN dans les applications industrielles et les grands immeubles

Avec LoRaWAN Edge Software Stack sur l'Edge Computer WAGO, les mondes IT et OT fusionnent maintenant. La transmission de données à partir de machines et d'installations est souvent trop consommatrice de ressources. La solution établie : Edge Computing.

Ce concept combine les avantages des architectures cloud décentralisées et des architectures réseau locales, ce qui permet par exemple de transférer uniquement des données critiques vers le cloud.

La solution LoRaWAN pour les bâtiments et l'industrie de wago pour une intégration autonome

Utilisez l'Edge Computer WAGO pour configurer vous-même votre LoRaWAN-Packet-Forwarder et votre serveur réseau !

Cette variante vous permet la plus grande liberté et est en même temps très sensible aux coûts. Un savoir-faire correspondant est nécessaire pour l'installation autonome de la carte LoRa et pour le logiciel et les instructions dans le GitHub Repo.

Composants d'automatisation en tant que participants dans LoRaWAN

Dans l'exemple du PFC de WAGO, des données peuvent être reçues via Modbus RTU et envoyées à l'adaptateur LoRaWAN. Au total, jusqu'à 8 points de données sont disponibles.

Votre interlocuteur chez WAGO

Liens utiles