Sujets 8 août 2025

WAGO Cybersecurity Analysis

Maîtriser les cyber-risques

Pour garantir la meilleure protection possible, il ne suffit pas d’identifier les cyber-risques - il faut également les gérer de manière ciblée. C'est exactement là qu'intervient WAGO Cybersecurity Analysis : la solution fournit une analyse approfondie des données relatives à la sécurité, évalue l'état du réseau et vous aide à créer des processus opérationnels robustes et résilients. Idéal pour se conformer de manière fiable aux directives et normes telles que NIS2, CEI 62443 ou le NIST Cybersecurity Framework.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Gardez un œil sur votre réseau et sécurisez votre système de manière globale.

Vos avantages

Grâce à des mesures ciblées telles que des simulations d’attaques ou des plans d’action optimisés en termes de retour sur investissement, la solution soutient une gestion efficace des cyber-risques. Des rapports personnalisables et des recommandations d’action ciblées garantissent également transparence et sécurité.

Simulation d'attaque basée sur le réseau

Scénarios de simulation d'attaques sur le réseau basés sur des renseignements sur les menaces à l'aide d'un jumeau numérique

KPI spécifiques à la zone

Mesures spécifiques à chaque zone pour les niveaux de risque, de menace et de contrôle

Mitigation optimisée en fonction du ROI

Plan de minimisation optimisé en termes de ROI basé sur les préférences et le budget de l'utilisateur

Sécurité selon le plan

Plan d'action ciblé pour une optimisation efficace de la sécurité du réseau

Reporting complet

Rapports personnalisables pour l'audit des risques et de la conformité

MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Reporting_2000x1125.jpg

Aperçu des exigences

NIS 2, CEI 62443, NIST CSF et meilleures pratiques du secteur

MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Einhaltung_2000x1125.jpg

How it works

Une gestion efficace des risques, des évaluations rapides et un plan optimisé de réduction des risques vous aident à protéger votre réseau de manière sûre et conformément aux réglementations en vigueur telles que NIS2 et CEI 62443.

WAGO Cybersecurity Analysis détecte automatiquement les indicateurs de risque les plus importants, évalue l'état du réseau et détermine le risque correspondant d'une attaque réussie.

WAGO Cybersecurity Analysis offre des évaluations rapides des risques, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire aux audits, par exemple. En collectant automatiquement les données pertinentes du réseau, le logiciel évalue les risques avec précision et sans effort supplémentaire. Il est ainsi possible de déterminer la sécurité du réseau à tout moment.

Le planificateur de risques aide le personnel de cybersécurité à hiérarchiser les objectifs de minimisation des risques, dans le cadre du budget. Cela permet aux utilisateurs de commencer par mettre en œuvre les mesures qui offrent le meilleur retour sur investissement en matière de cybersécurité.

WAGO Cybersecurity Analysis fournit des rapports sur tous les segments de réseau, zones, connexions, actifs et protocoles. Lorsque l'environnement change, le logiciel met automatiquement à jour sa base de connaissances en fonction des données actuelles.

Les résultats des évaluations des risques de Cybersecurity Analysis incluent des indicateurs clés sur les niveaux de risque, de menace et de contrôle. Il établit un plan de durcissement complet qui répond aux exigences de la norme ISA/CEI 62443 et est hiérarchisé en fonction de la réalisation des objectifs de gestion des risques. Les guides des meilleures pratiques fournissent des instructions pas à pas pour aider les équipes à réduire les vulnérabilités, à respecter les réglementations et à garantir la résilience opérationnelle.

La directive NIS2 exige des entreprises concernées qu’elles mettent en œuvre des politiques et des procédures pour évaluer l’efficacité des mesures de gestion des risques de cybersécurité. Cybersecurity Analysis est une solution complète de gestion des risques OT qui prend en charge le respect de ces exigences.

Liens utiles