Sujets 8 août 2025

WAGO Cybersecurity Collector

Le WAGO Cybersecurity Collector surveille des zones de réseau segmentées et transmet les données collectées au système central - sans surcharger le réseau. Les données collectées sont ensuite disponibles dans des systèmes tels que SOC, SIEM, pare-feu ou des systèmes de gestion d'actifs OT.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Gardez un œil sur votre réseau et sécurisez votre système de manière globale.

Vos avantages

Agrégation et tunneling

Enregistrement de données de réseau et transmission sécurisée à une instance de WAGO Cybersecurity Network Sight

MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Aggregation-Tunneling_2000x1125.jpg

Fonctionnement sans problème

Analyse passive du trafic dans des réseaux segmentés

MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Stoerungsfreier-Betrieb_2000x1125.jpg

Transmission unidirectionnelle

Connexion unidirectionnelle de réseaux segmentés pour garantir l'intégrité.

MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Unidirektionale-Uebertragung_2000x1125.jpg

Données - filtrées et compressées

Compression du trafic jusqu'à 1:10 et filtrage des données non pertinentes

MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Datenkomprimierung_2000x1125.jpg

Connexion cryptée

Le trafic OT en miroir est transmis via un protocole de tunnel crypté dans le réseau

MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Verschluesseltes-Tunneling_2000x1125.jpg

Données techniques

Montage : rail DIN/fixation murale

Boîtier : aluminium/acier, sans ventilateur, avec indice de protection IP30

Poids : 500 g

Dimensions : (mm ; H x Prof. x La) 110 x 90 x 30

CPU : Intel® Atom™ x5-E3940, 4 cœurs, 1,6 GHz

RAM : 8 GB LPDDR4

Stockage : 64 GB

3 x Ports 10/100/1000BASE-TX

RJ-45 RS-232 (TX/RX/GND)

RS-485, contrôle automatique de flux sur bloc de bornes à 8 pôles

1 x USB 2.0, 3 x USB 3.0

1 x entrée digitale, 1x sortie digitale

1 x connexion HDMI

Température de fonctionnement : -20 … 60 °C

Humidité en fonctionnement : 5 … 95 %

Certifications : CE, FCC, RoHS

Alimentation : 12 … 24 V DC

Raccordement : bloc de bornes à 4 pôles avec fonction de disjoncteur

Liens utiles