Sujets 8 août 2025

WAGO Cybersecurity Network Sight

Visibilité du réseau et détection d'anomalies

WAGO Cybersecurity Network Sight apporte de la transparence dans vos environnements OT et donne un aperçu de la topologie de réseau, des composants utilisés et des vulnérabilités potentielles. Il est idéal pour la surveillance d'infrastructures critiques ou de réseaux industriels, par exemple - et se distingue par des fonctionnalités telles que la détection d'anomalies, la gestion des alertes et la surveillance des directives.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Gardez un œil sur votre réseau et sécurisez votre système de manière globale.

Vos avantages

WAGO Cybersecurity Network Sight consolide la visibilité dans l'ensemble de l'environnement OT et améliore la situation en matière de sécurité ainsi que le respect des nouvelles réglementations et directives en matière de cybersécurité.

Reconnaissance automatique

Acquisition de topologies de réseau et génération de modèles de comportement

Analyse de réseau passive

Analyse du trafic réseau basée sur DPI sans interrompre les opérations actives

Contrôle centralisé

Contrôle de réseaux segmentés dans une seule application par le WAGO Cybersecurity Collector

Aperçu des configurations

Surveillance continue de la configuration, par ex. des contrôleurs et d'autres composants de réseau

Tout en un coup d'oeil

Surveillance centralisée de toutes les installations Network Sight via la gestion de la cybersécurité

MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Auf-einem-Blick_2000x1125.jpg

Analyse du vecteur d'attaque

Détection préventive des vulnérabilités et des vecteurs d'attaque correspondants dans les réseaux OT

MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Angriffsvektor_2000x1125.jpg

How it works

En scannant passivement tout le trafic réseau OT, WAGO Cybersecurity Network Sight crée un modèle de réseau visuel pour tous les appareils, protocoles et liens. Vous apprendrez ici comment cela fonctionne exactement :

WAGO Cybersecurity Network Sight détecte automatiquement les actifs et crée un inventaire précis qui inclut les rôles et leur impact sur l'environnement OT. Il surveille les générations de types d'actifs anciens et modernes ainsi que leurs protocoles de communication.

Sur la base de la détection automatique, WAGO Cybersecurity Network Sight crée de manière ciblée des directives pour le comportement du réseau qui peuvent être personnalisées. Il est par exemple possible de prendre en compte des paramètres ou des valeurs limites spécifiques à l'application.

WAGO Cybersecurity Network Sight suit en permanence les dernières informations sur les menaces, les signatures SNORT, les modèles d'attaque courants et les vulnérabilités. L’identification et la cartographie précises des vulnérabilités connues (CVE) contribuent à protéger les installations industrielles contre les cybermenaces. La gestion des correctifs d'actifs aide le personnel de cybersécurité à maintenir le système à jour en permanence.

WAGO Cyber Security Network Sight crée un modèle de réseau basé sur le comportement normal des participants au réseau et permet ainsi de détecter les anomalies et les attaques potentielles.

WAGO Cybersecurity Network Sight surveille et vérifie la gestion des appareils (API, RTU, IED) sur les sites distants et émet des avertissements pour les modifications de firmware ou de configuration telles que les mises à jour logicielles ou l'activation/la désactivation des appareils Edge. Il enregistre également l'activité.

Le logiciel traite les menaces connues du réseau, y compris les menaces pour les PLC, Edge-Devices et protocoles industriels, sur la base de données collectées à partir de toutes les recherches sur la cybersécurité.

Les alertes déclenchées, par exemple lors de la détection d'anomalies, sont évaluées par type et gravité. De plus, les actifs sont classés dans l'environnement d'exploitation afin de minimiser les faux-positifs.

Nos produits matériels

La sécurité commence déjà au niveau matériel : pour répondre aux exigences de WAGO Cybersecurity Network Sight pour chaque taille de réseau, trois composants matériels peuvent être utilisés :

WAGO Edge Computer, référence 752-9800

Pour petits réseaux

WAGO Edge Computer, référence 752-9813

Pour réseaux de taille moyenne, comme par ex. des bâtiments entiers

Rack 19 ''

Pour grands réseaux, comme par ex. des installations de production

Liens utiles